Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

iTHERM ProfileSens TS901 flerpunktskabelsond

Levererar exakt och tillförlitlig temperaturprofilsinformation under utmanande processförhållanden

Kabelgivaren ger exakta mätningar av temperaturprofiler under extrema förhållanden som hydrokracking- och vätgasreaktorer och har förmåga att klara av höga temperaturer, högt tryck och korrosion. De multipla invändiga sensorernas mekaniska egenskaper och elektriska oberoende gör dem till de mest robusta flerpunktsgivarna på dagens marknad. Multipla termoelementsensorer är inneslutna i ett ytterhölje som fungerar som en dykficka omgiven av isolerande mineralpulver.

Fördelar

  • Högre avkastning, lägre kostnad – Minimalt störande utformning för tätare katalysatorladdning, mindre kanalisering – Färre processanslutningar (munstycken) krävs – Flera individuella termoelementsensorer, enkla eller dubbla, per givare – Snabbare och enklare installation
  • Lång livslängd – Enskilda sensorer inneslutna magnesiumoxidpulver och helt tillslutna dykfickor – Yttre hölje finns i två olika tjocklekar: standard eller kraftigt – Kapslingsklass IP65 – Tillgängliga material: rostfritt stål, nickelbaserade legeringar

Enheten detekterar exakta temperaturprofiler i reaktorkärl i mätområdet mellan -40 till 920 °C (-40 till 1 688 °F). Utan tomrum erbjuder den tillförlitliga avläsningar under förhållanden med högt tryck upp till 400 bar (5 800 psi). Den har utformats för minimal inträngande för att minska processtörningar och döda vinklar och för att maximera katalysatorprestanda.

Som en del av en iTHERM MultiSens Flex flerpunktstemperaturarmatur finns kabelgivaren att tillgå med termoelement av typen K,J och N.

2 Produkter
Sortera efter:
Filter