Letar du efter en enkel, lättinstallerad radarsensor till din applikation?
De kompakta radarsensorerna 80 GHz Micropilot FMR10B, FMR20B och FMR30B gör nivåmätningen enklare och ökar processeffektiviteten. Särskilda inställningssekvenser eller guider möjliggör enkel driftsättning på mindre än tre minuter. Enheten kan enkelt användas via antingen fjärråtkomst med smarttelefon och surfplatta eller färgskärmen med pekfunktion. Heartbeat Technology minskar avbrott och ökar produktiviteten.

Mer enkelhet, mindre ansträngning.
Med vår nya Micropilot-serie blir både driftsättnings- och arbetsprocesser enklare tack vare kombinationen av fjärråtkomst och platsbaserade enheter. Enhetsidentifiering sker via Bluetooth-anslutning med en blinkande lysdiod eller display (”Det är jag-funktion”). Särskilda guider hjälper till med allt från den enkla driftsättningen till proof-tester och verifieringar. Dessutom täcker de tre enheterna i den nya produktserien alla dina behov – alla tre kan användas för både vätskor och fasta ämnen, vilket gör valet enklare och innebär att du inte längre behöver ha flera olika alternativ på lager.

Ökad effektivitet, enklare att installera.
De nya radarenheterna är enkla att installera och byta, tack vare 1:1-bytesalternativet för tidigare produkter och applikationsspecifika tillbehör som monteringsfästen och den externa displayen RIA15.
Heartbeat Technology ökar anläggningens produktivitet. Verifiering och diagnostik kan köras på mindre än tre minuter utan att processen behöver avbrytas – via smarttelefon eller surfplatta. Proceduren är certifierad, verifierbar och dokumenteras i enlighet med ISO 9001.
Fördelar i korthet
Snabb driftsättning på under tre minuter tack vare guider som hjälper dig i varje steg.
Enkel och tillförlitlig extern eller platsbaserad enhetsanvändning. Bluetooth-anslutning för krypterad, trådlös fjärråtkomst. Micropilot FMR30B har en färgskärm med pekfunktion som enkelt kan användas för platsbaserad åtkomst.
Enhetsidentifiering vid Bluetooth-anslutning tack vare ”Det är jag-funktion” (blinkande lysdiod eller display).
Enkelt enhetsurval med tydlig segmentering, användarvänlig konfigurering och universalfunktion för vätskor och fasta substanser.
Heartbeat Technology för guidad körning av verifiering och diagnostik utan processavbrott.

Minimal komplexitet för vatten och avlopp
Utmaningar som rör trånga utrymmen, miljöfaktorer och turbulenta ytförhållanden är vanliga i reningsverk.
Micropilot FMR10B, FMR20B och FMR30B är de perfekta lösningarna för kraven på avloppshantering, kanalströmning, pumpstationer, IBC:er och lagringstankar inom vatten- och avloppsindustrin. Den kompakta konstruktionen tillåter användning även i trånga utrymmen som de i pumpstationer och avlopp. Radarsensorerna gör installationen mindre känslig för miljöförhållanden med tillval som skyddsrör för översvämning och väderskydd. För kanalströmning kan de inbyggda flödeskurvorna även användas för att beräkna flöde direkt i enheten. 80 GHz-radartekniken möjliggör högexakta mätningar oavsett applikationsförhållanden i form av till exempel skumbildning och turbulenta ytor.

Maximal effektivitet för gruvdrift, mineral och metall
För applikationer med stora variationer i materialgranularitet och skiftande fyllningsnivåer såväl som utmanande väderförhållanden erbjuder vi tillförlitlig nivåmätning av fasta ämnen med lösningar som är enkla att välja, driftsätta, installera och använda. Med Micropilot FMR10B, FMR20B och FMR30B får du kontroll över enskilda krav i allt från lagersilor, upplag och krossverk till transportband, blandartorn och slurrytankar.
Tillförlitlig mätfunktion garanteras av 80 GHz-radartekniken tillsammans med en rad olika alternativ för tillbehör och antenner. Till exempel har DNA80-antennen en snäv radie som ger en stark signal även i höga silor. Micropilot FMR20B och FMR30B är certifierade för explosionsskydd vad gäller damm och gas.