bilden visar ett exempel på en tillgänglig lösning
Endress+Hauser erbjuder kompletta, nyckelfärdiga analyssystem för processvattenkvalitetsövervakning inom kemiindustrin. Systemen är kompatibla med hela vårt sortiment och kan levereras och driftsättas globalt. Dessutom ingår projektledning med expertsupport, State-of-the-art-logistikkedjor och långsiktig tillgänglighet för produkter och servicetjänster.
Solution overview:
Available for:
Gruvdrift, mineraler och metaller
Kemi
Kraft och energi
Livsmedel
Olja och gas/skeppsbyggnad
Vatten och avlopp
Hardware & Software:
De ledande Liquiline-transmittrarna för flera parametrar har möjlighet till anslutning av upp till åtta parametrar.
Ytterligare parametrar och sensorer från tredje part finns på begäran
Kompakta genomströmningsarmatur för minimal vattenförbrukning.
Ventiler med automatisk rengöring och provtagning finns.
Integrerad Heartbeat Technology och sensordiagnosfunktioner för tillståndsbaserat underhåll och enkel verifiering av hela mätpunkten.
Robusta och hygieniska rör och armaturer av rostfritt stål, PVC-U eller PTFE.
Services:
Rådgivning och planering
Projektledning
Fabriksacceptanstest (FAT)
Platsacceptanstest (SAT)
Driftsättning och utbildning av erfarna servicetekniker
Felsökning och reparation
Fjärrsupport vid behov
Världsomfattande support
Färdiga system för exakt och tillförlitlig vattenövervakning
Endress+Hausers paneler för processvattenövervakning täcker alla parametrar. Dessutom levereras de snabbt och är bruksfärdiga. Panelerna är effektiva, behöver väldigt lite engineering, tar upp lite utrymme och förbrukar minimalt med vatten. Tack vare automatiserad engineering kan de anpassas enkelt och är kostnadseffektiva. Våra lösningar med robusta rör av PVC-U eller PTFE/rostfritt stål är även utrustade med Memosens- och Liquiline-teknik som ökar säkerheten med statusinformation och loggar.
Med sin förstahandskunskap inom kemiindustrin kan Endress+Hauser kombinera tillförlitliga, marknadsledande mättekniker med teknisk expertsupport. Vi är er heltäckande leverantör för optimal övervakning av processvattenkvalitet och vatten i era processer, från att specificera övervakningssystem enligt era exakta behov till att underlätta planeringen och att erbjuda fullständig kostnadstransparens. Dra fördel av en effektiv och konkurrenskraftig kemikalietillverkning.
Påskynda projektplaneringen och engineeringprocessen med våra nyckelfärdiga system.
Det går otroligt snabbt att installera dem. Fäst bara panelen på väggen, anslut el och vatten och börja övervaka.
Kan integreras sömlöst i befintliga kommunikationsnätverk.
(PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, fjärrövervakning via webbserver och molnanslutning)
Optimera rengöring och underhåll med våra lättanvända armaturer och sensorer.
Garantera säker processtyrning med Liquiline- och Memosens-enheter och Heartbeat Technology.
Alla viktiga data för mätningar, kalibreringar, underhåll och enhetsdiagnostik lagras och kan nås via processtyrningsgränssnittet eller appen.
IIoT-anslutbarheten som finns som tillval ger våra experter möjlighet att nå era paneler för fjärrsupport vid behov.
Dessutom kan kvalitetsövervakningssystemen för processvatten utökas i takt med att behoven utvecklas.
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Effektivisera verksamheten, få mer tillförlitliga fältmätningar och minska riskerna gällande kvalitet, säkerhet och miljö med Endress+Hausers underhållstjänster.
Making sure your wastewater treatment plant runs and runs
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for wastewater. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your wastewater treatment processes easier.
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for the water treatment sector. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your work at the water facility easier.
Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.
Upptäck Endress+Hausers lösningar för optimering av planering och lagerhållning för förbättringar i försörjningskedjan i kemiindustrin.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .