Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
  • Historik
Product picture dtemperature transmitter

iTEMP TMT128 temperature transmitter

4-20 mA temperature transmitter as DIN rail device with one TC sensor input suitable for use in hazardous areas

TMT128
Please Wait (spinning wheel)
Laddar pris
Pris ej tillgängligt för tillfället
Price on request
Aktiverar pris
pris: ange information

En överblick över specifikationer

  • Accuracy

    (Type K) <= 0,5 K
    (Type K) <=0,9 °F

Applikationsområde

The transmitter is designed for the transformation of a TC sensor signal in a fixed measuring range. The standardized output signal used for process measurement is a 4 to 20 mA signal. This means fast, easy and cost-saving temperature measuring as well as reliable and precise measured values for for a wide range of industry applications. Installation is realized on DIN rail according to IEC 60715 (housing width: 22.5 mm).

  • Fixed range temperature transmitter for converting TC input signals into a 4 to 20 mA analog output signal

  • Input: Thermocouple (TC)

  • For DIN rail mounting

Fördelar

  • High accuracy in complete ambient temperature range

  • Fault signal on sensor break or short circuit, NAMUR NE 43 compliant

  • EMC as per NAMUR NE 21, CE

  • Ex-Certification: ATEX Ex ia, FM IS, CSA IS

  • UL recognized component to UL 3111-1

  • Ship building approval GL

  • Galvanic isolation

Fundamental urvalet

  • Enkla produkter

  • Enkla att välja, installera och använda

Tekniska egenskaper

Enkelhet

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Enkla produkter

  • Enkla att välja, installera och använda

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • High-end produkter

  • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Specialprodukter

  • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

FLEX urvalet Tekniska egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental urvalet

Möt dina grundläggande mätbehov

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean urvalet

Hantera dina kärnprocesser med enkelhet

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended urvalet

Optimera dina processer med innovativa teknologier

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert urvalet

Hantera dina mest utmanande applikationer

Tekniska egenskaper
Enkelhet

Varierande

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products