Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
  • Historik
80 GHz-radarsensor Micropilot med optiska tryckknappar

För krävande applikationer: 80 GHz-radar Micropilot

Utformad för särskilda krav: dina.

Den nya generationen Micropilot 80 GHz-radar med fristrålning uppfyller dina individuella krav på säkrare och effektivare processer i anläggningen. Enkel fjärråtkomst säkerställer maximal säkerhet för människor. Guider används för guidad inställning och förhindrar mänskliga fel. Vår Heartbeat Technology med skumdetektion förbättrar anläggningens effektivitet. 80 GHz-radarsensorernas bandbredd passar nästa alla radarapplikationer inom kemisk industri, även utmanande applikationer.

Fördelar

  • Brett sortiment: Det breda sortimentet med 80 GHz-Micropilot-enheter erbjuder nya funktioner, t.ex. för applikationer i särskilt höga eller låga temperaturer.

  • Säkerhet: Utöver tjugo års SIL-expertis bidrar många olika guider och fjärråtkomst till enheten via en app till att skydda personalen och säkerställa optimal processäkerhet.

  • Heartbeat Technology: Heartbeat Technology och radarnoggrannhetsindex (RAI) möjliggör verifiering med spårbarhet vilket sparar mycket tid och pengar för kalibrering och dokumentation.

  • Enkelhet: Tack vare intuitiv manövrering med realtidsdata och visning av data enligt NAMUR-standarder kan problem lösas snabbt och enkelt. Alla parametrar skyddas mot oavsiktlig ändring.

  • Framtidssäkert: Det nya sortimentet med radarenheter är en investering i den digitala framtiden. Det omfattar moderna och avancerade kommunikationsalternativ som t.ex. Ethernet-APL för dataöverföring med hög hastighet och standardiserade nätverk.

Brett applikationsområde

Micropilot för kemisk industri och olje- och gasindustrin ©Endress+Hauser

Oavsett dina krav passar vår nya generation 80 GHz-radarenheter de mest utmanande applikationerna upp till 450 °C och 160 bar. Enheterna har utvecklats från grunden enligt IEC 61508 och baserat på vår mångåriga SIL-expertis. Tack vare det breda sortimentet av olika mätenheter och framtidssäkra lösningar som t.ex. Ethernet-APL kan den nya serien uppfylla dina krav.

Maximal säkerhet

Micropilot – Smart säkerhet ©Endress+Hauser

Vår nya generation radarenheter täcker alla behov oavsett vilka krav du har. Funktioner som t.ex. analys och manövrering via smarttelefon eller surfplatta säkerställer maximal säkerhet för personalen när enheterna installeras och används. Detta är särskilt praktiskt i farliga områden eller svåråtkomliga utrymmen.

Markant färre systematiska fel uppnås genom användning av guidade instruktioner under SIL-låsning eller proof test. Om en enhet måste bytas kan den tekniska personalen använda HistoROM för att överföra parametrarna snabbt och utan dataförlust.

Heartbeat Technology

Micropilot med Heartbeat Technology ©Endress+Hauser

Heartbeat Technology med funktioner för diagnostik, övervakning och verifiering säkerställer att den nya generationen 80 GHz-radarsensorer är redo för den digitala framtiden. Alla enheter uppfyller förväntningarna på morgondagens teknik – redan idag! Avvikelser som t.ex. skumbildning detekteras snabbt och tillförlitligt. Förutseende underhåll ökar processäkerheten och förlänger underhållsintervallen. Kontinuerlig processdiagnostik och självdiagnostik ökar effektiviteten och produktiviteten i anläggningens processer.

Spårbar verifiering enligt DIN ISO 9001 möjliggörs av Heartbeat Technology och radarnoggrannhetsindex (RAI). Detta ger grunden för förlängda kalibreringscykler och sparar tid och pengar för dokumentation. Verifieringen sker direkt på mätpunkten på mindre än tre minuter utan att enheten behöver demonteras eller processen avbrytas. Dokumentationen skapas automatiskt.

Höga temperaturområden

Micropilot – Hög temperatur ©Endress+Hauser

Utsätts din mätutrustning för särskilt hög påfrestning som t.ex. processtryck eller höga temperaturer i reaktionskärl? Här kan Micropilot FMR62B användas utan problem, i varierande medier och rörliga ytor eller omrörare, från -196 °C till 450 °C och från -1 till 160 bar. 80 GHz-radarns höga precision säkerställer noggranna mätresultat även i många andra applikationer.

Den snäva strålvinkeln är en viktig faktor. Ytterligare fördelar: guidade testkörningar för SIL-proof test, kontrollsumma (CRC) för alla säkerhetsrelevanta parameterinställningar och skumdetektion tack vare Heartbeat Technology.

Farliga produkter

Micropilot – Smart säkerhet ©Endress+Hauser

Vid hantering av extremt farliga intermediärer krävs mycket stränga säkerhetsåtgärder för förvaring. Här kommer den nya radarsensorkonstruktionen och den avancerade SIL-expertisen hos Endress+Hauser till sin rätt. Alla enheter är lämpliga för SIL2-applikationer, med homogen redundans upp till SIL3. De har utvecklats helt enligt IEC 61508, vilket resulterat i en mycket hög diagnostiknivå.

Keramisk processeparation, extra glastätning och mycket tåliga material ökar säkerheten i anläggningen. Underhållsfri och intuitiv manövrering säkerställer att personalen skyddas mot faror.

Utformad för särskilda krav: dina.

Micropilot för krävande applikationer

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00
De nya 80 GHz-radarsensorerna Micropilot ©Endress+Hauser

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00
  • Enkla produkter

  • Enkla att välja, installera och använda

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • High-end produkter

  • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Specialprodukter

  • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

FLEX urvalet Tekniska egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental urvalet

Möt dina grundläggande mätbehov

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean urvalet

Hantera dina kärnprocesser med enkelhet

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended urvalet

Optimera dina processer med innovativa teknologier

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert urvalet

Hantera dina mest utmanande applikationer

Tekniska egenskaper
Enkelhet

Varierande

Ladda ner

    • Företagsfakta
    The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot

    Innovation Brochure - Designed for special demands: Yours.

    • Företagsfakta

    Innovation brochure - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot

    • Företagsfakta
    The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot

    eBook - Designed for special demands: Yours.

    • Företagsfakta

    eBook - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot

    • Företagsfakta
    Heartbeat Technology Radar Accuracy Index

    Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index

    • Företagsfakta

    Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index - Keeping an eye on your accuracy