AccuracyClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timefastest response time with thermowell t90 starting at below 10 s depending on configuration
Max. process pressure (static)depending on the configuration up to 100 bar
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. immersion length on requestup to 4.500,0 mm (177'')
Max. process pressure (static)at 20 °C: 1 bar (15 psi)
Operating temperature rangeType K: -40 °C ...1.100 °C (-40 °F ...2.012 °F) Type J: -40 °C ...750 °C (-40 °F ...1.382 °F) Type N: -40 °C ...1.150 °C (-40 °F ...2102 °F) Type S: 0 °C ...1.400 °C (32 °F ...2.552 °F)
Max. immersion length on requestup to 4.525,00 mm (178,15'')
AccuracyClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timet90 starting at < 1,5 s iTHERM QuickSens depending on configuration
Max. process pressure (static)depending on the configuration
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. immersion length on requestup to 4.500,0 mm (177'')
Imperial RTD/TC direct contact thermometer for a wide range of industrial applications
Inte tillgänglig på din marknad
AccuracyClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timet90 starting at < 1,5 s iTHERM QuickSens depending on configuration
Max. process pressure (static)depending on the configuration
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
AccuracyClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timedepending on configuration
Max. process pressure (static)depending on the configuration up to 500 bar
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. immersion length on requestup to 1.500,0 mm (59,06'')
Endress+Hauser erbjuder ett stort urval av kompakta temperaturgivare, dykfickor, mätinstrument, transmittrar och tillbehör för alla processer och industrier – för olja och gas, kemi, livsmedel, läkemedel, energi och gruvindustrin.
Fördelar
Maximal anläggningstillgänglighet och säkerhet genom mycket tillförlitlig sensorteknologi och spårbara, ackrediterade kalibreringar
Kostnadsbesparingar och processoptimering genom snabba, robusta och mycket noggranna iTHERM-givare
Mycket låga driftskostnader genom sömlös integration, enkel hantering och lång livslängd
Enkel och smidig anläggningscertifiering genom internationella godkännanden
Användarvänlighet och experthjälp under hela livscykeln
Nedladdningsbara filer
Utforska ytterligare resurser
Temperaturmätning – Temperaturgivare och transmittrar för processindustrin
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .