Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Gateways och modem

Gateways och modem, snabb och enkel åtkomst till data från fältenheter och nätverk

Snabb och enkel åtkomst till data från fältenheter och nätverk
7 Produkter
Filter X icon

Gateways och modem

Vår produktsökningsfunktion hjälper dig att hitta lämpliga mätenheter, programvara och systemkomponenter utifrån olika produktegenskaper. Applicator guidar dig genom ett individuellt produkturval utifrån ett antal applikationsparametrar.

Om gateways och modem

Gateways och modem är systemkomponenter som ger enkel åtkomst till data från fältenheter och nätverk. Ett modem tillhandahåller en protokollkonversation, t.ex. HART/USB eller FF/Bluetooth, och används med en handhållen konfigurator eller dator. En gateway tillhandahåller en parallell åtkomstpunkt till nätverket för t.ex. enhetskonfigureringsprogram (FieldCare). I tillägg till protokollkonversation erbjuder gateways tilläggsfunktioner, t.ex. statusövervakning av nätverk och enheter, som kan visas med en vanlig webbläsare.

Driftsprincip

Modem och gateways tillhandahåller protokollkonversationer som gör det möjligt för programvara på datorer eller handhållna konfiguratorer att prata direkt med fältenheter. Ett modem tillhandahåller en punkt-till-punkt-anslutning på fältenhetens ena sida och på den andra, beroende på modem, en USB-port för dator eller ett trådlöst Bluetooth-gränssnitt. En gateway är en systemkomponent och ansluter Ethernet-porten på en dator till alla typer av fältbussenheter i nätverket. Ett enhetskonfigureringsprogram eller en webbläsare på datorn kontrollerar enhetsåtkomsten.

Fördelar

  • Enkel anslutning till enheter i fältet
  • Snabb och enkel driftsättning av fältenheter
  • Statusövervakning av nätverk och enheter (gateways)
  • Kortfattad enhetsdiagnos enligt NAMUR NE 107-standarder (gateways)
  • Fjärrövervakning och underhåll via webbläsare (gateways)