OutputWirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
OutputWirelessHART communication interface Transmission rate: Nominal 250 kBits/s Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band) Transmission range under reference conditions: Outdoor 250 m, indoor 50 m
OutputEthernet (10 BASE-T/10 BASE TX) - Configurable for HART IP and MODBUS TCP communication RS-485 serial interface - Configurable for HART Version 7.0 or MODBUS RTU communication EtherNet/IP interface
Endress+Hauser är engagerade i långsiktig support för alla våra produkter.
Vi åtar oss support och service för våra produkter under en period på tio år efter meddelandet om produktuttag (tills reservdelar inte längre är tillgängliga).
Vi förbehåller oss dock rätten att erbjuda alternativa lösningar, inklusive ersättningsprodukter om det anses mer lämpligt.
Produktstatus
ProduktrotSWG70
namnWirelessHART Fieldgate SWG70
Produktstatus
In phase out
Datum för utfasning12/2022
Beställningsstopp12/2025
Tillgänglighet av reservsensor till och mednot applicable
Comfortable temperature measurement solution: iTHERM TrustSens thermometer, FieldPort SWA50 adapter
Inte tillgänglig på din marknad
Easy accessible calibration status
Cost reduction by saving calibration costs and reducing calibration cycles.
Risk reduction and elimination of undetected failures:
Higher process transparency
Higher product safety
WirelessHART-lösningar
Vår produktsökningsfunktion hjälper er att hitta lämpliga mätenheter, programvaror eller systemkomponenter utifrån produktegenskaper. Applicator guidar er i ert val av produkt utifrån applikationsparametrar.
WirelessHART erbjuder en extremt flexibel metod för integration av mätpunkter i övervakningssystem. Den kan användas i system som regelbundet utökas, t.ex. brunnshuvuden, som ju ofta förflyttas, samt i roterande och rörliga maskiner.Eftersom systemen är självorganiserande krävs minimal tid för montering, integrering och utförande. Tack vare Endress+Hausers adapterkoncept kan befintliga 4 till 20 mA-enheter snabbt förses med WirelessHART-kommunikation.
Driftsprincip
Ett WirelessHART-system består av en port som är ansluten till övervakningssystemet och upp till 250 WirelessHART-fältenheter.Endress+Hausers adapter gör att vilken HART- eller 4 till 20 mA-enheter som helst anslutas till det trådlösa nätverket. Det gäller även displaysmoduler för specifika enheter. Instrumenten överför de uppmätta värdena med regelbundna intervaller till porten, som samlar ihop dem och gör dem tillgängliga för anslutna applikationer. FieldCare enhetskonfigurationsprogram kan användas för att konfigurera nätverket.
Fördelar
Snabb och flexibel installation
Lämplig för rörlig och roterande industriutrustning
Lämplig för föränderliga och mobila installationer
Överbryggar hinder och integrerar mätpunkter som är svåra att få åtkomst till
Uppgraderar föråldrad teknik
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .