Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Programvarulösningar

Programvaror som gör att er verksamhet kan drivas med sin fulla potential

Endress+Hauser erbjuder lämpliga programvaror för alla branscher.
18 Produkter
Filter X icon

Behöver du hjälp med att välja och dimensionera din nästa enhet?

Välj, storlek och konfigurera bekvämt de produkter som passar bäst för dina mätuppgifter och applikationer.

About Programvarulösningar

Utöver all nödvändig mät- och systemteknologi erbjuder vi lämplig programvara för alla industrier. Vår breda portfölj omfattar en rad olika programvarulösningar för inventering som optimerar era inventarier och distributionskedjor, för enhetskalibrering och konfigurering som tillåter tillståndsövervakning genom att tillhandahålla värdefull information om tillgångar under hela livscykeln, samt för energihantering, som möjliggör en effektiv energiförbrukning och övervakning av energiförbrukning som minskar driftkostnaderna.

Fördelar

  • Vår programvara för central datahantering och visualisering av lagrade data möjliggör övervakning av kvantiteter, löpande indikatorer samt varningsindikatorer för era lagertillgångar, vilket optimerar era inventarier och distributionskedjor.
  • Från enhetskalibrering och -konfigurering till tillståndsövervakning genom att tillhandahålla värdefull information om tillgångar under hela livscykeln – vår programvara hjälper er att optimera er installerade bas under driftsättning och drift.
  • Gas-, ång-, eller vattenkretsar som levererar specifik energi till driftprocesser finns i alla industrier. Vår programvara för energihantering ger en effektiv energiförbrukning och övervakning av energiförbrukning för att sänka kostnaderna.
  • Vi erbjuder dessutom programvara för enkel anslutning av fältenheter som gör det möjligt att bearbeta visualiseringssystem via ett standardgränssnitt samt programvara som kan användas för att konfigurera inspelningsutrustning, temperaturtransmittrar, provtagare och systemkomponenter.