Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
  • Historik

IO-Link snabbar på digitaliseringen av processanläggningar

Endress+Hauser har ett omfattande IO-Link-sortiment

Publiceringsdatum: 09.12.2021

IO-Link anses vara en etablerad standard för mätenheter med grundläggande funktioner, och som ger fördelar som datatransparens och ytterligare kontroll via digital teknik.

Att integrera IO-Link-kapabla sensorer och ställdon är särskilt populärt hos företag som levererar maskiner eller skiddar till livsmedelsindustrin. Enheter med grundläggande funktioner passar särskilt bra för gas, vatten och avlopp. Instrument med många olika funktioner skulle öka komplexiteten och kostnaderna i onödan.

Brett utbud för livsmedelsindustrin

Endress+Hauser är en ledande global leverantör av processinstrumentering för livsmedelsindustrin. ”Ingen annan tillverkare erbjuder ett så brett och omfattande sortiment av produkter och tjänster. Vårt stora IO-Link-sortiment illustrerar detta på ett tydligt sätt. Som en stark partner inom processautomation stödjer vi våra kunder med IO-Link-sensorer inom många olika applikationer”, säger Rob Sips, Strategic Account Manager för koncernens internationella verksamhet.

Analoga signaler och digital kommunikation

Man kan välja att styra merparten av IO-Link-sensorerna i analogt läge (4–20 mA) efter några enkla konfigurationsändringar i instrumentet, vilket gör det möjligt att behålla produktionens arbetsflöden. Om det krävs extra information som diagnostik och servicedata, i tillägg till de faktiska processparametrarna, kan ett installerat IO-Link-kapabelt instrument enkelt kopplas om till en digital signal.

En enkel väg till Industri 4.0

”Även om IO-Link inte är den kraftfullaste kommunikationsstandarden för processteknik, är tekniken kostnadseffektiv och har enorm potential för digitalisering av processanläggningar, säger Oliver Hansert från Endress+Hauser Digital Solutions.

Endress+Hauser-instrument med IO-Link-gränssnitt stödjer acyklisk överföring av värdefulla metadata för att säkerställa stabil och effektiv produktion. Dessutom har den smarta sensorprofilen utformats för enkel engineering, vilket minskar arbetet som anläggningsoperatörer måste utföra för att integrera sensorerna i sina system.

Nya tillägg till IO-Link-sortimentet

Endress+Hauser erbjuder ett omfattande produktsortiment av IO-Link-kapabla instrument för alla relevanta processparametrar. Företaget lanserade nyligen den kompakta konduktivitetssensorn Smartec CLD18, IO-Link-versioner av PMP51-, PMP55- och PMC51-trycktransmittrarna och nivåtransmittern Deltapilot FMB50. Tack vare dessa nytillskott i IO-Link-portföljen kan kunderna utforska fördelarna med digitalisering på ett kostnadseffektivt sätt.

Oliver Hansert

"Although IO-Link is not the most powerful communications standard for process engineering, the technology is cost-effective and harbors tremendous potential for the digitalization of process plants"

Oliver Hansert
Endress+Hauser Digital Solutions

Ladda ner

    EH_2012-12-09_IO-Link.zip

Presslista

Få kommande pressmeddelanden och nyheter direkt i din inkorg. Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Endress+Hausers presslista.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *

Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.

Kontakt