RN-serien: Tillförlitlig signalbehandling och -förbehandling
Nya gränssnittskomponenter för tillförlitlig strömförsörjning, omkoppling och signaldubblering i säkerhetssystem
Smarta funktioner
Smarta funktioner som NAMUR signalomvandling, övervakning av ledningsfel, galvanisk signalisolering, signaldubblering, utsignalförstärkning med dubbelriktad HART transparens som ger driftansvariga kontroll över och flexibilitet i system i alla storlekar för att skydda tillgångar och datasignalsintegriteten i processen.
Överblick över RN-serien
RN22: (RN42*): Aktiv/passiv barriär, signaldubblerare
RLN22: (RLN42*): NAMUR isoleringsförstärkare
RNO22: Isoleringsförstärkare utgång
RNB22: Systemströmförsörjning (enkel eller redundant)
RNF22: Matnings- och felmeddelandemodul
* variant för bred strömförsörjning (24–230 V AC/DC), släpps under Q4 2021
Vanliga applikationsområden
2- och 4-tråds (4–20 mA) instrument (t.ex. Cerabar PMP71, Proline 200/300, ModuLine TM131, …)
RN22 aktiv barriär, sensorströmförsörjning med HART-transparens
Datahanterare (t.ex. Memograph M RSG45)
RN22 signaldubblerare
Nivåvakter (t.ex. Liquiphant FTL51)
RLN22 eller RLN42 NAMUR isoleringsförstärkare
Aktiva komponenter (t.ex. reglerventiler, ställdon)
RNO22 utgångsisoleringsförstärkare
RNB22 230 V/110 VAC till 24 VDCsystemströmförsörjning
RNF22 Matnings- och felmeddelandemodul, redundant strömförsörjning
Sömlös systemintegration
Alla gränssnittsmoduler i RN-serien kan integreras problemfritt i Endress+Hausers instrument och kan användas sömlöst med instrument från andra leverantörer. De kompakta, utrymmessnåla husen med upp till två kanaler på 12,5 mm är förberedda för standard-DIN-skenor och styrskåp med plug-and-play.
Oavsett industri underlättar vårt erbjudande alla steg på vägen: Från enkelt urval och inköp till installation, driftsättning, felsökning och service under alla stadier i livscykeln.