Engagemang för en hållbar framtid
Endress+Hauser ansluter sig till den europeiska alliansen för ren vätgas
Genom att ansluta sig till den europeiska alliansen för ren vätgas stödjer Endress+Hauser utvecklingen av en ren och konkurrenskraftig vätgasindustri i Europa. Målet är att uppnå koldioxidneutralitet inom processindustrin fram till mitten av århundradet genom att införa vätgasteknik. I samarbete med andra partners inom industrin, vill Endress+Hauser stödja de ansträngningar som görs för att skapa en hållbar framtid.
Grön vätgas anses vara en av nycklarna till utfasning av kol inom många sektorer och betraktas som en central del av energiomställningen. Den europeiska alliansen för ren vätgas kommer att spela en avgörande roll för att göra verklighet av EU:s vätgasstrategi. ”Med vårt medlemskap vill vi stödja initiativ för att fasa ut kolanvändningen och uppnå klimatmålen, för att ge ett aktivt bidrag till en hållbar framtid”, förklarar Paul Borggreve, marknadschef inom Endress+Hauser-koncernen.
Värdefulla bidrag till hållbar utveckling
Alliansen, som är ett initiativ från Europeiska kommissionen. för samman aktörer från industrin, vetenskapen, myndigheterna och den privata sektorn för att mobilisera resurser och ta fram en plan för investeringar som främjar produktionen och användandet av förnybar vätgas, där man skapar en faktisk projektpipeline. På så vis vill man skapa en grund för ett hållbart och konkurrenskraftigt ekosystem för vätgas inom EU.
Med vätgas, som är det mest praktiska alternativet till fossila bränslen, finns möjligheten att övergå till en koldioxidneutral framtid inom ett stort antal sektorer. Här ingår olje- och gasindustrin samt den kemiska industrin, liksom stål- och cementproduktionen, där det är särskilt svårt att undvika utsläpp. ”Grön vätgas är en nyckelkomponent vid energiomställningen”, tillägger Jens Hundrieser, som är regional industrichef för Europaområdet inom Energi och Metall hos Endress+Hauser.
Omfattande sortiment för vätgasapplikationer
Endress+Hauser kan redan skryta med ett brett sortiment av produkter för kritiska processmätpunkter vid produktion, lagring och användning av vätgas. Här ingår laserbaserade gasanalysatorer för kvalitetsbestämning av gaser, lösningar för flödesmätning och nivåmätning i tankar med flytande väte.
Instrumenten från Endress+Hauser uppfyller de högsta standarderna för process- och miljösäkerhet. Bland annat kräver väteapplikationer instrument som kan klara höga processtryck på mer än 1 000 bar eller extrema temperaturer på ner till -253 grader Celsius. ”Den europeiska alliansen för ren vätgas gör det möjligt att lära tillsammans med våra partners och kunna fortsätta att förbättra vårt sortiment av produkter och lösningar för vätgasindustrin”, menar Paul Borggreve.
Läs om liknande ämnen
Ladda ner
-
EH_2022-03-29_Hydrogen.zip
Filstorlek:
8 MB
Filnamn:
EH_2022-03-29_Hydrogen.zip