Förbättra säkerheten i din ståltillverkning med vårt skräddarsydda erbjudande med mätning och programvara
Höga temperaturer, smält metall och tunga lass – ståltillverkning är påfrestande för både människa och maskin. Så det är helt naturligt att säkerhet och tillgänglighet är en av de högsta prioriteringarna för stålfabrikschefer. Inte bara för att undvika potentiellt dödliga olyckor utan även för att säkerställa oavbruten tillverkning i ett extremt konkurrensutsatt landskap. För det behöver du robust mätutrustning som levererar tillförlitliga data och lösningar för smart styrning.
1.63 mil.
tonnes of crude steel
were produced worldwide in 2016. This is an increase by 0,8% compared to 2015 according to the World Steel Association.
Följ standarderna för funktionssäkerhet IEC/EN 61508 (processriskkategorisering som kallas SIL – ”Safety Integrity Level”) och IEC/EN 61511 (processäkerhet med en instrumentering som kallas ”Safety Instrumented Systems”), i överensstämmelse med EN 13849, med hjälp av processexperter som guidar dig genom varje steg i valet av det bäst lämpade, branschoptimerade paketet för instrumentering, service och lösningar ur hela vår portfölj som bygger på mer än 60 års erfarenhet.
Säker övervakning av kritiska kylvattensystem
Syranivåmätning och överfyllnadsskydd
SIL-certifierad instrumentering
Onlineövervakning av mätpunkter
Applications
Säker övervakning av kritiska kylvattensystem
Funktionsfel i vattenkretsar kan vara mycket farligt för både utrustning och personal. Framförallt i stålfabriker där de används för att styra de höga temperaturerna i olika typer av syrgaslanskylning i omvandlare och vägg- eller takpaneler för ljusbågsugnar. Dessutom måste vattnets kvalitet övervakas kontinuerligt för att förhindra att alger eller bakterier som legionella växer fram.
Vår fackkunskap inom branschen
Sensorerna som övervakar dessa processer är utvecklade för att tåla de tuffa förhållandena i stålfabriker.
Vår lösning för läckdetektering mäter kretsens flöde vid inloppet och utloppet med hjälp av lämpliga flödesmätare, antingen elektromagnetiska eller med ultraljud. Temperaturerna vid inloppet och utloppet registreras av sensorer som sitter i närheten av flödesmätarna.
Kylkretsarnas vattenkvalitet kontrolleras genom övervakning av parametrar som pH, kiseldioxidavlagringar och syre. Vårt sortiment för vätskeanalys med digitala sensorer och transmittrar ger möjlighet till tillförlitlig mätning.
I skapandet av plåt av hög kvalitet ingår även betning. För det här processteget används olika typer av syror för att avlägsna orenheter. Hanteringen av dessa syror utgör en risk för både miljö och hälsa. Framförallt måste syraförvaringstankarna övervakas noga för att förhindra överfyllnad.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser erbjuder nivåinstrument med radar som är särskilt utvecklade för att klara av aggressiva medium och hjälpa dig med installationen för att ge tillförlitliga resultat. Vi erbjuder även en fullständig automationslösning för överfyllnadsskydd som hjälper dig att uppfylla skyddskraven och sparar både tid och pengar.
Processtyrningen är bara så bra som de instrument som används. För att utvärdera sensorer kan driftansvariga förlita sig på industristandarder som IEC 61511. Den beskriver säkerhetsintegritetsnivåer (SIL) som är ett etablerat riktmärke för ett systems säkerhetsintegritet.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser har ett mycket omfattande sortiment av IEC 61508-certifierade instrument som är utvecklade enligt etablerade säkerhetsstandarder. För maskin- och programvaruutveckling har vi implementerat standardiserade åtgärder för att undvika både systematiska och slumpmässiga fel. Läs mer om vårt SIL-sortiment.
Onlineövervakning av mätpunkter
Ett av de mest grundläggande sätten att öka säkerheten för medarbetare är att minska tiden de spenderar i riskklassade områden.
Vår fackkunskap inom branschen
Med ny digital mätteknik och onlinemätteknik kan du styra dina processer på distans. Endress+Hauser har utvecklat olika digitala servicetjänster för att hjälpa dig med din drift.
Läs mer om våra digitala Netilion-tjänster och våra industrisurfplattor för praktisk övervakning och konfigurering.
Ta reda på hur du kan förbättra fabrikssäkerhet och tillgänglighet
Fördelar
Säkerhet och fabrikstillgänglighet är känsliga ämnen som kräver en partner som du kan lita på, en partner som inte är intresserad av kortsiktig vinst utan av att utveckla hållbara förhållanden. Du behöver inte leta längre, eftersom Endress+Hauser under mer än 60 år har varit en pålitlig partner till stålföretag i mer än 100 länder. Våra instrument och lösningar – som alla har utformats efter branschspecifika krav – används med tillförsikt över hela världen.
200 000+
temperatursensorer har installerats i säkerhetskritiska stålprocesser över hela världen.
55 000
smarta sensorer i 65 digitala optimeringsprojekt.
2,6 miljoner
fältinstrument har levererats till verksamheter inom mineral och metall bara sedan 2007.
Vatten, dryck, mejeriprodukter, kemikalier och läkemedel måste analyseras varje dag. Välj den enhet från vår omfattande produktportfölj som passar bäst för era processbehov.
Flödesmätning
Flödesmätning
Vatten, naturgas, ånga, mineralolja och kemikalier är några av de vätskor som måste mätas dag ut och dag in. Välj den flödesmätare som är bäst lämpad för dina processbehov.
Nivåmätning
Nivåmätning
Kontinuerlig nivåmätning och nivådetektering i vätskor och bulkmaterial
Tryckmätning
Tryckmätning
Kraftfulla instrument för processtryck, differenstryck, nivå och flöde.
Programvarulösningar
Programvarulösningar
Utöver all nödvändig mät- och systemteknologi erbjuder vi lämplig programvara för alla industrier som gör att er verksamhet kan drivas med sin fulla potential.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmätning
Temperaturmätning
Temperaturgivare och transmittrar för processindustrin
Relaterade berättelser
Säkerhet
Ökad säkerhet i gruvindustrin med bibehållna prestanda
Säker gruvdrift med höga prestanda genom användning av SIL-certifierad och digital instrumentering.
Vi är övertygade om att vi kan hjälpa dig att nå dina verksamhetsmål under vattnets hela livscykel genom att kombinera en innovativ portfölj av mätinstrument, experttjänster och branschexpertis.
Livsmedel: Lita på kvaliteten
Livsmedel: Lita på kvaliteten
Er partner i att möta globala hälsoföreskrifter, försäkra konsekvent produktkvalitet och anläggningstillgänglighet samtidigt som vi skyddar resurser och sänker kostnader.
Kraft och energi: Maximera er anläggning
Kraft och energi: Maximera er anläggning
Ni förser världen med energi – vi förser er med applikationskunskap för ert kraftverk, bland annat ånga (kol, gas och olja), kombigasturbiner, avfallsförbränning, vattenkraft och kärnkraft.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .