Optimera hanteringen av gruvdammar för att skydda samhällen och miljön på ett kostnadseffektivt sätt
Hanteringen av gruvdammar är ett utmanande krav inom gruvdrift. Det gråberg som pumpas ut i dammarna kräver konstant övervakning för att skydda omgivningen och lokala samhällen. Övervakningen av flera viktiga parametrar som inlopp, grundvattennivå, närliggande vattenförekomst och dammnivå sker i regel på plats och kan vara en tidskrävande process som lätt kan gå fel. Endress+Hauser erbjuder ett omfattande sortiment för noggrann och effektiv gruvdammhantering.
3.500
tailings dams exist around the world
Hur vi kan hjälpa till
Den smarta instrumenteringen från Endress+Hauser täcker flera parametrar och kan kontinuerligt skicka noggranna och tillförlitliga data till ett övervaknings- eller styrsystem. Det innebär att Endress+Hauser ger möjlighet till effektivare gruvdammshantering.
Övervakning av vattenkvaliteten vid inloppet och i dammen för att skydda lokala samhällen och miljön
Extremt noggrann och robust instrumentering för drift i tuffa miljöer
Fjärrövervakning i realtid för säkra och effektiva ingripanden
Applications
Omfattande inloppsövervakning
Noggrann gruvdammshantering börjar vid dammens inlopp. Den sträcker sig även förbi övervakning av grundläggande inloppsparametrar som malmslurryflöden. Fastämneshalten för malmslurry måste mätas för att övervaka gruvdammens kapacitet.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hausers teknik ger en omfattande inloppsövervakning.
Använd en enda smart enhet för fullständig övervakning av inloppet
En av de mest kritiska parametrarna för säker drift av gruvdammar är nivå. Inte bara för dagvattnet, utan för grundvattennivån under dammen. Övervakning av dagvattennivån kan ge tidiga indikeringar på plötsligt höjda vattennivåer till följd av översvämningar, regn eller smältvatten.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser erbjuder ett brett sortiment för noggrann och säker övervakning av gruvdammar.
Skydda lokala samhällen och miljön genom tillförlitlig dammövervakning
Praktisk och konform övervakning av vattenkvalitet
Ansvarsfull hantering av gruvdammsvatten innebär även övervakning av kvaliteten av närliggande vattenförekomster för att säkerställa att lokala samhällen och miljön är skyddade.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser underlättar denna uppgift genom att erbjuda både fasta och mobila provtagningsstationer som överensstämmer med alla relevanta nationella och internationella standarder som ISO 5667.
Anpassa provtagningsstationen efter era specifika behov
Att övervaka gruvdammar manuellt är både tids- och arbetskrävande.
Vår fackkunskap inom branschen
Genom att kombinera sladdlösa, smarta enheter med ett brett utbud av digitala nätverk ger Endress+Hauser möjlighet till fjärrövervakning. Det är ett kostnadseffektivt och tillförlitligt alternativ, utan att kompromissa med säkerhet eller regelefterlevnad.
I samband med varje gruvdammsrelaterade incident ökar medvetenheten om stramare kontroller och lagstiftningen skärps. Med vår expertkunskap inom både gruvindustrin och vattenindustrin kan vi hjälpa er att skapa ett tillförlitligt övervakningssystem för era gruvdammar. Vårt omfattande sortiment täcker inte bara alla relevanta mätpunkter, utan erbjuder även digital anslutbarhet för fjärrövervakning. Övervakningen av era gruvdammar blir då effektivare och mindre tidskrävande.
80 %
max. fastämneshalt kan fastställas genom mätning med våra elektromagnetiska flödesmätare
+/- 2 mm
noggrannhet gäller för vår rekommenderade nivåmätenhet för mätning av vattennivån
90 %
av vårt mätinstrumenteringssortiment är digitalt
Titta igenom vårt sortiment!
Vätskeanalys
Vätskeanalys
Vatten, dryck, mejeriprodukter, kemikalier och läkemedel måste analyseras varje dag. Välj den enhet från vår omfattande produktportfölj som passar bäst för era processbehov.
Flödesmätning
Flödesmätning
Vatten, naturgas, ånga, mineralolja och kemikalier är några av de vätskor som måste mätas dag ut och dag in. Välj den flödesmätare som är bäst lämpad för dina processbehov.
Nivåmätning
Nivåmätning
Kontinuerlig nivåmätning och nivådetektering i vätskor och bulkmaterial
Tryckmätning
Tryckmätning
Kraftfulla instrument för processtryck, differenstryck, nivå och flöde.
Programvarulösningar
Programvarulösningar
Utöver all nödvändig mät- och systemteknologi erbjuder vi lämplig programvara för alla industrier som gör att er verksamhet kan drivas med sin fulla potential.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmätning
Temperaturmätning
Temperaturgivare och transmittrar för processindustrin
Läkemedelsindustrin: Ta pulsen på läkemedelsindustrin
Läkemedelsindustrin: Ta pulsen på läkemedelsindustrin
Lita på en trovärdig partner som hjälper er att uppnå operativ spetskompetens
Gas, vatten och el: hantering av ånga och industriellt bruksvatten
Gas, vatten och el: hantering av ånga och industriellt bruksvatten
Gör din hantering av gas, vatten och el effektivare, säkrare och pålitligare. Låt Endress+Hauser hjälpa dig att förbättra dina ångdrivna energisystem och behandlingen av industriellt bruksvatten. Läs mer om vad vi erbjuder här.
Livsmedel: Lita på kvaliteten
Livsmedel: Lita på kvaliteten
Er partner i att möta globala hälsoföreskrifter, försäkra konsekvent produktkvalitet och anläggningstillgänglighet samtidigt som vi skyddar resurser och sänker kostnader.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .