Produktiv och kompatibel farmaceutisk tillverkning enligt GMP
Uppnå målen för kvalitet, regelöverensstämmelse och produktivitet med ledande sensorteknologi
Övergången från småskalig processutveckling vid farmaceutisk tillverkning enligt GMP kan innebära stora utmaningar. Högre nivåer av automation och styrning, ny instrumentering och nya tekniker medför större komplexitet. GMP-överensstämmelse, industristandarder och riktlinjer, allt detta behöver lösas för att säkerställa att kvalitetsspecifikationerna uppfylls. Vårt sortiment för farmaceutisk tillverkning möjliggör realtidsövervakning och styrning av kvalitet och processparametrar samtidigt som produktivitetsmålen uppfylls.
100%
matching instruments
to user requirements - perfectly engineered, right first time
Hur vi kan hjälpa till
Endress+Hauser erbjuder ett komplett sortiment med skalbara lösningar för farmaceutisk tillverkning av högsta klass. Våra instrumenterings- och sensorenheter möjliggör noggrann övervakning av kritiska processförhållanden, så att regelefterlevnaden säkras och batchningen garanteras.
Bioreaktor och skumnivå, mätning och kontroll
Proteinseparation i kromatografiskiddar
Analytisk mätning i både laboratorium och tillverkning
Fältinstrument för enkel kalibrering
Hela instrumenteringen utformad enligt standarden ASME BPE
Applications
Kontrollerad fermentering
Eftersom det handlar om levande celler, är fermentering en mycket komplex, känslig och kostnadsintensiv bioprocess. Aseptiska förhållanden måste säkerställas strikt genom hela den biofarmaceutiska tillverkningsprocessen. Kontinuerlig mätning är avgörande för att uppfylla kraven.
Vår fackkunskap inom branschen
Eftersom vårt instrumenteringssortiment är konstruerat för långsiktig stabilitet och noggrannhet, möjliggör det fullständig kontroll av villkoren i bioreaktorn:
Noggrann mätning av konduktivitets- och pH-parametrarna är avgörande när man ska utnyttja kromatografi. Att upptäcka de målproteiner som ska separeras från den komplexa blandningen i fermenteringsbuljongen kan vara en komplex utmaning.
Vår fackkunskap inom branschen
Våra övervakningslösningar gör det möjligt att upprätthålla de nödvändiga förutsättningar för kromatografin som stödjer separationsprocessen. Vi erbjuder också fotometriska UV-processensorer som gör det möjligt att detektera målproteiner:
I en bioreaktor är pH en kritisk styrparameter. Varje cellinje har sitt optimala pH-område för effektiv celltillväxt och proteinuttryck. Från laboratoriet till storskalig tillverkning krävs konsekventa och pålitliga data.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hausers sortiment garanterar en kontinuerlig pH-mätning i processen vid fermenteringen, för att ge största möjliga tillförlitlighet över alla skalor och tillåta en innovativ kalibreringsfilosofi i laboratoriet:
"I am really happy to work for the biopharmaceutical industry at Endress+Hauser and to bring real value to your projects."
Fördelar
Effektivisera era projekt för den biofarmaceutiska tillverkningsprocessen tillsammans med våra anställda, som Klaus Köhler. De erbjuder både ett komplett sortiment inom instrumentering och djup branschkunskap för att hitta den bästa lösningen för era behov.
80 %
minskning av olika instrumenttyper
2 månader
Snabbare time-to-market
0
ändringar av instrument, tack vare rätt specifikation från första början
Vatten, dryck, mejeriprodukter, kemikalier och läkemedel måste analyseras varje dag. Välj den enhet från vår omfattande produktportfölj som passar bäst för era processbehov.
Flödesmätning
Flödesmätning
Vatten, naturgas, ånga, mineralolja och kemikalier är några av de vätskor som måste mätas dag ut och dag in. Välj den flödesmätare som är bäst lämpad för dina processbehov.
Nivåmätning
Nivåmätning
Kontinuerlig nivåmätning och nivådetektering i vätskor och bulkmaterial
Tryckmätning
Tryckmätning
Kraftfulla instrument för processtryck, differenstryck, nivå och flöde.
Programvarulösningar
Programvarulösningar
Utöver all nödvändig mät- och systemteknologi erbjuder vi lämplig programvara för alla industrier som gör att er verksamhet kan drivas med sin fulla potential.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmätning
Temperaturmätning
Temperaturgivare och transmittrar för processindustrin
Relaterade berättelser
Time-to-market
Projektstyrning i läkemedelsindustrin, expertstöd
En ingenjör som stationeras på företaget bygger in standardisering för optimal projektleverans och låga driftskostnader.
Snabbare tillverkningsprocess av kosmetika med rätt expertis
Säkerställ en effektiv och stabil kosmetiktillverkningsprocess med en leverantör som ger dig en helthetslösning som hjälper dig att öka effektiviteten och minska time-to-market.
Lär er mer om de projektmöjligheter ni behöver för att öka er anläggnings säkerhet och prestation
Vatten och avlopp: Skydda – Bevara – Förbättra
Vatten och avlopp: Skydda – Bevara – Förbättra
Vi är övertygade om att vi kan hjälpa dig att nå dina verksamhetsmål under vattnets hela livscykel genom att kombinera en innovativ portfölj av mätinstrument, experttjänster och branschexpertis.
Gas, vatten och el: hantering av ånga och industriellt bruksvatten
Gas, vatten och el: hantering av ånga och industriellt bruksvatten
Gör din hantering av gas, vatten och el effektivare, säkrare och pålitligare. Låt Endress+Hauser hjälpa dig att förbättra dina ångdrivna energisystem och behandlingen av industriellt bruksvatten. Läs mer om vad vi erbjuder här.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .