En överblick över specifikationer
-
Max. process pressure (static)
40 bar (580 psi)
-
Maximum standard immersion length
4.000 mm (157,48")
-
Max. immersion length on request
Not defined
Applikationsområde
Mest lämpligt för hygieniska eller aseptiska rör, behållare eller tanker, också med mycket små instickslängder. Uppfyller krav på ökat skydd av temperaturgivaren mot fysiska och kemiska effekter. Idealiskt för alla mätpunkter som kräver regelbunden omkalibrering genom att helt enkelt byta insats i slutna processer.
Specialkonstruerade för hygieniska och aseptiska applikationer inom mat och dryck och läkemedelsindustrin
Tryckområde upp till 40 bar (580 psi)
För krav på ökat skydd av temperaturgivaren mot fysiska och kemiska effekter
För användning i rör och behållare eller tanker
Idealiskt för alla mätpunkter som kräver regelbunden omkalibrering genom att helt enkelt byta insats i slutna processer
Fördelar
iTHERM QuickNeck – sparar tid och pengar tack vare enkel omkalibrering
av den använda insatsen utan verktygÖver 50 hygieniska processanslutningar
Globalt sortiment med metriska versioner och tumversioner
Internationella certifieringar: hygienstandard enligt 3-A®, EHEDG, ASME BPE,
FDA, TSE-lämplighetsintygTillval: 1,4435-material, deltaferrithalt < 1 %
Snabb svarstid tack vare förminskade spetsar med tunna väggar
Toppmoderna T- och L-stycken utan svetsfogar eller delar med reducerat flöde och med hygienisk utformning i toppklass
Föregångare
-
Standardprodukter
- Pålitliga, robusta och lätta att underhålla
Tekniska egenskaper
Enkelhet
-
Specialprodukter
- Designade för krävande applikationer
Tekniska egenskaper
Enkelhet
Varierande
| FLEX urvalet | Tekniska egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental urvalet Möt dina grundläggande mätbehov |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean urvalet Hantera dina kärnprocesser med enkelhet |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended urvalet Optimera dina processer med innovativa teknologier |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert urvalet Hantera dina mest utmanande applikationer |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
Varierande |
-
-
Teknisk information (TI)
TI iTHERM ModuLine TT411
Welded thermowell
EN SV 10/12/202415/03/202228/02/202007/12/201830/03/2018Språk:
Engelska
Version:
10/12/2024
Filstorlek:
949.3 KB
Filnamn:
TI01099TEN_0824-00.pdf
-
-
-
Teknisk information (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN SV 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Språk:
Engelska
Version:
06/12/2024
Filstorlek:
1.3 MB
Filnamn:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Användarinstruktion (BA)
Dykfickor för temperaturgivare
Universella dykfickor för temperaturgivare i industriella applikationer
EN SV 01/08/2020Språk:
Svenska
Version:
01/08/2020
Filstorlek:
670.7 KB
Filnamn:
BA02041TSV_0120.pdf
-
-
-
Användarinstruktion (BA)
Thermowells
Operating instructions for thermowells for EAC approval
EN SV 01/12/2016Språk:
Engelska
Version:
01/12/2016
Filstorlek:
1.3 MB
Filnamn:
BA01469TEN_0116.pdf
-
-
-
Installationsanvisningar (EA)
TI Adapter und Flansch EN
TI Adapter und Flansch EN
EN SV 28/05/2025Språk:
Engelska
Version:
28/05/2025
Filstorlek:
344.2 KB
Filnamn:
Adapter _Flansche_en.pdf
-
-
-
Installationsanvisningar (EA)
TI Adapter und Flansch DE
TI Adapter und Flansch DE
EN SV 28/05/2025Språk:
Engelska
Version:
28/05/2025
Filstorlek:
348.2 KB
Filnamn:
Adapter_Flansche_de.pdf
-
-
-
Specialdokumentation (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Språk:
Engelska
Version:
14/07/2021
Filstorlek:
478.5 KB
Filnamn:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Specialdokumentation (SD)
SD Hygienic process connection types
Supplement to TM311, TM371, TM372, TM401, TM411, TM402, TM412, TT411, TT412, TE411, TK40, TMR35, DTT35, TTR35
EN SV 30/01/202615/09/2023Språk:
Engelska
Version:
30/01/2026
Filstorlek:
817.3 KB
Filnamn:
SD03119TEN_0226-00.pdf
-
-
-
Verksamhetsområden (FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Språk:
French
Version:
20/12/2019
Filstorlek:
60.9 MB
Filnamn:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-
-
-
Verksamhetsområden (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Språk:
Engelska
Version:
04/02/2025
Filstorlek:
18.8 MB
Filnamn:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
-