Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

WirelessHART-lösningar

WirelessHART-lösningar, kostnadseffektiv integration av rörliga, varierande och avlägsna mätpunkter

WirelessHART-lösningar
2 Produkter
Sortera efter:
Filter

WirelessHART-lösningar

Vår produktsökningsfunktion hjälper er att hitta lämpliga mätenheter, programvaror eller systemkomponenter utifrån produktegenskaper. Applicator guidar er i ert val av produkt utifrån applikationsparametrar.

About WirelessHART-lösningar

WirelessHART erbjuder en extremt flexibel metod för integration av mätpunkter i övervakningssystem. Den kan användas i system som regelbundet utökas, t.ex. brunnshuvuden, som ju ofta förflyttas, samt i roterande och rörliga maskiner.Eftersom systemen är självorganiserande krävs minimal tid för montering, integrering och utförande. Tack vare Endress+Hausers adapterkoncept kan befintliga 4 till 20 mA-enheter snabbt förses med WirelessHART-kommunikation.

Driftsprincip

Ett WirelessHART-system består av en port som är ansluten till övervakningssystemet och upp till 250 WirelessHART-fältenheter.Endress+Hausers adapter gör att vilken HART- eller
4 till 20 mA-enheter som helst anslutas till det trådlösa nätverket. Det gäller även displaysmoduler för specifika enheter. Instrumenten överför de uppmätta värdena med regelbundna intervaller till porten, som samlar ihop dem och gör dem tillgängliga för anslutna applikationer. FieldCare enhetskonfigurationsprogram kan användas för att konfigurera nätverket.

Fördelar

  • Snabb och flexibel installation
  • Lämplig för rörlig och roterande industriutrustning
  • Lämplig för föränderliga och mobila installationer
  • Överbryggar hinder och integrerar mätpunkter som är svåra att få åtkomst till
  • Uppgraderar föråldrad teknik