Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Elektromagnetiska flödesmätare

Välbeprövad flödesmätteknik för alla elektriskt ledande vätskor i alla industrier

Magmätare i pumpstationer för avloppsvattenrening
22 Produkter
Filter X icon

Get started with our Product Guide BETA

Do you need help selecting and sizing your next Electromagnetic flowmeter?

Om Eelektromagnetiska flödesmätare

Elektromagnetiska flödesmätare har använts i alla industrier i över 60 år. Dessa mätare kan användas i ledande vätskor som vatten, syror, baser, slurry och mycket mer. Vanliga applikationer är övervakning av vätskor, tappning, dosering och exakt mätning i custody transfer. De tre miljoner magmätare som vi har sålt sedan 1977 behöver inget underhåll och kan integreras sömlöst i ert processystem.

I industriella miljöer används elektromagnetiska flödesmätare framförallt inom vattenhantering och i process-, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Vid tunnelbyggen och gruvarbeten är robusta magmätare ofta det enda alternativet för att mäta extremt slipande malmslurry med fasta beståndsdelar, sand-vatten-blandningar, fyllnadsmaterial eller bulkmaterial med den nödvändiga noggrannheten.

Induktiv elektromagnetisk flödesmätning

Faradays lag om induktion innebär att en metallstav som rör sig i ett magnetfält inducerar elektrisk spänning. Den här dynamiska principen styr även hur den elektromagnetiska flödesmätaren fungerar.

Så fort de elektriskt laddade partiklarna i en vätska korsar magnetfältet, som genereras av två fältspolar, induceras elektrisk spänning. Denna spänning, som leds genom två mätelektroder, är direkt proportionerlig med flödeshastigheten och därmed flödesvolymen.

Magnetfältet genereras av en pulserande likström med alternerande polaritet. Det säkerställer en stabil nollpunkt och gör att flödesmätningen är okänslig för vätskor med flera faser eller inhomogena vätskor, samt låg konduktivitet.

Fördelar

  • Mätprincipen är praktiskt taget oberoende av tryck, densitet, temperatur och viskositet
  • Även vätskor med fasta beståndsdelar kan mätas, t.ex. malmslurry eller cellulosamassa
  • Ett brett intervall av nominella diametrar (DN 2 to 3000; 1/12 to 120")
  • Fria rörtvärsnitt: CIP/SIP-rengöring, piggbara
  • Inga rörliga delar, underhållsfria

Nedladdningsbara filer

Utforska ytterligare resurser

document icon
Kort beskrivning av våra produkter och tjänster för flödesmätning av vätskor, gaser och ånga
download icon Ladda ner
document icon
Proline in industries (eBook)
Innovativa produkter för din verksamhet
download icon Ladda ner