Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Kabelgivare

RTD- och TC-temperaturgivare med anslutningskabel för olika applikationer

kabelgivare och temperatursensorer för olika applikationer
5 Produkter
Sortera efter:
Filter

Om kabelgivare

Kabelgivare är kompakta RTD- och TC-temperaturgivare försedda med en icke-löstagbar, flexibel kabel. De finns tillgängliga antingen utan processanslutning för inkoppling eller med olika standardprocessanslutningar som t.ex. klämringskoppling och gänga eller specialtillval som t.ex. påsvetsade dynor eller bajonettkopplingar. Kabelgivarnas givarmantel är i direktkontakt med processmediet. Beroende på applikation finns Endress+Hausers iTHERM CableLine-produkter tillgängliga med olika mantel- och kabelmaterial.

Det finns en oändlig mängd applikationsmöjligheter för kabelgivare. Typiska exempel är maskiner, HVAC-system, lagringstemperaturövervakning, laboratorieutrustning, autoklaver, lager, högtrycks- eller kryogena applikationer. Kabelgivare är ett perfekt val vid svåra installationsbetingelser, t.ex. applikationer där utrymmet ät begränsat eller där mätstället innebär att sensorn måste böjas. De kan även användas för yttemperaturövervakning i reaktorer.

Sortimentbeskrivning

  • Olika enkla eller dubbla RTD/TC-sensorer för optimala mätprestanda i alla applikationer
  • Finns med Ex-godkännanden för användning i explosionsfarliga områden (egensäkra eller gnistfria)
  • Olika MI-kabel- och anslutningskabelmaterial för olika krav
  • Med eller utan processanslutningar – klämringskoppling, gänga, andra typer tillgängliga på begäran (t.ex. påsvetsade dynor)
  • Kapslingsklass IP66/67

Fördelar

  • Hög noggrannhet och tillförlitlighet i vanliga processer
  • Hög flexibilitet genom användarspecifika utfällningslängder, processanslutningar och material
  • Kostnadseffektivt
  • Enkel installation
  • Robust och mycket flexibel (böjbar)
  • Minimalt invasiv i små rördiametrar