Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Tryckmätning

Kraftfulla instrument för processtryck, differenstryck, nivå och flöde.

Användningsområde tryck
39 Produkter
Filter X icon

Behöver du hjälp med att välja och dimensionera din nästa enhet?

Välj, storlek och konfigurera bekvämt de produkter som passar bäst för dina mätuppgifter och applikationer.

Om tryckmätning

Oavsett om det gäller tryck, nivå eller flöde används dagens tryckmätningsteknik ofta för att mäta vätskor, massor och gaser. Med vårt omfattande utbud av sensorteknologi erbjuder vi på Endress+Hauser instrument som passar perfekt för alla tillämpningar.

Väldigt liten, exceptionellt kraftfull: Compact Line

Compact Line erbjuder hög prestanda i en kompakt design. Produktportföljen inkluderar Micropilot FMR43, en kompakt radarenhet för beröringsfria nivåmätningar med antingen 80 GHz eller 180 GHz, samt den beprövade punktnivågivaren Liquiphant FTL43 och en pålitlig Cerabar PMP43 för tryck- och hydrostatisk nivåmätning. Speciellt utformade för att möta kraven i hygieniska applikationer, ökar våra lösningar produktiviteten, säkerheten och enkelheten i processerna.

Nedladdningsbara filer

Utforska ytterligare resurser

document icon
Översiktsbroschyr Tryckmätning
Överblick av våra produkter och tjänster inom tryckmätning
download icon Ladda ner