Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Nivåmätning med paddelvakt

Nivådetektering i bulkmaterial

Paddelvaktnivå
3 Produkter
Filter X icon

Nya alternativ tillgängliga

Efterträdare

Utfasningsriktlinje

Endress+Hauser är engagerade i långsiktig support för alla våra produkter.

Vi åtar oss support och service för våra produkter under en period på tio år efter meddelandet om produktuttag (tills reservdelar inte längre är tillgängliga).

Vi förbehåller oss dock rätten att erbjuda alternativa lösningar, inklusive ersättningsprodukter om det anses mer lämpligt.

Produktstatus

Produktrot FTE30
namn Point level switch Soliswitch FTE30 rotary paddle switch
Produktstatus In phase out
Datum för utfasning 2/2024
Beställningsstopp 12/2025
Tillgänglighet av reservsensor till och med not applicable
Kalibrering möjlig till och med not applicable
Tillgänglighet av reservdelar 7/2031
Reparation möjlig till och med not applicable
Nytt alternativ FTE20
Underhållsråd

Nya alternativ tillgängliga

Efterträdare

Utfasningsriktlinje

Endress+Hauser är engagerade i långsiktig support för alla våra produkter.

Vi åtar oss support och service för våra produkter under en period på tio år efter meddelandet om produktuttag (tills reservdelar inte längre är tillgängliga).

Vi förbehåller oss dock rätten att erbjuda alternativa lösningar, inklusive ersättningsprodukter om det anses mer lämpligt.

Produktstatus

Produktrot FTE31
namn Point level switch Soliswitch FTE31 Rotary paddle switch
Produktstatus In phase out
Datum för utfasning 2/2024
Beställningsstopp 12/2025
Tillgänglighet av reservsensor till och med not applicable
Kalibrering möjlig till och med not applicable
Tillgänglighet av reservdelar 7/2031
Reparation möjlig till och med not applicable
Nytt alternativ FTE20
Underhållsråd

Nivåmätning med paddelvakt

Vår produktsökningsfunktion hjälper er att söka efter passande mätenheter, programvara eller systemkomponenter utifrån produktegenskaper. Applicator guidar er i ert val av produkt utifrån applikationsparametrar.

Om nivåmätning med paddelvakt

Den universellt användningsbara paddelnivåvakten Soliswitch används för larm som varnar för fullt, tomt eller åtgärd krävs, i silor med bulkmaterial. Se hela utbudet av Soliswitch-enheter för bulkmaterialsapplikationer. Klicka på knappen nedan.

Olika varianter av paddelvakter för nivådetektering i bulkmaterial finns tillgängligt. Det robusta polymerhuset och den kompakta utformningen gör det till en perfekt sensor för larm som varnar för att det är fullt, tomt eller att åtgärd krävs i applikationer med bulkmaterial. Optimerade material gör att måttenheten är enastående robust och passar därför för användning i explosiva områden. Den passar perfekt för flödesbulkmaterial upp till en kornstorlek på 50 mm (2 tum).

Mätning med paddelvakt: mätprincip

Paddelns rotation stannar när den täcks med fast material. Detta aktiverar relät.

Fördelar

  • Mätprincip för enkla applikationer
  • Ingen kalibrering behövs