Spectral coverageStarter 785 nm: 300-3300 cm-1 Base model 532 nm: 100-4350* cm-1 Base model 785 nm: 100-3425* cm-1 Base model 1000 nm: 200-2400 cm-1 Hybrid 785 nm: 150-1890** cm-1 *Low signal-to-noise ratio at <150 cm-1 **Low signal-to-noise ratio at <175 cm-1
ConformitiesTÜV type test Suitability tested acc. DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014) Certified for use as Dust monitor and Leak monitor for filter control downstream of dust collectors at installations requiring approval (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV and TA Luft)
Measured variablesCO2, SO2, NO, NO2, CO, NH3, H2O, CH4
Ambient temperature range 0 °C ... +50 °C Type approved up to 45 °C
ConformitiesMARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62) DNV Rules for Type Approvals (2012) IACS E10 and Rules of major classification societies
Measuring rangeMore than 60 measuring components available (depending on concentration and sample gas composition) Up to 6 components simultanously 2 measuring ranges per component Automatic measuring range switching (adjaustable) 2 limit values per component Measuring ranges depend on application and combination of measuring components
Behöver du hjälp att välja och dimensionera din nästa enhet?
Vi ger stöd i att välja, dimensionera och konfigurera de bäst lämpade produkterna för dina mätuppgifter och applikationer.
Övervakning, mätning och styrning av processer är viktigt för att påskynda processutvecklingen, öka effektiviteten, maximera säkerheten och garantera produktkvaliteten. Våra världsledande optiska analyssystem hjälper kunder att optimera industriella processer och att övervaka produktkvaliteten på ett tillförlitligt sätt på rekordtid. Viktiga utvinningar och in-situ-teknik omfattar absorptionsspektroskopi med avstämbara laserdioder (TDLAS), dämpning (QF), Ramanspektroskopi och andra tekniker inom spritt ljus.
Fördelar
Processtransparens: Våra avancerade analystekniker och digitala lösningar skapar ett fönster till processerna i din anläggning för att lägga till värde. Ta bort gissningsfaktorn från arbetet och fatta bättre beslut baserade på data.
Mätning i realtid: Med online- och flödesbaserad mätning av processvariabler dygnet runt levererar våra instrument realtidsdata. Det ger er möjlighet att minimera driftstoppen, hålla koll på driftkostnaderna och att åtgärda säkerhetsrisker i förebyggande syfte.
Kvalitet och tillförlitlighet: Håll noggrann koll på kvalitetsparametrar och förbättra resultaten med repeterbara och exakta mätningar. Våra moderna och avancerade analysatorer är IIoT-kompatibla för snabb åtkomst till data och PAC/PAT-förutsättningar.
Skalbarhet: Våra system har samma teknik, vilket gör det lätt att överföra protokoll från laboratoriet för forskning och utveckling till produktionsmiljön. Det innebär att ni kan skala upp och utöka processomgivningen snabbt och sömlöst.
Hög anläggningstillgänglighet: Våra lättinstallerade och användarvänliga IIoT-kompatibla system tar fram data som ökar automationen, reducerar cykeltiderna och ger möjlighet till oavbruten batchbearbetning/kontinuerlig bearbetning.
För tillförlitlig mätning av H2S: Gasanalysator JT33 TDLAS
Tillförlitlig H2S-mätning för bättre gaskvalitet, processtyrning och anläggningssäkerhet i olje- och gasindustrin.
Förbättra anläggningssäkerheten, säkerställ produktkvaliteten och optimera driften. Ramanspektroskopi mäter sammansättningen och molekylstrukturen i dina prover från labb till process i realtid.
Optimize plant safety and availability. Tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) rapidly and reliably measures concentrations in process gas streams in real time.
/
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .