Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
  • Historik

Lösningar för emissionsmätning

Stort sortiment och lång erfarenhet för framtidsorienterad emissionsmätning

sidhuvudbild av emissionsmätlösningar
9 Produkter
Filter X icon

Visar 6 av 9 produkter

Lösningar för emissionsmätning

Vår produktsökningsfunktion hjälper dig att hitta passande mätenheter, programvara och systemkomponenter utifrån olika produktegenskaper.

Om lösningar för emissionsmätning

För att riktat kunna minska utsläppen är det nödvändigt med tillförlitlig analys och övervakning av gaskoncentrationerna. Vi använder innovativ teknik och välbeprövade mätprinciper för att skapa framtidsorienterade lösningar – även för mätning av aggressiva eller giftiga gaser och vid installation i explosionsfarliga områden. Ett globalt, effektiv försäljningsnätverk och kompetenta servicemedarbetare hjälper till vid implementering av projekten och med underhåll av den installerade mättekniken. Digitala servicetjänster som erbjuder inte bara tillståndsövervakning utan även möjligheten att analytiskt utvärdera tillstånds- och applikationsdata. 

En systematisk approach för högre effektivitet

Vår långa erfarenhet av att planera, konstruera och driftsätta systemlösningar gör oss till en partner att lita på. Systemen för kontinuerlig emissionsmätning (CEMS) och process-gasanalys (PGA) är modulärt konstruerade och anpassas efter ditt företags specifika önskemål. Du får även anpassad rådgivning och flexibel service projektet igenom – från planering till underhåll under hela lösningens livslängd. Det innebär effektivare schemaläggning, lägre kostnader och mindre risk.

In-situ-teknik: Lösningen för snabba och ofalsifierade mätresultat

Tack vare vår innovativa in-situ-mätteknik kan mätenheterna installeras i gasledningen och direkt vid mätpunkten. Denna enhetslösning kännetecknas framför allt av mycket korta svarstider och minimala underhållskrav. Mätningen sker genom hela det gasledande röret (Cross Duct-typ) eller i en längre mätväg med mätprobstyp. Det gör att in-situ-gasanalysatorer kan leverera mer representativa mätvärden än en extraktiv lösning.

Fördelar med in-situ-mätteknik:

  • Direkt och ofalsifierad mätning
  • Snabb mätning – nästan i realtid
  • Låga underhållskrav

Extraktiv teknik: Exakta mätresultat även under krävande förhållanden

Våra extraktiva gasanalysatorer kan användas i en rad olika applikationer. Ett partiellt gasflöde tas ut från den gasförande ledningen via valda mätprober, förbehandlas och förs sedan till analysatormodulen under konstanta förhållanden. Hela processen – från provtagning och förbehandling till analys – utformas optimalt för den specifika mätuppgiften. Flexibiliteten innebär att aggressiva, lättantändliga och giftiga gaser kan mätas – även under krävande processförhållanden som till exempel vid hög temperatur, högt tryck eller hög stoftkoncentration.

Fördelar med extraktiv gasanalys:

  • Stor flexibilitet
  • Mätning även under svåra processförhållanden
  • Mycket exakt mätning

Tillståndsövervakning och övervakningstjänster

Få reda på vad som händer i morgon redan i dag: Monitoring Box är en digital lösning för kontinuerlig övervakning av såväl enhets- och anläggningsstatus som applikationen i sig. Kombinationen av historik och realtidsdata ger transparent insyn i allt från överskridna gränsvärden till statusförändringar. Utifrån analyser av denna information skapas diagnoser, statistik och prognoser som möjliggör prediktiva, behovsbaserade underhållsåtgärder. Det gör även att enheter och anläggningar kan köras med höga utvärden för effektiv resursanvändning. Som tillägg till våra befintliga produktlösningar skapar Monitoring Box i kombination med digitala servicetjänster förutsättningar för riktat högre produktivitet hos industriella applikationer.

Nedladdningsbara filer

Utforska ytterligare resurser

document icon
Emission monitoring solutions PDF, 4.5 MB
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
download icon Ladda ner
document icon
Waste PDF, 2.4 MB
Analyzer and metering solutions overview for waste-to-energy plants
download icon Ladda ner
document icon
Power PDF, 4.1 MB
Analyzer and metering solutions overview for gas-fired power plants
download icon Ladda ner
document icon
Chemicals, petrochemicals and refineries PDF, 3.1 MB
Analyzer and metering solutions overview for chemical processing plants
download icon Ladda ner