Visar6 av 6 produkter
Om energidatorer och applikationshanterare
Uppvärmning och nedkylning är energiintensiva processer. Eftersom kostnaderna hela tiden stiger och eftersom energikostnaderna kan utgöra upp till 40 % av den totala industriella produktionskostnaden, beroende på bransch, är energioptimering ett mycket aktuellt ämne. Grunden för att kunna optimera produktionen är att registrera energiflödena. Det är här vi kan använda energidatorer och applikationshanterare. De använder flöde, temperatur och/eller tryck för att beräkna energiinnehållet i vätskor och ånga. Ett flertal enheter från detta sortiment används, förutom för exakt mätning, även för direktstyrning av systemet såväl som för att registrera flödes- och bunkringsdata i olika industriella applikationer.
Endress+Hauser erbjuder applikationshanterare för många syften och behov för att konstruera optimala processer i många olika applikationer och industrier.
EngyCal
EngyCal-serien från Endress+Hausser omfattar EngyCal RH33, en kalibrerad värmemätare för vätskor, och EngyCal RS33, en ångkalkylator. Båda enheterna är utrustade med ingångar för flödes-, temperatur- och trycksensorer för att beräkna den termiska energin för vätskor eller massan och energiflödet för ånga.
Hur man mäter processens energieffektivitet
Memograph
Memograph M RSG45 är en avancerad data- och energidator för organisering av processvärden som flexibelt kan justeras till olika applikationer.Med sitt energipaket beräknar den massa och energiflöde för vatten- och ångapplikationer.
Batchstyrenhet
Batchstyrenhet RA33 är konstruerad för att dokumentera flöde och styra utsignaler för ventiler och pumpar för att försäkra exakt dosering av förbestämda batchkvantiteter. Den uppmätta volymen kan korrigeras med funktionen för temperatur/densitetkompensering.
Dator för bunkringsmätning
Dator för bunkringsmätning SBC600 ger noggrann och effektiv bunkring genom att samla, visualisera och lagra bunkringsdata från alla anslutna enheter och använda dessa data för att skapa batchrapporter och mätprofiler.
Flödesdator
Flödesdatorn Flow-X har en gasmängdvärdering, händelse- och parameterprotokoll samt rapporter tack vare användningen av den senaste tekniken. Den uppfyller kraven för även de mest krävande applikationerna och är den perfekta partnern för gasmätläsningar av typen custody transfer i installationer med FLOWSIC-ultraljudsgasflödesmätare.
Mätprincip
Säkra dataregistreringssystem mäter de anslutna insignalerna och extrapolerar informationen som krävs för individuella applikationer. Denna information visas sedan på enhetens skärm och lagras också internt eller på ett utbytbart datalagringsmedium. Denna processinformation kan lagras, långsiktigt, genom överföring till överordnade system (t.ex. datorer) och är därför redo och tillgänglig med ett knapptryck.
Vad alla dessa enheter har gemensamt är att de är praktiskt taget slitagefria (inga papper och pennor) och därför sparar tid och pengar.
Genom att använda olika typer av gränssnitt kan de integreras i moderna och avancerade topologier för registrering av uppmätt data och processautomation. Grafiska displayer gör det möjligt för energidatorer och applikationshanterare att användas för processekvenser på frontdatorer och därmed påskynda reaktionen på plats.
Matematiska och logiska kombinationer möjliggör komplicerade beräkningar samt automatisk analys av den uppmätta signalen.
Fördelar
- För energihanteringsapplikationer inom alla branscher
- Hög grad av datasäkerhet
- Energiberäkning av massa, värmemängd, nettomängd, värmedifferential och värmemängd inom applikationer med gas, vätska, ånga och vatten
- Simultanberäkning av upp till sex applikationer per enhet
- Loggfunktion för felmeddelanden och parameterändringar med datum och tid
- Centralisering och dokumentation av data och rapporter
- Uppfyller kraven för krävande applikationer med custody transfer