En överblick över specifikationer
-
Measured variables
Volume a. c., volumetric flow a. c., gas velocity, volume s. c. (*), volume flow under s.c. (*)
(*) additional function included with integrated volume correction -
Measuring Medium
Natural gas (dry, odorized)
-
Nominal pipe size
DN 50 (2") … DN 150 (6")
Applikationsområde
Ultraljudsflödesmätaren FLOWSIC500 möjliggör extremt exakt mätning inom naturgasdistribution. Den har överbelastningsskydd, hög noggrannhet och övervakas av ett smart diagnostiksystem. Den kan enkelt integreras i befintliga mätstationer. Den kan antingen användas i fristående energikonfiguration eller i felsäker nätverksdrift med batterireserv. Den uppfyller alla tillämpliga standarder och direktiv och säkerställer kontinuerlig gastillförsel utan blockeringar.
Naturgasdistribution i överförings- och mätstationer för kommunala och regionala gasleverantörer
Mätstationer i industriella och kommersiella tillämpningar
Enhetens egenskaper:
Diagnostik och permanent driftkontroll
Robust och tillförlitlig eftersom den saknar rörliga delar
Utbytbar kassett
Ingen rak inlopps-/utloppszon krävs
Överbelastningsskydd
Integrerad flödeskonvertering/dataregistrering som tillval
Batteri eller egensäker strömförsörjning
Fördelar
Högsta mätnoggrannhet och säker, kontinuerlig gastillförsel
Lägre installationskostnader tack vare integrerad flödeskonvertering
Enkel installation, kompatibel med traditionella tekniker (turbinmätare och deplacementmätare
av rotationstyp)Minimala driftskostnader tack vare minimalt underhållsbehov
Förenklad omkalibrering tack vare okomplicerat kassettbyte
Tillförlitlig under dynamiska belastningsförändringar
Oberoende drift
Videor
-
Standardprodukter
- Pålitliga, robusta och lätta att underhålla
Tekniska egenskaper
Enkelhet
-
Specialprodukter
- Designade för krävande applikationer
Tekniska egenskaper
Enkelhet
Varierande
| FLEX urvalet | Tekniska egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental urvalet Möt dina grundläggande mätbehov |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean urvalet Hantera dina kärnprocesser med enkelhet |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended urvalet Optimera dina processer med innovativa teknologier |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert urvalet Hantera dina mest utmanande applikationer |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
Varierande |
-
-
Användarinstruktion (BA)
FLOWgate – Software Manual
The FLOWgate software provides a user friendly access to
measurement data, configuration and diagnostic of the flow meter.Språk:
Engelska
Version:
01/03/2025
Filstorlek:
1.6 MB
Filnamn:
8030458_AE00_OI_FLOWgate_en_V1-5_2025-03_EHS.pdf
-
-
-
Användarinstruktion (BA)
FLOWSIC500
Ultrasonic Gas Flow Meter with Optional Volume Conversion
EN SV 01/11/202501/01/2025Språk:
Engelska
Version:
01/11/2025
Filstorlek:
8.8 MB
Filnamn:
8029795_1TUK_OI_FLOWSIC500_en_V4-5_2025-11_EHS.pdf
-
-
-
Kortfattad instruktion (KA)
FLOWgate – Quickstart
Installation of FLOWgate
Språk:
Engelska
Version:
01/03/2025
Filstorlek:
327.3 KB
Filnamn:
8030460_AE00_KA_FLOWgate_Installation_en_V1-4_2025-03_EHS.pdf
-
-
-
Specialdokumentation (SD)
FLOWSIC500 – Class I, Division 2
FLOWSIC500 with Ex classification Class I, Division 2
Språk:
Engelska
Version:
15/01/2026
Filstorlek:
619.5 KB
Filnamn:
8030463_AE00_SD_FLOWSIC500_ClassI_Division2_en_V2-1_2026-01_EHS.pdf
-
-
-
Branschlösning (SO)
Solutions for oil and gas industry
Endress+Hauser offers the best solutions through a huge range of products and systems to measure and perform even under the most
rigorous operating conditions.Språk:
Engelska
Version:
01/01/2025
Filstorlek:
3.3 MB
Filnamn:
8030418_SO_Ol_and_Gas_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Branschlösning (SO)
Solutions for gas-fired power plants
With our broad range of solutions Endress+Hauser has proven applicability in the entire power generation process, from gas flow to
combustion efficiency to emissions monitoring.Språk:
Engelska
Version:
01/01/2025
Filstorlek:
4.2 MB
Filnamn:
8030417_SO_Power_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Branschlösning (SO)
Solutions for chemicals, petrochemicals and refineries
Endress+Hauser offers a broad product portfolio of continuous gas analyzers using state-of-the-art technologies.
Språk:
Engelska
Version:
01/01/2025
Filstorlek:
3.1 MB
Filnamn:
8030415_CPR_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Kompetensbroschyr (CP)
FLOWSIC流量メータと流量測定機器
精密な計量— 正確な請求とプロセス制御のために
Språk:
Japanska
Version:
27/09/2025
Filstorlek:
1.9 MB
Filnamn:
CP01584DJA_0225_0226_Flowsic_flow_meters.pdf
-
-
-
Kompetensbroschyr (CP)
FLOWSIC Flow Meters and Instruments
Precise quantity measurement – for accurate billing and process control
Språk:
Engelska
Version:
01/05/2026
Filstorlek:
3.1 MB
Filnamn:
8030079_CP_Flow_meters_en_V3-0_2026.05_EHS_WEB.pdf
-
-
-
Kompetensbroschyr (CP)
MISURATORI E STRUMENTI PER LA PORTATA FLOWSIC
MISURATORI E STRUMENTI PER
LA PORTATA FLOWSIC
Misura precisa delle quantità –
fatturazione precisa e controllo di
processoSpråk:
Italienska
Version:
27/05/2025
Filstorlek:
6.1 MB
Filnamn:
CP01584D16IT_02.25-00.pdf
-