För applikationer med fasta ämnen: Nya generationen 80 GHz-radarsensorer
Utformad för särskilda krav: dina.
Den nya generationen Micropilot-serie med 80 GHz-radarsensorer uppfyller dina individuella krav på enklare, effektivare och framtidssäkra anläggningsprocesser. Guidade steg-för-steg instruktioner gör det enkelt att driftsätta, manövrera och felsöka enheten. Funktioner som t.ex. Heartbeat Technology bidrar till att minimera felkällor medan mätprinciper med lågt underhållsbehov ökar produktiviteten. Innovativa kommunikationsalternativ som t.e.x Ethernet-APL förbereder anläggningen för den digitala framtiden.
Fördelar
Enkelhet: Endress + Hausers SmartBlue-app använder guidade steg-för-steg wizards som leder dig genom driftsättningscykeln och möjliggör intuitiv manövrering och feldetektion på avstånd.
Brett sortiment: Micropilot fulländar Endress+Hausers sortiment med radarenheter som passar för praktiskt taget alla radarapplikationer och klarar av kundernas individuella krav.
Säkerhet: Mänskliga fel reduceras genom enkla guider. Fjärrmanövrering via smarttelefon eller surfplatta skyddar personalen. Ökad funktionssäkerhet tack vare Endress+Hausers mångåriga SIL-expertis.
Heartbeat Technology: Innovativ Heartbeat Technology med tillförlitlig detektion av avlagringar och diagnostik i realtid samt övervakningsfunktioner möjliggör förutseende underhåll som i sin tur bidrar till optimerade processer och anläggningens tillgänglighet.
Framtidssäkert: Innovativa kommunikationsalternativ som t.ex. Ethernet-APL säkerställer datatransparens och förbereder fabrikens processer för framtiden.
Enkel att använda
Den nya Micropilot uppfyller ditt behov av en mätteknologi som är lätthanterad från driftsättning till felsökning. Steg-för-steg wizards leder dig genom driftsättningen utan behov av omfattande förkunskaper. Intuitiv manövrering och diagnostisering via Bluetooth®-teknik som löser problem med hjälp av realtidsdata. Vid byte av en enhet kan parametrarna föras över via HistoROM-enheten utan dataförlust.
Heartbeat Technology
Redo för framtiden? Tack vare intelligenta funktioner för diagnostik, övervakning och verifiering genom Heartbeat Technology, är den nya generationen redo för användning i den digitala framtiden. Vår mätteknik uppfyller dina förväntningar på ökade effektivitetsvinster. Avlagringar detekteras på ett tidigt stadium och förutseende underhåll innebär att driftavbrott undviks. Regelbunden diagnos av processer och enhetens status kan förlänga underhållsintervallen och öka effektiviteten.
Kombinationen av Heartbeat Technology och radarnoggrannhetsindex (RAI) möjliggör spårbar verifiering. Detta betyder i sin tur att nödvändiga kalibreringar kan ersättas med verifiering och att mätning med hög precision säkerställs till fullo. Verifieringsfunktionen som är ett tillval i detta produktsortiment uppfyller även kraven i DIN ISO 9001 vilket sparar både tid och pengar för dokumentation.
80 GHz-prestanda
Har du extra höga krav när det gäller radarns prestanda? Med det nya 80 GHz-radarchippet, levererar den nya Micropilot tillförlitliga mätvärden under tuffa villkor, i stora mätområden och i alla medier. Möjliggör exakta mätningar i smala och mycket höga kärl och silon, oavsett temperatur eller damm. I höga processtankar möjliggör det nya chippet ett mätområde på över 100 m och en fabrikskalibrering på upp till 50 m.
Materialflöde och damm
Micropilot används vid lagring av grus och sand i högar där den möjliggör automatiserad optimal ytfyllning oavsett materialflöde och väderförhållanden. Fyllningsprocessen övervakas för en optimal nivå utan underhållsbehov. Noggrann nivåmätning säkerställs även vid förekomst av damm, t.ex. vid överföringsstationer med transportband. Detsamma gäller vid avnött material eller produktfukt i cement-, buffert- och produktionssilon.
Utformad för särskilda krav: dina.
Micropilot för applikationer med fasta substanser
-
Standardprodukter
- Pålitliga, robusta och lätta att underhålla
Tekniska egenskaper
Enkelhet
-
Specialprodukter
- Designade för krävande applikationer
Tekniska egenskaper
Enkelhet
Varierande
| FLEX urvalet | Tekniska egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental urvalet Möt dina grundläggande mätbehov |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean urvalet Hantera dina kärnprocesser med enkelhet |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended urvalet Optimera dina processer med innovativa teknologier |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert urvalet Hantera dina mest utmanande applikationer |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
Varierande |
Ladda ner
-
-
Företagsfakta
Innovation Brochure - Designed for special demands: Yours.
Innovation brochure - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot
Filstorlek:
Filnamn:
-
-
-
Företagsfakta
eBook - Designed for special demands: Yours.
eBook - The new generation of 80 GHz radar sensors - Micropilot
Filstorlek:
Filnamn:
-
-
-
Företagsfakta
Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index
Information flyer: Heartbeat Technology Radar Accuracy Index - Keeping an eye on your accuracy
Filstorlek:
Filnamn:
-