Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Slitstarka temperaturgivare för krävande miljöer

Slitstarka temperaturgivare

Slitstarka termperaturgivare för krävande miljöer

Säker övervakning av processtemperaturer i utmanande applikationer till exempel inom olje- och gasindustrin.De robusta temperaturgivarna är utformade för användning inom krävande och säkerhetsrelevanta applikationer, till exempel inom kemisk industri, olje- och gasindustri samt inom energiområdet.Temperaturgivarna uppfyller motsvarande säkerhetskrav enligt olika certifikat och tester. Användningen av transmittrar leder till högre noggrannhet och tillförlitlighet i jämförelse med direktkopplade sensorer.

12 Produkter
Filter

You've viewed 8 of 32 products

Slitstarka temperaturgivare

Vår produktsökningsfunktion hjälper er att hitta lämpliga mätenheter, programvaror eller systemkomponenter utifrån produktegenskaper. Applicator guidar er i ert val av produkt utifrån applikationsparametrar.

Sortimentsbeskrivning

Vårt stora sortiment av slitstarka temperaturgivare erbjuder:

  • Temperaturgivare med eller utan display
  • Gängade, klämringskopplade och flänsade processanslutningar
  • Monterade dykfickor med eller utan fläns
  • Temperaturgivare för montering i befintlig dykficka
  • Dykfickor av metall
  • Temperaturgivare utan dykficka – för direkt kontakt

I processautomationen har två mätprinciper för temperatur blivit standard:

RTD – resistanstemperaturdetektorer: mätprincip

RTD-sensorn ändrar det elektriska motståndet beroende på förändringar i temperaturen.De är lämpliga för mätning av temperaturer mellan -200 °C och cirka 600 °C och utmärker sig genom hög mätnoggrannhet och långsiktig stabilitet. Det vanligaste sensorelementet är en Pt100. Som standard uppfyller Endress+Hausers RTD-sensorer noggrannhetsklass A enligt IEC 60751.

TC – termoelement: mätprincip

Ett termoelement är en komponent tillverkad av två olika metaller som är anslutna till varandra i ena änden. En elektrisk potential (termoelektrisk effekt) orsakas av Seebeckeffekten om de två kontaktställen där metallerna möts har olika temperatur. Med hjälp av de så kallade termoelementens referenstabeller (se IEC 60584) kan temperaturen vid anslutningen (mätningsstället) fastställas.

Termoelement är lämpliga för temperaturmätningar i spannet mellan 0 °C och +1 800 °C. De utmärker sig genom snabba svarstider och hög vibrationstålighet.

Fördelar

  • Mycket exakt inom hela arbetstemperaturens mätområden
  • Godkännande: ATEX (EEx i.a., EEx d och dammantändningssäker), CSA (IS, NI, XP and DIP)
  • Tillgängliga materialtestcertifikat: NACE-standard MR0175, penetrantprovning, röntgentestintyg, heliumläcktest, tryckprovning, etc
  • Dykficksberäkning: Dykficksberäkning enligt ASME PTC 19.3 and DIN 43772 med kundspecifika tryck- temperatur och flödesområdesvärden