Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Övervakning av reningsvatten från fartygsgastvättare

Robust system för reningsvattenkvalitet säkerställer tillförlitlig övervakning med minimalt underhållsbehov

Sensorn Memosens CFS51 PAH

bilden visar ett exempel på en tillgänglig lösning

Get in touch with our solutions consultants

For specific questions, please fill in the form and our solutions consultants will contact you. If you want, you can share more detailed information in the message field.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

Med vårt vattenövervakningssystem för marina avgastvättare får du en välbeprövad, högteknologisk lösning från en enda leverantör: state-of-the-art-mätteknik som är skräddarsydd för din anläggnings behov och som gör jobbet lättare med minimalt underhåll. Kontakta våra erfarna tekniker och få en färdig lösning som bara behöver anslutas – sedan är du igång! Vårt servicenätverk tillhandahåller all support som behövs.

Solution overview:

Available for:
Olja och gas/skeppsbyggnad

Hardware & Software:

  • Typgodkännanden för sjöfart: Det Norske Veritas (DNV), Lloyd's Register (LR), American Bureau of Shipping (ABS) och Bureau Veritas (BV)*
  • Alla sensorer är optimerade för marina applikationer: hållbara sensorhus i plast eller titan
  • Endress+Hauser-instrumentering: förkalibrerade sensor med integrerad Heartbeat Technology och sensordiagnosfunktioner för enkel ombordverifiering
  • Helt monterat skåp för reningsvattenövervakning med robusta PVC-U-rör och -ventiler samt IP66-skydd
  • Integrerade flödes-, tryck- och läcksensorer för tillförlitlig, stabil drift
  • Max. provtryck inlopp på 3 bar (44 psi) och 50 °C (122 °F)
  • Sömlös integrering i befintligt kommunikationsnätverk via analog och digital kommunikation (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, webbserver)
  • Tillval: pumpstation för flödesstabilisering och borttagning av bubblor
  • Tillval: sensorrengöring med tryckluft för exakta mätningar med minimalt underhållsbehov
    *
    Kommer snart. Godkännande förväntas i slutet av 2022.

Services:

  • Rådgivning
  • Projektledning
  • Fabriksacceptanstest (FAT)
  • Platsacceptanstest (SAT)
  • Certifiering (CE)    
  • Driftsättning av erfarna Endress+Hauser servicetekniker
  • Installation, underhåll och service över hela världen från en och samma leverantör

Maringodkänd, robust lösning

från din globala sjöfartspartner

Endress+Hausers vattenövervakningssystem för gastvättare, godkända av de största sjöfartsorganisationerna, är särskilt utformade för sjöfartens krävande förhållanden i enlighet med gällande föreskrifter som MEPC.259(68) och MEPC.340(77). Detta innebär att dina egna godkännandeprocesser förenklas avsevärt. Med klassledande instrumentering möjliggör våra färdiga lösningar ombord-verifiering i enlighet med gällande regelverk, och vid behov finns även vårt servicenätverk där för att ge support.

Med Endress+Hausers vattenövervakningslösning för avgasreningssystem erbjuds du ett färdigt analyssystem. Det ger tillförlitlig övervakning och dokumentation när det gäller reningsvattenkvaliteten för anläggningens avsvavlande gastvättare vid inlopp och utlopp, i öppna, slutna och hybridversioner. Många års erfarenhet på sjöfartsområdet och ett stort supportnätverk gör oss till en kompetent samarbetspartner i alla stadier av lösningens livscykel.

Enkelt att ansöka om godkännande och högsta säkerhetsnivå – tack vare typgodkännanden för sjöfart i enlighet med MEPC.259(68) för de största marina klassificeringsorganisationerna och ett analyssystem utformat med fartygstestade och tillförlitliga komponenter.

Du kan känna dig säker på att ditt övervakningssystem uppfyller gällande föreskrifter och att onödiga väntetider undviks.

Detta tack vare vårt nätverk av sjöfartsexperter med lång projekterfarenhet och kunnande om rutiner för godkännanden av användning till sjöss.

Endress+Hauser tillhandahåller en samlad kontaktpunkt för hela vattenövervakningssystemet inklusive samtliga sensorer.

Dessa är optimerade för användning till sjöss. Den unika lösningen med allt på ett ställe bidrar till att underlätta ditt arbete avsevärt.

Unika sensorverktyg för ombordverifiering med turbiditets- och PAH-sensorer för användarvänlig verifiering i enlighet med gällande föreskrifter.

Sensorerna är dessutom enkla att underhålla.

Plug and play-lösning för snabb, sömlös installation och driftsättning.

Montera, anslut till ditt el-, vatten- och kommunikationssystem – sedan är du igång! Det kompakta avtrycket innebär dessutom att mycket litet plats krävs.

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Get in touch with our solutions consultants

For specific questions, please fill in the form and our solutions consultants will contact you. If you want, you can share more detailed information in the message field.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

Offering highlights

/

Nedladdningsbara filer

Utforska ytterligare resurser

document icon
Safety for seawater
Are you facing the challenge of compliance with the strict international ship flue gas regulations? Then take a look at our complete MEPC compliant monitoring system for marine scrubber wash water.
download icon Ladda ner
document icon
Din automationspartner inom Varvsindustrin
Från varvsindustrin till offshore, från uppgraderingar till nya projekt, vi har instrument- och applikationskunskapen som hjälper dig att lyckas
download icon Ladda ner

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Get in touch with our solutions consultants

For specific questions, please fill in the form and our solutions consultants will contact you. If you want, you can share more detailed information in the message field.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

Explore other solutions