Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Mätning av LNG-sammansättning för baslast-custody transfer

Hög noggrannhet och lågt underhållsbehov för tillförlitliga baslasttransaktioner

Raman Rxn-41-givare installerad

bilden visar ett exempel på en tillgänglig lösning

Get in touch with our solutions consultants

For specific questions, please fill in the form and our solutions consultants will contact you. If you want, you can share more detailed information in the message field.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

Endress+Hausers ramananalysatorsystem tillhandahåller de snabba och exakta precisionsmätningar av LNG-sammansättning som krävs för baslastöverföringar. Vår långa erfarenhet inom processautomation gör att vi kan erbjuda våra kunder de färdiga installationer och heltäckande lösningar som bäst lämpar sig för att förbättra anläggningens processer.

Solution overview:

Available for:
Olja och gas/skeppsbyggnad

Hardware & Software:

  • Raman Rxn4-analysator – med inbyggd Raman RunTime-transmitter – Modbus, TCP/IP eller RS485 – kompatibel med 19-tums stativmonterad maskinvara
  • Raman Rxn-41-givare
  • Upp till 500 m fiberoptisk kabel
  • Sats för surrogatvalidering

Services:

  • Applikationsrådgivning och platsinspektion
  • Projektledning och engineering
  • Fabriksacceptanstest (FAT) och platsacceptanstest (SAT)
  • Projektstart
  • Servicetjänster för verifiering av systemprestanda
  • Kundutbildning

I stort sett underhållsfritt

med noggrannhet som motsvarar högpresterande gaskromatografi/evaporator

Våra ramananalysatorsystem ger exakta sammansättningsmätningar av kondenserad naturgas i vätskefasen utan att kräva lika mycket underhåll som traditionella gaskromatografi-/evaporatorsystem. Utnyttja fördelarna med ett kompakt analysatoravtryck i kombination med enkel installation, utan förbrukningsmaterial och provförbehandling. Genom att undvika behovet av att underhålla en evaporator med vakuumisolerade rör kan ramantekniken ge lika exakta resultat till lägre sammanlagda driftkostnader.

Få exakta mätningar av den kondenserade naturgasens (LNG) sammansättning och energiinnehåll vid viktiga mätpunkter för baslast-custody transfer utan kostsam evaporatorinstallation och dyrt underhåll.

Säker, välbeprövad LNG-mätteknik – verifierad av GERG

Minskat koldioxidavtryck – eliminera utsläpp från provavluftning och gasfackling orsakade av förångning

Mätning av hela LNG-överföringen – immun mot variationer i LNG-flöde, tryck och temperatur

Lägre driftkostnader – förenklat underhåll med okomplicerad årlig verifiering – invändig automatisk kalibrering; inga rörliga delar eller isolerade överföringar att underhålla

Inget förbrukningsmaterial som kalibrerings- och bärgaser

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Get in touch with our solutions consultants

For specific questions, please fill in the form and our solutions consultants will contact you. If you want, you can share more detailed information in the message field.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

Offering highlights

/

Nedladdningsbara filer

Utforska ytterligare resurser

document icon
Raman method for custody transfer measurements of LNG
Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for reliable chemical composition in LNG custody transfer applications.
download icon Ladda ner
document icon
Raman Rxn4 analyzer - LNG custody transfer analyzer
Discover the key facts about the Raman Rxn4 analyzer, a Raman spectroscopic analyzer for LNG custody transfer in the Oil & Gas industry.
download icon Ladda ner
document icon
Raman Rxn-41 - Cryogenic liquid probe
Learn about the key facts about the Raman Rxn-41 probe, a Raman spectroscopy probe for cryogenic liquid measurement in the LNG industry.
download icon Ladda ner
document icon
Optical analysis technologies for LNG - TDLAS and Raman
Optical analysis technologies for LNG - Reliable, real-time TDLAS and Raman measurement 
download icon Ladda ner

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Get in touch with our solutions consultants

For specific questions, please fill in the form and our solutions consultants will contact you. If you want, you can share more detailed information in the message field.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

Explore other solutions