bilden visar ett exempel på en tillgänglig lösning
Endress+Hausers Raman-analysatorer och -givare ger snabba och tillförlitliga mätningar av LNG-sammansättning och energivärde under truck loading. Vår Raman-teknik har inga rörliga delar och kräver varken isolerade överföringsledningar eller förbrukningsmaterial (som kalibrerings- eller bärgaser). Endress+Hauser har mångårig erfarenhet inom processautomation, vilket gör att vi kan erbjuda våra kunder nyckelfärdiga installationer och heltäckande lösningar som förbättrar deras processer.
Solution overview:
Available for:
Olja och gas/skeppsbyggnad
Hardware & Software:
Raman-Rxn4-analysator – med integrerad Raman RunTime-styrenhet – Modbus TCP/IP eller RS485
Raman Rxn-41-givare
Upp till 500 m fiberoptisk kabel
Sats för surrogatvalidering
Services:
Applikationsrådgivning och platsinspektion
Projektledning och engineering
Fabriksacceptanstest (FAT) och platsacceptanstest (SAT)
Projektstart
Servicetjänster för verifiering av systemprestanda
Kundutbildning
Direkt tillgängliga mätningar vid LNG-truck loading
utan väntetid och underhåll
Våra Raman-analysatorer är redo när flödet börjar under LNG-truck loading. Denna teknik påverkas inte av flödesvariationer eller avbrott och är perfekt för laster av alla storlekar. Den genererar säkra, exakta och noggranna mätningar av LNG-sammansättning, Btu-värde och Wobbetal utan fördröjningar på grund av avsvalningstid och utan underhåll av GC-/förångarsystem. Med en kompakt konstruktion och enkel installation ger våra analysatorer lägre driftskostnader eftersom de inte kräver förbrukningsmaterial, provförbehandling, förångare eller slangar med vakuummantel.
Förbättra hastigheten och kvaliteten på din LNG-truck loading med exakta, direkt tillgängliga mätningar av LNG-sammansättningen helt utan fördröjningar på grund av avsvalning eller underhåll.
snabbare mätrespons på starten av LNG-flödet
säker, välbeprövad LNG-mätteknik – verifierad av GERG
exakta sammansättningsmätningar som inte påverkas av variationer i LNG-flödet
inget behov av provtagning med hjälp av kryogena in situ-mätgivare
snabb detektering av förändringar i LNG-sammansättningen för att undvika kvalitetsproblem.
Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for the reliable chemical composition measurement in LNG custody transfer applications.
/
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Raman method for custody transfer measurements of LNG
Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for reliable chemical composition in LNG custody transfer applications.
Discover how Endress+Hauser’s TDLAS H2S analyzers help to boost the safety of your natural gas pipeline network by preventing corrosion and minimizing explosion risk.
Last- och avlastningssystem för oljetankrar
Få reda på hur Endress+Hausers lösningar ökar genomströmningen och förbättrar lossningen av vätskor från fartyg inom olje- och gasindustrin.
Mätskidd för lastning och lossning inom olje- och gasindustrin
Upptäck Endress+Hausers lösningar för olje- och gasindustrin för noggranna och säkra custody transfer-applikationer vid lastning/utlastning av lastbilar och godsvagnar med flytande petroleum-produkter.
Fuktanalysator för glykoldehydrering till naturgas
Se hur de snabba, tillförlitliga mätningarna från vår TDLAS H2O-analysator förbättrar din anläggnings gasuttorkningsprocesser, bidrar till att säkerställa specificerad kvalitetsnivå och ge ökad genomströmning, säkerhet och effektivitet.
H2O-avkänning i torkare med molekylsikt
Få reda på hur din LNG- och NGL-anläggning kan öka effektiviteten och dra ner på kostnaderna med Endress+Hausers TDLAS-mätlösning för H2O-avkänning i torkare med molekylsikt.
Mätning av LNG-sammansättning vid tankuttag
Upptäck hur sammansättningsmätning av kondenserad naturgas med Endress+Hausers ramananalysatorsystem kan optimera kondenseringsprocessen och förbättra säkerheten.
Bunkringssystem med massflödesmätare för marina bränslen
Enorma mängder bunkerolja pumpas varje dag in i fartygs bränsletankar. Även mycket små mätavvikelser orsakar därför underskott i kassan. Vår lösning ger transparens.
Tank gauging-system för olje- och gasindustrin
Upptäck hur Endress+Hausers tank gauging-lösningar kan förbättra custody transfer-processer och förvaring av bulkolja och gas i din anläggning.
LNG-tank gauging i världsklass för olje- och gasindustrin
Tank gauging och driftsäkerhet för lagerhantering av kondenserad naturgas
Mätning av LNG-sammansättning vid truck loading
Läs om hur Ramanmätning övervinner utmaningarna med att leverera konsekvent snabba och exakta avläsningar under LNG-truck loading.
Mätning av LNG-sammansättning för baslast-custody transfer
Lär dig mer om exakt mätning av LNG-sammansättning under kritiska baslast-custody transfers med reducerade driftkostnader.
Övervakning av reningsvatten från fartygsgastvättare
Behöver du eller dina kunder övervaka kvaliteten på reningsvattnet i ett marint avgasreningssystem? Upptäck våra robusta och regelverksenliga vattenövervakningssystem för gastvättare.
Detektering av H2O i naturgasledningar
Läs mer om hur Endress+Hausers lösningar för TDLAS-fuktmätning bidrar till att optimera genomströmningen i naturgasledningar samtidigt som de ger maximal säkerhet och drifttid.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .