#empowerthefield – frigör potentialen

Effektivt nyttjande av oanvända enhetsdata

Vid årets Hannovermässa (1–5 april 2019 i Hannover, Tyskland) kommer Endress+Hauser att lyfta fram intelligent användning av data och information från fältenheter, och visa hur den stora potential som döljs i fabriker kan frigöras. Denna strategi baseras på innovativ diagnostisk information som genereras av Heartbeat Technology, ett stort urval av digitala gränssnitt och anslutningsmoduler, samt Netilion IIoT-ekosystemet. Med denna strategi riktar sig People for Process Automation både till företag som bygger nya fabriker och till driftansvariga för befintliga anläggningar.

Netilion – molnbaserat IIoT-ekosystem

Alla användare letar efter sätt att utföra förebyggande underhåll och undvika oplanerade driftstopp. Som ledande leverantör av mätinstrumentering för industriella applikationer vill Endress+Hauser erbjuda befintliga och nya kunder lösningar som synliggör den dolda potentialen i kundernas fältenheter.

Data finns redan och med Netilion-applikationerna kan kunderna utnyttja dem. Med det molnbaserade Netilion-ekosystemet visar Endress+Hauser upp intelligenta och anslutna applikationer för sakernas internet för industrin (IIoT).

Heartbeat Technology – tar pulsen på din anläggning

Endress+Hauser erbjuder ett stort utbud av instrument som är utrustade med Heartbeat, en teknik som ger en hög systemtillgänglighet med minimal ansträngning. Den integrerade Heartbeat Technology-tekniken levererar koncisa, standardiserade diagnostikmeddelanden och övervakningsdata som gör att användaren kan utföra service och underhålla sina system precis när det behövs.

I kombination med Netilion-applikationer gör dessa data det möjligt att utföra förebyggande underhåll. Informationen ger även en indikering om driftsäkerhet och processäkerhet. Eftersom instrumenten övervakar sitt eget tillstånd automatisk kan antalet manuella inspektioner reduceras.

Stabil mätinstrumentering: effektiv och tillförlitlig

En av produktinnovationerna på Hannover Messe är den nya Liquiphant FTL51B. Den är en efterföljare till de beprövade, stämgaffelbaserade Liquiphant-nivåvakterna. Den robusta nivåvakten lämpar sig för användning i alla vätskor och är nu utrustad med integrerad Heartbeat Technology för dokumenterad proof testing utan att ta bort instrumentet eller avbryta processen.

En annan ny produkt som också är utrustad med Heartbeat Technology är Gammapilot FMG50, en radiometrisk nivåtransmitter som kan sättas in där andra mätprinciper inte räcker till. Andra höjdpunkter för mässbesökarna i Endress+Hausers mässbås är Proline 300/500 -flödesmätaren och en ny Promass A-flödessensor för mätning av mindre flöden, som finns tillgänglig med två-trådsteknik.

Med 113 GHz-konceptet visar Endress+Hauser även att det erbjuder rätt frekvens för alla applikationer när det kommer till radarbaserad nivåmätning.

Besök oss i bås C43 i hall 11 och upplev alla nya innovationer från People for Process Automation själv. I år är Sverige partnerland till Hannovemässan och vi kommer att ha svenska representanter på plats i Endress+Hausers monter. Kom gärna förbi! Vi ser fram emot spännande och givande samtal

Endress+Hauser demonstrerar intelligent användning av data och information från fältenheter ©Endress+Hauser

Endress+Hauser demonstrerar intelligent användning av data och information från fältenheter.

Netilion, ett molnbaserat ekosystem, hjälper användare med intelligenta och anslutna applikationer. ©Endress+Hauser

Netilion, ett molnbaserat ekosystem, hjälper användare med intelligenta och anslutna applikationer.

Kontakt