Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

Your career with Endress+Hauser

Online tjänster

Kontakt

E-direct

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct

113 GHz + Din Våglängd

Rätt radarfrekvensen för varje applikation

Endress+Hauser kröner sin radarinstrumentportfölj med Micropilot FMR6x med radarfrekvensen 80 GHz. Med en samlad frekvens på 113 GHz kan vi alltid erbjuda rätt radarfrekvens för alla dina applikationer. De nya Micropilot-serierna består av de första enheterna med 80 GHz-teknologi som utvecklats enligt IEC 61508.

Fördelar

  • Säkerhet genom design och guidade SIL-funktionstester minskar riskerna i din anläggning.

  • Mycket tillförlitliga mätresultat ökar anläggningstillgängligheten och produktiviteten.

  • Med rätt produkt för ändamålet slipper man onödiga kostnader och säkerställer ett optimerat resultat.

  • Enkel engineering och installation sparar pengar.

  • Heartbeat Technology förebygger driftstopp och underlättar förebyggande underhåll.

Säkerhet genom design

Alla Micropilot FMR6x-instrument säkerställer noggrann och tillförlitlig mätning under många olika typer av process- och miljöförhållanden.Hårdvara och programvara har utvecklats enligt IEC 61508 och certifieras enligt SIL2/SIL3. Det garanterar de högsta säkerhetsstandarderna för dina processer. De nya instrumenten i FMR6x-serien:

Micropilot FMR60

Micropilot FMR62

Micropilot FMR67

Heartbeat Technology

Ett annat mervärde hos den nya Micropilot-serien är den avancerade självdiagnostiken Heartbeat Technology som möjliggör kostnadseffektiv och säker drift av anläggningen under hela livscykeln. Varje mätpunkt kan verifieras och dokumenteras utan driftstopp. Heartbeat Technology övervakar enheterna och visar processdata som möjliggör trendanalyser för förebyggande underhåll. Dessutom sparar du tid och pengar med det guidade SIL-funktionstestet.

80 GHz-teknologi

Micropilot med 80 GHz-teknologi har många fördelar: Den mäter stabilt inom ett stort mätområde upp till 125 meter i silos med fast innehåll, tack vare en fokuserad radarsignal och dynamiska algoritmer. I vätskor uppnår Micropilot en noggrannhet på ±1 millimeter. Montering och eventuella hinder på tankens väggar påverkar inte mätningen eftersom den smala utbredningen gör att strålen inte påverkas. Tack vare den innovativa antenndesignen påverkas inte mätresultaten heller av beläggningar eller kondensat.

113 GHz + Din Våglängd

Idag pratar många om den högsta radarfrekvensen, men det viktigaste är egentligen: att välja rätt radarfrekvens för varje enskild applikation. Vår samlade radarfrekvens är 113 GHz, vi har en komplett radarinstrumentportfölj för att kunna optimera din processautomation. Vi måste grundligen förstå våra kunders behov, vara på Din Våglängd, för att kunna välja och erbjuda dig rätt radarinstrument.

  • 113 GHz ©Endress+Hauser

Kontakt

Endress+Hauser AB
Box 1486 171 28 Solna , Sverige
Tel.: +46 (0)8 555 116 00
Fax: +46 (0)8 555 116 55
Skicka e-post www.se.endress.com

Nyheter

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här Stäng