bilden visar ett exempel på en tillgänglig lösning
Med vårt vattenövervakningssystem för marina avgastvättare får du en välbeprövad, högteknologisk lösning från en enda leverantör: state-of-the-art-mätteknik som är skräddarsydd för din anläggnings behov och som gör jobbet lättare med minimalt underhåll. Kontakta våra erfarna tekniker och få en färdig lösning som bara behöver anslutas – sedan är du igång! Vårt servicenätverk tillhandahåller all support som behövs.
Solution overview:
Available for:
Olja och gas/skeppsbyggnad
Hardware & Software:
Typgodkännanden för sjöfart: Det Norske Veritas (DNV), Lloyd's Register (LR), American Bureau of Shipping (ABS) och Bureau Veritas (BV)*
Alla sensorer är optimerade för marina applikationer: hållbara sensorhus i plast eller titan
Endress+Hauser-instrumentering: förkalibrerade sensor med integrerad Heartbeat Technology och sensordiagnosfunktioner för enkel ombordverifiering
Helt monterat skåp för reningsvattenövervakning med robusta PVC-U-rör och -ventiler samt IP66-skydd
Integrerade flödes-, tryck- och läcksensorer för tillförlitlig, stabil drift
Max. provtryck inlopp på 3 bar (44 psi) och 50 °C (122 °F)
Sömlös integrering i befintligt kommunikationsnätverk via analog och digital kommunikation (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, webbserver)
Tillval: pumpstation för flödesstabilisering och borttagning av bubblor
Tillval: sensorrengöring med tryckluft för exakta mätningar med minimalt underhållsbehov * Kommer snart. Godkännande förväntas i slutet av 2022.
Services:
Rådgivning
Projektledning
Fabriksacceptanstest (FAT)
Platsacceptanstest (SAT)
Certifiering (CE)
Driftsättning av erfarna Endress+Hauser servicetekniker
Installation, underhåll och service över hela världen från en och samma leverantör
Maringodkänd, robust lösning
från din globala sjöfartspartner
Endress+Hausers vattenövervakningssystem för gastvättare, godkända av de största sjöfartsorganisationerna, är särskilt utformade för sjöfartens krävande förhållanden i enlighet med gällande föreskrifter som MEPC.259(68) och MEPC.340(77). Detta innebär att dina egna godkännandeprocesser förenklas avsevärt. Med klassledande instrumentering möjliggör våra färdiga lösningar ombord-verifiering i enlighet med gällande regelverk, och vid behov finns även vårt servicenätverk där för att ge support.
Med Endress+Hausers vattenövervakningslösning för avgasreningssystem erbjuds du ett färdigt analyssystem. Det ger tillförlitlig övervakning och dokumentation när det gäller reningsvattenkvaliteten för anläggningens avsvavlande gastvättare vid inlopp och utlopp, i öppna, slutna och hybridversioner. Många års erfarenhet på sjöfartsområdet och ett stort supportnätverk gör oss till en kompetent samarbetspartner i alla stadier av lösningens livscykel.
Enkelt att ansöka om godkännande och högsta säkerhetsnivå – tack vare typgodkännanden för sjöfart i enlighet med MEPC.259(68) för de största marina klassificeringsorganisationerna och ett analyssystem utformat med fartygstestade och tillförlitliga komponenter.
Du kan känna dig säker på att ditt övervakningssystem uppfyller gällande föreskrifter och att onödiga väntetider undviks.
Detta tack vare vårt nätverk av sjöfartsexperter med lång projekterfarenhet och kunnande om rutiner för godkännanden av användning till sjöss.
Endress+Hauser tillhandahåller en samlad kontaktpunkt för hela vattenövervakningssystemet inklusive samtliga sensorer.
Dessa är optimerade för användning till sjöss. Den unika lösningen med allt på ett ställe bidrar till att underlätta ditt arbete avsevärt.
Unika sensorverktyg för ombordverifiering med turbiditets- och PAH-sensorer för användarvänlig verifiering i enlighet med gällande föreskrifter.
Sensorerna är dessutom enkla att underhålla.
Plug and play-lösning för snabb, sömlös installation och driftsättning.
Montera, anslut till ditt el-, vatten- och kommunikationssystem – sedan är du igång! Det kompakta avtrycket innebär dessutom att mycket litet plats krävs.
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Are you facing the challenge of compliance with the strict international ship flue gas regulations? Then take a look at our complete MEPC compliant monitoring system for marine scrubber wash water.
Discover how Endress+Hauser’s TDLAS H2S analyzers help to boost the safety of your natural gas pipeline network by preventing corrosion and minimizing explosion risk.
Last- och avlastningssystem för oljetankrar
Få reda på hur Endress+Hausers lösningar ökar genomströmningen och förbättrar lossningen av vätskor från fartyg inom olje- och gasindustrin.
Mätskidd för lastning och lossning inom olje- och gasindustrin
Upptäck Endress+Hausers branschlösningar för exakta och säkra överföringar av flytande vätska från lastbilar och järnvägsvagnar.
Fuktanalysator för glykoldehydrering till naturgas
Se hur de snabba, tillförlitliga mätningarna från vår TDLAS H2O-analysator förbättrar din anläggnings gasuttorkningsprocesser, bidrar till att säkerställa specificerad kvalitetsnivå och ge ökad genomströmning, säkerhet och effektivitet.
H2O-avkänning i torkare med molekylsikt
Få reda på hur din LNG- och NGL-anläggning kan öka effektiviteten och dra ner på kostnaderna med Endress+Hausers TDLAS-mätlösning för H2O-avkänning i torkare med molekylsikt.
Mätning av LNG-sammansättning vid tankuttag
Upptäck hur sammansättningsmätning av kondenserad naturgas med Endress+Hausers ramananalysatorsystem kan optimera kondenseringsprocessen och förbättra säkerheten.
H2S-analysator för avsyrning av naturgas
Upptäck hur Endress+Hausers analysatorlösningar för vätesulfid och koldioxid höjer effektiviteten, drar ner kostnaderna och ger långsiktig driftstabilitet i avsyrningsprocesser inom olje- och gasindustrin.
Bunkringssystem med massflödesmätare för marina bränslen
Enorma mängder bunkerolja pumpas varje dag in i fartygs bränsletankar. Även mycket små mätavvikelser orsakar därför underskott i kassan. Vår lösning ger transparens.
Tank gauging-system för olje- och gasindustrin
Upptäck hur Endress+Hausers tank gauging-lösningar kan förbättra custody transfer-processer och förvaring av bulkolja och gas i din anläggning.
LNG-tank gauging i världsklass för olje- och gasindustrin
Tank gauging och driftsäkerhet för lagerhantering av kondenserad naturgas
Mätning av LNG-sammansättning vid truck loading
Läs om hur Ramanmätning övervinner utmaningarna med att leverera konsekvent snabba och exakta avläsningar under LNG-truck loading.
Mätning av LNG-sammansättning för baslast-custody transfer
Lär dig mer om exakt mätning av LNG-sammansättning under kritiska baslast-custody transfers med reducerade driftkostnader.
Detektering av H2O i naturgasledningar
Läs mer om hur Endress+Hausers lösningar för TDLAS-fuktmätning bidrar till att optimera genomströmningen i naturgasledningar samtidigt som de ger maximal säkerhet och drifttid.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .