Behovet av optimerade processer inom cementindustrin har aldrig varit större för att möta fluktuerande råvarupriser och komplexa krav från kunderna. Tänk bara på energikostnaderna för klinkertillverkningen som motsvarar upp till 75 % av de variabla kostnaderna. Men för att sänka utgifterna utan att kompromissa med produktkvaliteten krävs noggranna processdata från tillförlitliga instrument.
Viktiga fakta
65-75 %
energy cost
of the overall costs are not uncommon within cement manufacturing. But there are ways to optimize the process.
Det här kan ni göra
Klicka på dessa scheman för mer information om hur produktionskostnaderna kan sänkas
Övervakning av råmjöl och klinker i silo
För att hålla produktionen igång är det nödvändigt med kontinuerlig övervakning av nivån på råmjöl och klinker i silorna. Eftersom lagringssilor kan ha olika former och storlekar kan nivåövervakning vara en utmaning.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser erbjuder många olika tekniker och lösningar för nivåmätning som utformats för krävande miljöer som damm och avnötning.
- Vår 80 Ghz radarnivåsensor passar bäst för mätningar i höga silor. Den har en liten strålvinkel och flerekoutvärdering.
- En beröringsfri nivålingivare med punktmätning används för att förhindra överfyllnad i silor för råmaterial
- En vibrationsnivåvakt kan förhindra överfyllnad i klinkersilor.
Styrning av brännugn och bränsledosering
Pyroprocessen betraktas vanligtvis som hjärtat i cementtillverkningen. Det är vid det momentet cementtillverkningens största kostnader uppstår, men det är också där det finns flest möjligheter för processförbättring.
Vår fackkunskap inom branschen
Den viktigaste parametern för dessa processer är naturligtvis temperaturen. Genom att övervaka den kan man säkerställa en jämn produktkvalitet och optimera bränsleförbrukningen.
- För temperaturmätning i de övre cyklonerna i förvärmaren, använd ett termoelement med en avancerad keramisk dykficka av kiselnitrid.
- För de nedre cyklonerna rekommenderar vi temperaturgivare med en stångdykficka av nickel-kobolt-legering som ger ett oöverträffat motstånd mot aggressiva gaser.
- Coriolis-flödesmätare optimerar brännugnen genom att reglera massflödet av olja till ugnen och tillhandahålla oljevärmesystemet med temperatur- och viskositetsmätningar i ledningarna
Övervakning av klinkerkylning
Klinkerkylaren är en av de viktigaste applikationerna i cementtillverkningen eftersom kylningsgraden kan vara avgörande för klinkerkvaliteten och cementens övergripande prestanda.
Vår fackkunskap inom branschen
Tack vare vårt omfattande sortiment kan vi erbjuda en paketlösning för övervakning av klinkerkylningen från en enda leverantör. Den består av:
- Differenstrycksensorer för mätning och övervakning av kylluftsförbrukningen
- Flödesmätare för luftkylning och radarnivåsensorer för höga temperaturer för övervakning av klinkerbäddens höjd för att reglera kylargallrets hastighet och luftvolymerna
- Icke ingripande tilltäppningssensorer för materialuppsamlingssilor under klinkerkylargallret
- Beröringsfri radiometrisk våg för massflödet i klinkerskruvtransportörer eller bandtransportörer (indikerar klinkerdensiteten och antyder nivåerna av fri kalk)
Instrumentering av cyklonförvärmare
Cyklonförvärmare måste övervakas så att man kan reglera råmjölsblandningen och förhindra tilltäppningar som kan leda till kostsamma driftstopp.
Vår fackkunskap inom branschen
Förutom temperaturen som en grundparameter för den övergripande effektiviteten kan mätning av trycket och faktiska avlagringar göra det enklare att upptäcka tilltäppningar.
- Högteknologiska termoelement av nötningssäker legering med vibrationstålig elektronik för hållbar temperaturövervakning
- Termiska stöttåliga sensorer med hög noggrannhet för reglering av trycket i cyklonkammaren
- Beröringsfria tilltäppningsdetektorer för avlagringar i cyklonen
Fördelar
Industrikonsulterna från E+H har åstadkommit enastående resultat tillsammans med kunderna och optimerat anläggningarna ytterligare och samtidigt upprätthållit hög driftsäkerhet inom många tillverkningsbranscher såsom ädelmetaller, cement och stål. Förutom vårt tekniska expertkunnande och det branschoptimerade produktsortimentet utgör våra affärsprinciper grunden för vår framgång. Vi tror på att bygga långsiktiga relationer med kunderna och inte bara eftertrakta kortsiktiga vinster.
Viktiga fakta
145,000+
smarta nivåsensorer i cementsilor världen över
Viktiga fakta
60+
års erfarenhet av mätinstrumentering
Viktiga fakta
10 miljoner
enheter installerade i världen
Hur vi kan hjälpa till
Oavsett om du leder ett projekt, automatiserar ett bränslehanteringssystem, väljer instrument för en klinkerprocess eller söker en lösning för rening av kväveoxidgas för att uppfylla miljöföreskrifter, kan våra erfarna konsulter inom processautomation hantera alla krav på mätning och styrning som kan förekomma i helintegrerade cementfabriker:
- Övervakning av råmjöl och klinker i silo
- Paketlösning för styrning av brännugn och bränsledosering
- Övervakning av klinkerkylning
- Instrumentering av cyklonförvärmare
- Förvaring och dosering av tillsatser