Från luft- till vätskekylning: Uppfyller AI-driven efterfrågan på värme och effektivitet
Ökade racktätheter, nya chipkonstruktioner, ökad arbetsbelastning till följd av användning av artificiell intelligens (AI) samt hållbarhetsmål ändrar hur datacenter kyls. Medan traditionell luftkylning och strategier för inneslutning fortfarande används i många fastigheter är dess möjligheter att hantera värme begränsade när effekttätheten växer eller chiptillverkares krav ändras. Det resulterar i att operatörer implementerar vätskebaserade kylarkitekturer som avleder värme mer direkt, effektiviserar energianvändningen och möjliggör förutsägbar skalning. De här arkitekturerna inkluderar hybrida tillvägagångssätt, värmeväxlare som monteras på baksidan serverrack, vätskekylning direkt på chippet och, i en del fall, nedsänkt kylning.
Över alla de här teknikerna beror tillförlitlig drift på noggrann mätning av vätskeanalys, flöde, temperatur och tryck. Endress+Hauser stöder datacenteroperatörer som en tillförlitlig partner för kylning och i synnerhet vätskekylning, genom att tillhandahålla instrumentering för industriellt bruk, digitala tjänster och livscykelexpertis som hjälper till att säkerställa säkerhet, effektivitet och långvariga prestanda.
Processen för kylning av datacenter
Kylarkitekturer för datacenter utvecklas när effekttätheter ökar
Eftersom AI, maskininlärning och högpresterande datoruppgifter ökar värmegenereringen utvecklas datacenters kylarkitektur bortom traditionell luftkonditionering och luftdistribution. Kylningssystem kan stå för upp till 40 % av den totala energiförbrukningen i datacenter, vilket gör effektiv värmeavledning och termisk stabilitet till viktiga kriterium i konstruktionen. Vätskekylning kompletterar allt oftare och, i zoner med hög effekttäthet, ersätter luftkylning eftersom det avleder värme närmare källan och möjliggör en mer förutsägbar styrning.
Över alla arkitekturer är tillförlitliga processdata avgörande. Endress+Hauser stöder kylning av datacenter med ett omfattande sortiment som täcker flöde, temperatur, tryck och vätskeanalys, vilket gör att operatörer kan optimera prestandan och effektivisera energi- och vattenanvändningen.
Luftkylning är fortfarande relevant med förlitar sig på exakt temperaturstyrning
Luftkylning med CRAH-enhet (Computer Room Air Handler) och CRAC-enhet (Computer Room Air Conditioner) är fortfarande mycket vanligt i miljöer med lägre eller blandad effekttäthet. Strategier för inneslutning förbättrar luftflödets effektivitet, men allt eftersom racktätheten ökar blir luftbaserade system känsligare för temperaturavvikelser och överkylning, som kan öka energiförbrukningen.
Noggrann temperaturmätning är avgörande för att bibehålla stabila matnings- och returförhållanden i luftkylda system. Temperatursensorerna iTHERM ModuLine TM151 och TM152, tillsammans med iTEMP TMT82-transmittrar, är konstruerade för tillförlitlig temperaturövervakning i kylkretsar och teknisk försörjning. Deras robusta utformning och snabba svarstid hjälper operatörer att förhindra överhettning och minska onödig energianvändning.
Hybrid kylning och värmeväxlare som monteras på baksidan av serverrack (RDHx) utökar användningen av vätskekylning
Hybrida kylarkitekturer kombinerar luftkylning med vätskebaserade lösningar som värmeväxlare som monteras på baksidan av serverrack. De här systemen avleder värme närmare racket samtidigt som rummens befintliga utformning bibehålls, vilket gör dem till ett praktiskt steg mot en högre kylningskapacitet. System som monteras på baksidan av servicerack är vanligtvis anslutna till kylvatten- eller kylmedelskretsar (vatten och glykol), vilket ökar vikten av tillförlitlig vätskeflödesstyrning.
Hybrida miljöer har ofta snäva mekaniska områden och olika rördragningar. Picomag elektromagnetiska flödesmätare är lämpliga för sekundära kylkretsar tack vare deras kompakta konstruktion och installationsflexibilitet medan Proline Promag W 300 stöder noggrann flödesmätning i större rör utan att det krävs att röret är rakt och utan att introducera tryckförluster. De har egenskaperna hjälper till att bibehålla stabil värmeavledning när vätskekylning utökas.
Vätskekylning med kylning direkt på chippet (D2C) stöder AI-arbetsbelastningar med hög effekttäthet
Inom vätskekylning med kylning direkt på chippet cirkulerar kylmedel genom kylplattor monterade direkt på centralprocessorer (CPU:er), tensorprocessorer (TPU:er) och grafikprocessorer (GPU:er). Den här arkitekturen gör att kylningskapaciteten kan anpassas efter ändrade arbetsbelastningar i realtid och används allt oftare i miljöer med AI, maskininlärning eller högpresterande datoruppgifter där luftkylning har nått sin gräns.
Stabil drift kräver tillförlitlig övervakning över mätskiddar, distributionskretsar och teknisk försörjning. Endress+Hauser stöder system med kylning direkt på chippet med exakt flödes- och temperaturmätning, som hjälper operatörer att bibehålla termisk stabilitet och undvika varma områden i vätskekylda miljöer med hög energitäthet.
Nedsänkt kylning gör att vätskekylning kan användas i extrema effekttätheter
Nedsänkt kylning placerar IT-utrustningen direkt i dielektrika vätskor, vilket avleder värme mycket effektivt med ett litet avtryck. Nedsänkningssystem med enfas och tvåfas används vanligtvis för specialiserade applikationer med ultrahög effekttäthet eller för forsknings- och utvecklingsprojekt och vanligtvis inte för allmän användning.
Även vid nedsänkt kylning är vätskekretsar i anläggning och kylsystem fortsatt viktiga. Tillförlitlig mätning av flöde, nivå och temperatur vid de här gränssnitten stöder säker och förutsägbar drift av hela kylinfrastrukturen.
Värmeavledning och teknisk försörjning bestämmer den totala kylningseffektiviteten
Oavsett vilken kylteknik som används på rack‑nivå beror den totala prestandan på uppströms- och nedströmsinfrastruktur som kylare, värmeväxlare och kylsystem. Många moderna datacenter centraliserar de här tillgångarna så att de stöder skalbar och effektiv drift. Optimering av de här systemen är väsentligt för att se energifördelarna med vätskekylning.
Noggrann flödes- och temperaturmätning över teknisk försörjning och kylsystem möjliggör transparens, energioptimering och stabil drift i takt med att kraven på kylning växer. Endress+Hausers instrumentering stöder de här målen med tillförlitlighet för industrin.
Standardiserad instrumentering stöder skalbara kylarkitekturer
Kylinfrastrukturer för datacenter utvecklas när kapaciteten utökas och nya tekniker introduceras. Standardiserad, tillförlitlig mätning minskar komplexitet och stöder jämna prestanda över arkitekturer med luft-, hybrid (inklusive torrkylare) och vätskekylning.
Med ett brett sortiment av instrumentering och digitala tjänster stöder Endress+Hauser insyn i tillgångar, övervakning och livscykeloptimering. Det hjälper operatörer att självsäkert skala vätskekylningen och samtidigt upprätthålla drifttiden. .