Säkerställer effektiv, tillförlitlig kylning för områden med hög arbetsbelastning
Den snabba tillväxten av artificiell intelligens, maskininlärning och högpresterande datauppgifter ändrar hur datacenter kyls på ett grundläggande plan. Plattformar som grundar sig på grafikprocessorer (GPU) och tensorprocessorer (TPU) kräver upp till 10 gånger mer energi och har mycket högre effekttäthet jämfört med traditionella IT-plattformar med centralprocessorer (CPU). Ofta överskrids de praktiska begränsningarna för luftkylning. Det gör att vätskekylning inte längre handlar om valbar optimering. I många fall är det ett krav från chiptillverkaren, inte vad datacentrets operatör skulle föredra. Storskalig vätskekylning började tidigt användas för bland annat TPU-plattformar som förlitade sig på kylvatten och kylanläggningar för att tillförlitligt hantera koncentrerad värme. Idag ökar liknande kylningsmetoder i hyperskalbara miljöer och i företagsmiljöer i och med att GPU-täta kluster, som ställer ungefär samma krav som TPU:er, blir allt vanligare.
I praktiken använder många anläggningar hybrida kylarkitekturer. Vätskekylning används på chip- eller racknivå och värme avleds tillslut med hjälp av skillnader i omgivningstemperatur genom torrkylare eller kyltorn om tillämpligt. De här hybrida systemen förlitar sig på välstyrda kylvattenkretsar som beter sig mer som industriell teknisk försörjning än traditionell IT-infrastruktur eller luftkonditionering.
I den här kontexten beror kylprestanda på exakt styrning av vätskeanalys, tryck, flöde och temperatur. Utan noggrann instrumentering riskerar operatörer termisk instabilitet, minskad utrustningslivslängd, oplanerade driftstopp och onödig energi- eller vattenförbrukning. Endress+Hauser stöder datacenteroperatörer med mätlösningar och digitala tjänster för industrin, utformade för kontinuerlig drift över primära och sekundära kylvatten- och vätskekylningskretsar för att effektivisera energi- och vattenanvändningen.
Viktiga fakta
10 gånger
högre energiefterfrågan
från GPU- och TPU-baserade plattformar jämfört med traditionella CPU-baserade IT-plattformar
Källa: DCD
En flexibel leverantör av instrumenteringslösningar för vätskekylning för datacenter
Övervakning av vattenkvalitet för långsiktig tillförlitlighet hos kylvattensystem
När datacenter förlitar sig mer på kylvatten och vätskekylning blir vattenkvaliteten en avgörande faktor för tillförlitligheten. Dåligt styrda pH-, konduktivitets- eller turbiditetsvärden kan snabba på korrosion, kalkbildning och förorening, vilket minskar värmeöverföringens effektivitet och skadar kylplattor, värmeväxlare och pumpar.
Vätskeanalys med transmitternLiquiline CM444 för flera parametrar, i kombination med Memosens pH-, konduktivitets- och turbiditetssensorer möjliggör kontinuerlig övervakning av kylvattenkvaliteten i primära och sekundära kretsar. Digital Memosens-teknik förbättrar mätningens tillförlitlighet och förenklar underhåll, samt stöder förutseende metoder för att skydda tillgångar och systemstabilitet i vätskekylda datacenter.Läs mer om vätskekvalitetsövervakning för kylning av datacenter.
Tryckmätning för att skydda vätskekylt IT-maskinvara
Stabila tryckförhållanden är avgörande i vätskekylsystem, särskilt i arkitekturer med direktkylning av chip, där kylplattor och snabba anslutningar är känsliga för tryckvariationer. Onormala tryckförhållanden kan indikera blockerade filter, läckor, föroreningar i värmeväxlare, slitage på pumpar eller inflöde av luft.
Kontinuerlig tryckövervakning i kylvattenfyllda sekundära vätskekretsar ger realtidsinsyn i den hydrauliska stabiliteten. Endress+Hausers trycktransmitter Deltabar PMD75B och tryckgivare Cerabar PMC21, stöder tidig detektering av fel, säker ställtid för pumpar i redundanta arkitekturer och underhållsstrategier som anpassar sig efter olika förhållanden. Det här hjälper till att minska risken för läckor, skada på utrustningen och oplanerade driftstopp i vätskekylda miljöer.
Flödesmätning som grunden för effektiv vätskekylning och kylvattenkylning
I vätskekylda datacenter är kylningskapaciteten proportionell mot kylvattnets massflöde genom kylplattorna, värmeväxlarna som monteras på baksidan av serverrack, distributionsenheterna för kylvätska (CDU) och de centralkylda vattenanläggningarna. Otillräckligt flöde kan orsaka lokal överhettning i chippet, medan för högt flöde ökar pumpens energiförbrukning och driftkostnader.
Moderna kylningskonstruktioner omfattar ofta korta rörledningar, kompakta ventilblock och frekvent reversibelt flöde under växling till/från redundant utrustning. De här förhållandena är vanliga i sekundära kylkretsar nära IT-utrustningen. Kompakta elektromagnetiska flödesmätare som Picomag Inline är lämpliga för de här applikationerna eftersom de ger noggrann dubbelriktad flödesmätning utan tryckförlust eller krav på raka rör. För primär kylvattendistribution passar större elektromagnetiska flödesmätare som Proline Promag W 300 eftersom den stöder hydraulisk balansering, redundanshantering och prestandaövervakning för kylare, värmeväxlare och huvudenheter. Tillförlitliga flödesdata är avgörande för att upprätthålla stabila kylprestanda som kapacitetsnivåerna för vätskekylning i hallar och på campus.
Temperaturmätning för energieffektiv kylvattendrift
Temperatur är en av de viktigaste kontrollvariablerna i vätskekylda system och kylvattensystem i datacenter. Operatörer använder ofta kylsystem med försiktighet för att undvika termisk risk som kan leda till onödig överkylning och ökad energiförbrukning.
Noggrann temperaturmätning vid matnings- och returpunkter, CDU-enheter, värmeväxlare och kylargränssnitt gör att operatörer kan övervaka delta‑T och justera kylningskapaciteten mer exakt. Det är extra viktigt i hybrida arkitekturer där vätskekylning vid racken måste vara stabil även om omgivningsförhållanden påverkar kylningskapaciteten.
Endress+Hausers industriella temperatursensorer och transmittrar, som iTHERM ModuLine TM152, iTEMP TMT72 och iTHERM SurfaceLine TM611, är konstruerade för snabb respons och långvarig stabilitet under varierande flödesvillkor. Tillförlitliga temperaturdata stöder striktare styrstrategier som hjälper operatörer att minska energiförbrukningen och samtidigt bibehålla säkra termiska marginaler för GPU- och TPU-belastningar.
Jämn mätning över hybrida kylarkitekturer
Moderna datacenter använder ofta en blandning av kylmetoder. Stora hyperskalbara anläggningar som klarar AI-arbetsbelastningar kan förlita sig mycket på vätskekylning och kylvatten, medan mer traditionella datacenter som tillhandahåller internettrafik fortsätter att använda luftkylning för CPU‑baserade arbetsbelastningar. Flera kylkretsar kan användas samtidigt i en och samma anläggning.
Användningen av ett konsekvent sortiment av instrumentering för flöde, temperatur, tryck och analys över dessa kretsar förenklar driftsättning, felsökning och prestandaoptimering. Standardiserade mätkoncept med Endress+Hausers instrumentering hjälper operatörer att bibehålla transparens och skalbarhet när vätskekylningskapaciteten utökas.
Digital anslutning och driftsinsyn
Vätskekylda infrastrukturer för datacenter kräver mer än lokala mätpunkter. Operatörer behöver centraliserad insyn i enhetsstatus, diagnostik och historiska trender för att kunna fatta proaktiva beslut och säkerställa tillförlitliga kylprestanda.
Digitala Netilion-tjänster tillhandahåller den här centraliserade åtkomsten genom att sammanställa information om enhetsstatus, dokumentation och livscykeldata över distribuerade kyltillgångar. Genom att ansluta flödesmätare, analytiska instrument och transmittrar förbättrar Netilion driftstransparens, minskar manuella åtgärder och stöder långvarig mättillförlitlighet i kylvatten- och vätskekylsystem.
För att uppfylla stränga cybersäkerhetskrav begränsar många datacenteroperatörer datautbytet till en envägskommunikation och begränsar överförd information till enhetsspecifik diagnostik. Det här tillvägagångssättet minskar risken genom att förhindra direkt interaktion med styrsystemet. En arkitektur för dataflöde från enhet till instrumentpanel, såsom Netilion, stöder den här strategin genom att undvika tunnling till styrlagret. Istället överförs data säkert till ett molnbaserat gränssnitt för övervakning och analys. Genom att minimera anslutningsvägar minskar den här metoden attackytan och möjliggör samtidigt extern diagnos och effektiv underhållsplanering.
Så stöder Endress+Hauser originaltillverkade delar och systemintegreringar i datacenter
Endress+Hauser stöder originaltillverkade delar och systemintegreringar i datacenter genom att kombinera decennier av instrumenteringsexpertis med skräddarsydda servicetjänster som tacklar den växande efterfrågan på hastighet och precision. Med över 70 års erfarenhet levererar vi tillförlitliga mätlösningar utformade för både tuffa industriella förhållanden och renrumsmiljöer som datacenter. De säkerställer jämna prestanda för kyl- och energisystem.
Vårt omfattande sortiment täcker vätskeanalys, tryck, flöde och temperatur och möjliggör exakt övervakning och styrning av kritiska processer, minskar driftstopp och optimerar systemeffektivitet. För att hjälpa partners att hålla snäva tidslinjer för sina projekt erbjuder Endress+Hauser hög produkttillgänglighet, instrumenteringslagerprogram och förkalibrerade enheter som gör driftsättning snabbare och sänker driftskostnader. Det globala nätverket säkerställer jämna prestanda över internationella verksamheter, medan lokal support ger snabbt svar och experthjälp.
Vi stöder även integrering till komplexa eller befintliga infrastrukturer genom teknisk rådgivning och driftsättningstjänster, vilket minskar risken och säkerställer långvarig tillförlitlighet. Genom att möjliggöra noggrann övervakning av förbrukning av teknisk försörjning hjälper Endress+Hauser till att optimera kylprestanda och förbättra resurseffektivitet, vilket gör oss till en pålitlig partner för skalbara, högpresterande datacenterlösningar.