UV-givaren OUSAF46 övervakar koncentrationen av din produkt på två diskreta våglängder. Den täcker in ett brett koncentrationsområde och ger stöd vid t.ex. optimering av kromatografikontroll. Dess enastående filterprestanda säkerställer högsta linjäritet och fullständig likvärdighet med labbresultat. Detta ger dig snabb och tillförlitlig processinformation och ökar produktens utbyte. Du drar också nytta av Easycal – det patenterade systemet för enkel, vätskefri online-kalibrering som kan spåras till NIST.
OUSAF46-givaren mäter UV-absorptionen vid två specifika våglängder för:
Mätning av proteinkoncentrationer
Kromatografikontroll
Övervakning av permeat och retentat
Koncentrationsmätning av organiska föreningar
Aromatisk detektion
Filterövervakning
Fördelar
Täcker in ett brett mätområde tack vare den andra UV-våglängden
Snabb och tillförlitlig övervakning av produktkoncentration för bättre processkontroll och förenklad kvalitetskontroll
Precisa mätvärden med fullständig likvärdighet med laboratorieresultat
Det patenterade EasycalTM-systemet för enkel, vätskefri online-kalibrering som kan spåras till NIST
Oöverträffade filterprestanda för högsta linjäritet
Lämplig för rengöring på plats (CIP) och sterilisering på plats (SIP)
Discover how Heineken meets all regulations to protect the brazilian environment with the Viomax CAS51D digital nitrate or SAC sensor from Endress+Hauser.
Holiferm produces sustainable biosurfactants using a patented gravity separation fermentation process. The company was seeking a way to automate the measurement of the critical phase separation step.
Intuitive pH and conductivity measurement in smart vertical farming plants to meet quality requirements and ensure comprehensive
monitoring of processes.
With the help of the Memosens CPS77E sensor a safe monitoring of the pH values is possible, which must be guaranteed with the high requirements in the food industry.
Measurement of protein concentrations, chromatography monitoring, filtration monitoring, concentration measurement of organic compounds, detection of aromates
Characteristic
Sensor for installation in the pipe with separate flow assembly OUA260
Measurement range
0 to 2.5 AU 0 to 50 OD (depending on optical pathlength)
Design
"
Material
Sensor housing: stainless steel 316
Process temperature
0 to 90 °C (32 to 194 °F) continuous Max. 130 °C (266 °F) for 2 hours
Process pressure
Max. 100 bar (1450 psi) absolute, depending on the material, pipe size and process connection of the flow assembly
OUSAF12, OUSAF21, OUSAF22, OUSAF44, OUSAF46, OUSTF10
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten Bereich
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areas
Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones
explosibles
Safety Instructions
Ex-säkerhetsinstruktion (XA)
Engelsk version - 01/2018
New version available in English
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .