Kapacitiv nivåmätning
Kontinuerlig nivåmätning och nivådetektering i vätskor och fasta material med kapacitiva givare
Kapacitiv nivåmätning med Liquicap är en enkel och kostnadseffektiv lösning som ger många möjligheter för nivåövervakning i vätskor. I synnerhet i små tankar och medier som ger avlagringar. Nivådetektering fungerar med de kapacitiva nivåvakterna Liquicap, Liquipoint, Minicap eller Solicap i applikationer med aggressiva medier och mycket avlagringar i vätskor och fasta material. Se hela utbudet av kapacitiva nivåsensorer. Klicka på knappen nedan.
You've viewed 8 of 32 products
Kapacitiva nivåsensorer är en välbeprövad och kostnadseffektiv lösning för nivåmätning och nivådetektering i vätskor och bulkmaterial. Det finns flera olika transmittrar för kontinuerlig nivåmätning och omkopplare för nivådetektering. Mätning av gränssnitt är också möjligt. Mätprincipen är välbeprövad och används i miljontals applikationer.
Kapacitiv mätning: mätprincip
Principen för kapacitiv nivåmätning baseras på kapacitansförändringar i en kondensator. Givaren och tankväggen bildar en kondensator vars kapacitans beror på mängden produkt i tanken: En tom tank har lägre kapacitans, en full tank högre.
Fördelar
- Välbeprövad och testad mätprincip – robust och säker
- Universellt anpassningsbar givare
- Tillförlitlig drift även vid mycket avlagringar och i viskösa medier
- Enkel driftsättning