Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

En karriär hos Endress+Hauser

Online tjänster

Kontakt

Online Shop

Ange dina personliga inloggningsuppgifter för att komma till online-shoppen och lägg din order när som helst, dygnet runt. Här hittar du också prisuppgifter och leveranstider och kan skicka offertförfrågningar.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct Shop

Dosimass
Coriolis flowmeter

The compact sensor with an ultra-compact transmitter

  • Coriolis flowmeter - Dosimass ©Endress+Hauser
  • Coriolis flowmeter - Dosimass with batching functionality ©Endress+Hauser

    Dosimass with batching functionality

Dosimass is specially designed for filling and bottling applications. It measures volume and mass flow directly with temperature and density compensation to ensure maximum repeatability. Designed for applications where space is a premium, Dosimass will be the preferred choice for system integrators, skid builders and equipment manufacturer.

Fördelar

  • High process safety – high measuring accuracy for different media in shortest filling time

  • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

  • Space-saving installation – no in/outlet run needs

  • Versatile and time-saving wiring – plug connector

  • Fast commissioning – pre-configured devices

  • Automatic recovery of data for servicing

Applikationsområde

  • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

  • Measurement of liquids with the most diverse properties in the continuous process control & batching applications.

Device properties

  • Nominal diameter: DN 8 to 25 (3/8 to 1")

  • Various hygienic process connections, 3A conform

  • CIP, SIP cleanable sensor

  • Robust, ultra-compact transmitter housing

  • Pulse/frequency/switch output, Modbus RS485

  • Excellent and easy cleanable transmitter

Funktioner och specifikationer

Dokumentation/manualer/programvara

Tillbehör/reservdelar

Kundcase

Kontakt

Endress+Hauser AB
Box 1486 171 28 Solna , Sverige
Tel.: +46 (0)8 555 116 00
Fax: +46 (0)8 555 116 55
Skicka e-post www.se.endress.com

Relaterade nyheter

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här Stäng