Cyberattacker utvecklas i rask takt och riktar inte bara in sig på IT-system, utan också på driftteknik. I takt med att fältenheter, styrsystem och nätverk som tidigare varit slutna blir alltmer sammankopplade kan varje nytt gränssnitt utgöra en potentiell ingång för angripare. Det introducerar ett helt nytt orsakssamband för oplanerade driftstopp, skador på utrustning och säkerhetsrisker.
Utöver risken för attacker skärps cybersäkerhetslagstiftningen och industrikraven världen över. Standarder som IEC 62443 och föreskrifter som NIS2 lägger ansvaret direkt på den driftansvarige att visa upp en säker drift genom hela anläggningens livscykel.
När vi kliver in i framtidens digitalisering och processautomation blir behovet av säkra och digitalt kompatibla instrument som uppfyller kraven tydligt. Men digitalt kompatibla instrument är ingenting utan ett säkert datautbyte. Oavsett om man konfigurerar fältenheter, samlar in realtidsdiagnostik eller aktiverar fjärrsupport är en säker anslutning grunden för både effektivitet och säkerhet.
Vad som krävs för att bygga en cybermotståndskraftig anläggning
För att se till att du driver en motståndskraftig digital anläggning behöver du mer än bara enskilda säkerhetsverktyg – du behöver en helhetsstrategi för cybersäkerhet. Denna inbegriper följande:
- Se till att säkerhet är inbyggt i enheter, strukturer och arbetsflöden
- Uppfylla erkända industriramars krav på regelefterlevnad
- Skydda anslutningarna på fältnivå
- Använda betrodd enhetsidentitet och -spårbarhet
- Samordna säker livscykelutveckling och underhåll
- Samarbeta med partners som förstår och är förutseende när det gäller den industriella verkligheten
Cybersäkerhet inom moderna anläggningar är både en teknisk och en organisatorisk disciplin. Det krävs både samordning av och ett gemensamt åtagande för alla personer, processer och all teknik för att förbli motståndskraftig i en föränderlig digital anläggning.
Säkra anslutningar som möjliggör digitalisering
Endress+Hauser har upprättat ett säkert och effektivt trådlöst kommunikationsprotokoll som är skräddarsytt för omvandlingen av IT- och OT-miljöer. Våra Bluetooth ®-anslutningar omdefinierar hur tekniker interagerar med enheterna på fältet. Med introduktionen av CPace som ett säkerhetsskikt för Bluetooth® stärks lösenordsskyddet och attacker på hopkopplingsstegen för Bluetooth® förebyggs.
Fördelarna är bland annat:
- Säker interaktion med enheterna: krypterad Bluetooth®-anslutning baserad på CPace skyddar inloggningsuppgifterna och åtkomsten till enheterna under konfigurering och övervakning.
- Skydd mot avancerade attacker: asymmetrisk kryptografi förbygger nätfiske och man-i-mitten-attacker under trådlös kommunikation.
- Säkrare underhållsåtgärder: säker trådlös åtkomst minskar behovet av fysiska ingrepp på farliga eller svåråtkomliga ställen.
- Minskade infrastruktursatsningar: trådlösa anslutningar minskar infrastruktursatsningarna samtidigt som de förbättrar användbarheten och tidseffektiviteten i anläggningens dagliga drift.
- Ökad drifteffektivitet: snabbare arbetsflöden hjälper operatörerna att arbeta på ett säkrare sätt samtidigt som driftstoppen minskar.
Genom att utnyttja säker trådlös anslutning, som Bluetooth®, bidrar du till att minska risken på det ställe där cybersäkerheten oftast är som svagast, nämligen på fältnivån. Samtidigt möjliggörs digitala arbetsflöden som ökar effektiviteten och säkerheten.
Endress+Hauser: din tillförlitliga partner när det gäller säker industriell digitalisering
I flera decennier har vi hjälpt kunder att införliva ny teknik på ett säkert sätt – från första generationens digitala sensorer till dagens molnanslutna system. Vårt sätt att se på cybersäkerhet baseras på industriella krav, globala standarder och – med ett digitalt landskap i ständig utveckling – principer om integrerad säkerhet.
Vi är stolta över att kunna skydda våra kunder genom att bygga in säkerhet i våra produkter och lösningar redan från början, i enlighet med en certifierad säker utvecklingslivscykel som uppfyller IEC 62443-4-1. Vårt industriella IoT-ekosystem uppfyller dessutom internationella standarder som ISO 27001 och ISO 27017, vilket garanterar att data hanteras på ett säkert sätt genom hela värdekedjan.
Med Endress+Hausers Bluetooth®-teknik blir det möjligt att digitalisera din anläggning. Tekniken är integrerad i en stor del av vårt produktsortiment och är konstruerad att garantera en säker, energisnål anslutning mellan dina fältenheter och ditt styrsystem.
Vi på Endress+Hauser vill leverera mer än bara instrument. Vi strävar efter att tillhandahålla smarta och säkra lösningar som stärker din anläggning med säkra, effektiva digitala arbetsflöden som driver fram varaktiga resultat.