Fältkommunikatorer och hur man använder dem med IIoT
Från multimeter till industriell surfplatta: fältverktygets utveckling
Article05.01.2026
Kortfattat
På den tiden då enheter uteslutande använde 4–20 mA-signaler var multimetern ett oumbärligt verktyg i det dagliga arbetet.
I dag är fältkommunikatorn det primära verktyget för fältarbete – inte längre en enkel handhållen enhet, utan en surfplatta med massor av funktioner för en rad olika uppgifter.
Med tiden har fältkommunikatorn utvecklats avsevärt och erbjuder nu avancerade funktioner som många användare ännu inte har utforskat fullt ut på grund av rutinmässiga arbetsuppgifter.
Att utnyttja dess fulla potential kan leda till optimerade arbetsflöden och högre effektivitet, särskilt i kombination med IIoT-tjänster.
I den här artikeln utforskar vi handhållna kommunikatorers ursprung och utveckling och visar hur moderna verktyg kan omvandla anläggningsdriften genom integrering med IIoT-lösningar.
InnehållsförteckningInnehållsförteckning
Fältkommunikatorernas utveckling
I processautomationens tidiga dagar var multimetrar det primära verktyget för att verifiera 4–20 mA-signaler och säkerställa kretsars integritet. Dessa instrument var viktiga för grundläggande felsöknings- och underhållsåtgärder.
Införandet av handhållna fältkommunikatorer var ett signifikant framsteg. Till skillnad från multimetrar möjliggör dessa enheter direkt interaktion med smarta transmittrar, vilket gör att man kan utföra konfigurering, justering av parametrar och diagnostik genom protokoll som HART. Inledningsvis var dessa kommunikatorer simpla, menybaserade verktyg, men de erbjöd en mycket bättre användarupplevelse jämfört med manuella konfigureringsmetoder.
Med tiden utvecklades fältkommunikatorerna och fick stöd för flera protokoll, däribland HART och Foundation Fieldbus. Åtkomst till enhetsfunktioner var beroende av DD-/EDD-filer (elektronisk enhetsbeskrivning) eller DTM-filer (enhetshanterare), vilket möjliggjorde full navigering i enhetens menystruktur. Utan dessa filer var endast generisk åtkomst möjlig, vilket begränsade möjligheterna till konfigurering – en utmaning som fortfarande förekommer då och då när bibliotek är föråldrade eller ofullständiga.
I dag erbjuder moderna fältkommunikatorer omfattande konnektivitet, har stöd för en rad olika protokoll och innehåller flera avancerade verktyg i en enda enhet. I kombination med IIoT-tjänster ger de säker dataåtkomst, fjärrövervakning och effektiviserade arbetsflöden – vilket gör att man inte behöver bära med sig flera olika verktyg på anläggningen.
Hur använder man en fältkommunikator?
Fältkommunikatorer är mångsidiga verktyg som är utformade för att förenkla interaktionen med smarta fältenheter. Till deras primära funktioner hör:
Konfigurering: Det främsta syftet med en fältkommunikator är att ge åtkomst till enhetens menystruktur för konfigurering. Detta uppnås genom enhetsspecifika filer som DD/EDD eller DTM, som möjliggör full funktionalitet. Framväxande standarder som FDI blir alltmer relevanta.
Diagnostik: Fältkommunikatorer gör att användare kan hämta diagnostikinformation, vilket ger insikter om enheternas status och prestanda. Avancerade filstrukturer ger detaljerade data, även om traditionella kommunikatorer normalt sett måste vara fysiskt nära enheten eller anslutningen till kretsen. Moderna IIoT-tjänster, som Netilion Health, möjliggör nu fjärråtkomst till sådan information.
Avancerade funktioner: För radarnivåtransmittrar kan kommunikatorer visa enveloppkurvor, vilket är till hjälp vid felsökning och optimering. Industriella surfplattor, som Field Xpert, ger högre användarvänlighet med högupplösta displayer, utan att någon bärbar dator behövs. Tjänster som Heartbeat Technology, som är tillgänglig i många Endress+Hauser-enheter, samlar dessutom in avancerad statusinformation om enheter, vilket ger kommunikatorn ytterligare egenskaper.
Att hålla en fältkommunikator uppdaterad är avgörande för tillförlitlig enhetskonfigurering och -diagnostik. Detta innefattar två huvudaspekter: att säkerställa att den senaste programvaruversionen är installerad och att hålla enhetsbiblioteket aktuellt med uppdaterade DD-/EDD-, DTM- eller FDI-filer för en mängd olika fältinstrument.
Tidigare var det en komplex process att uppdatera dessa verktyg, som ofta krävde en fysisk anslutning till en dator och i vissa fall infraröd dataöverföring – en metod som är förknippad med fel och skadade filer. I dag är processen betydligt mer effektiv. Moderna kommunikatorer kan anslutas direkt till servrar för att ladda ner uppdateringar, vilket säkerställer att både programvara och enhetsbibliotek är uppdaterade. Verktyg som Field Xpert har till exempel en intuitiv uppdateringsprocess, vilket minskar risken för generisk kommunikation orsakad av filer som saknas.
Arbeta effektivt med IIoT-tjänster
Moderna fältkommunikatorer har utvecklats till industriella surfplattor, som ger en flexibilitet och funktionalitet som är jämförbar med bärbara datorer. Denna utveckling möjliggör integrering med IIoT-tjänster, vilket skapar en kraftfull plattform för hantering av fältenheter och tillhörande dokumentation.
Genom att kombinera verktyg som Field Xpert med molnbaserade tjänster som Netilion-biblioteket kan användare få tillgång till alla relevanta filer och dokument direkt från molnet. Detta gör att man inte behöver söka efter handböcker eller kalibreringsregister under felsökningen och gör det möjligt för team att samarbeta genom att dela dokumentation sömlöst. Resultatet är högre effektivitet och smartare hantering av enhetsrelaterad information.
Netilion är ett prisbelönt IIoT-ekosystem som är utformat för industriella processer. Det länkar samman den fysiska och den digitala världen så att du kan skicka värdefull information till dig själv från fältet, oavsett var du är.
Would you like to participate at one of our events? Select by category or industry.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .