bilden visar ett exempel på en tillgänglig lösning
Netilion Network Insights är den perfekta lösningen för användarvänlig och underhållsfri övervakning av vattennät. Den kopplar samman alla nivåer av ett vattenförsörjningssystem: från mätenheter på fältet till komponenter för dataöverföring och dataregistrering till datautvärdering – en lösning för smart hantering av vattennät från en och samma källa. Registrerade mätningar från alla processteg visas i en anpassningsbar visualisering i den webbaserade lösningens integrerade instrumentpanel.
Solution overview:
Available for:
Vatten och avlopp
Hardware & Software:
mätenheter av hög kvalitet för mätning av flöde, nivå, tryck eller temperatur, analys eller registrering
lösningar för säkra anslutningar: trådlöst eller trådbundet och med manipuleringssäker, krypterad kommunikation
webbaserad SCADA med skräddarsydd instrumentpanel och visualisering
Netilion – vårt toppmoderna IIoT-ekosystem
Heartbeat Technology – vårt unika koncept för diagnostik, övervakning och verifiering.
Services:
projektledning och engineering
FAT- & SAT-tjänster
projektstart och driftsättning
kundutbildning
kalibreringstjänster
tjänster för underhåll
Den första digitala vattenlösningen
med molnbaserad instrumentverifiering
Vår lösning Netilion Network Insights möjliggör enkel och fjärrstyrd enhetsverifiering under drift tack vare Heartbeat Technology. Den integrerade funktionen Heartbeat-verifiering är en spårbar verifieringsmetod enligt ISO 9001 och kan startas direkt i lösningen för alla flödesmätare som stöds – när som helst och varifrån som helst. Denna automatiserade, molnbaserade instrumentverifiering gör det möjligt att utan ansträngning uppfylla lagkrav, samtidigt som den sparar tid och pengar.
Från dricksvattenkvalitet till restutsläpp från behandlat spillvatten. Vår anpassningsbara och webbaserade lösning Netilion Network Insights möjliggör realtidsövervakning av KPI:er dygnet runt – både på fältet och i kontrollrummet. Den heltäckande visualiseringen av alla vattenflöden garanterar fullständig transparens gällande vattennätet och hjälper till att optimera alla processer där sensorerna samlar in värdefull information.
Öka effektiviteten med fjärrstyrd datainsamling som eliminerar behovet av manuella mätningar och provtagning på plats.
Förlita er på automatiserade rapporter med lägre felfrekvens.
Förbättra energieffektiviteten och sänk kostnaderna med lägre energiförbrukning tack vare tillförlitlig detektering av läckor i vattennätet och genom att optimera pumptiderna.
Optimera vattnets tillgänglighet genom att förutse vattenförbrukningen med hjälp av omfattande trendanalyser och prognoser som utgår från aktuella väderdata (t.ex. avrinning, vattenbehov, tillgänglighet).
Följ alla lagkrav gällande ämnesbelastning och få tillförlitliga kostnadsräkningar tack vare kontinuerlig övervakning av ingående spillvattens volym och kvalitet, vilket gör att ni kan upptäcka avvikelser i ett tidigt skede.
Utnyttja molnbaserad verifiering av flödesmätare med Heartbeat Technology, och spara tid med integrerade verifieringsrapporter som möjliggör fjärrstyrd enhetsverifiering.
With Netilion Network Insights, Oberzent's water masters now see all relevant data points of their water system on a cloud-based dashboard without having to drive to the plants.
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Effektivisera verksamheten, få mer tillförlitliga fältmätningar och minska riskerna gällande kvalitet, säkerhet och miljö med Endress+Hausers underhållstjänster.
Optimize and automate your water network – anywhere, anytime. Learn more about our smart monitoring solution Netilion Network Insights in this competence brochure.
Avlägsnande av kväve från spillvatten med Liquiline Control
Upptäck automationslösningen Liquiline Control för tillförlitligt avlägsnande av kväve från spillvatten, stabila processer även under toppbelastningar och kostnadsbesparingar tack vare optimerad användning av energi.
Avlägsnande av fosfor från spillvatten med Liquiline Control
Upptäck automationslösningen Liquiline Control för tillförlitligt avlägsnande av fosfor från spillvatten, stabila processer även under toppbelastningar och kostnadsbesparingar tack vare optimerad användning av utfällningsmedel.
System för övervakning av dricksvattenkvalitet
Utforska Endress+Hausers lösningar för vattenindustrin för kostnadseffektiv och tillförlitlig övervakning av dricksvattenkvalitet – i dag och i framtiden.
Övervakningssystem för kommunala reningsverk
Upptäck Endress+Hauser smarta övervakning för reningsverk. Uppfyll lagstadgade gränsvärden med förbättrad effektivitet med våra enkla, kostnadseffektiva, nyckelfärdiga övervakningssystem.
Utflödesövervakningssystem av spillvatten för alla industrier
Läs mer om våra robusta nyckelfärdiga system för spillvattenövervakning med smart underhåll som hjälper er att uppfylla lagkrav och avtalsskyldigheter.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .