bilden visar ett exempel på en tillgänglig lösning
Liquiline Control är en PLC-baserad automationslösning som säkerställer tillförlitligt avlägsnande av fosfor från spillvatten, stabila processer även under toppbelastningar och kostnadsbesparingar tack vare optimerad användning av utfällningsmedel. Den är utformad som ett modulärt, expanderbart system och finns tillgängligt som fristående eller decentraliserat system i en mängd olika huskonfigurationer. Den här flexibiliteten möjliggör snabb och enkel integrering i befintliga processtyrsystem samt integrering av befintlig instrumentering.
Solution overview:
Available for:
Vatten och avlopp
Hardware & Software:
Baserad på ett programmerbart styrsystem (PLC)
Tillgänglig för installation i befintliga skåp eller som ett fristående, nyckelfärdigt skåp
Smidig integrering i befintliga processtyrsystem (PCS) via digital fältbusskommunikation. Kan även användas som en fristående styrenhet via analoga signaler
Finns även tillgänglig som en komplett lösning med styrprogramvara, nödvändig instrumentering (t.ex. fosfatanalysator) samt ett brett utbud av tjänster
Prediktiva styrstrategier för anpassning av toppar i fosforhalter
Säker och smidig fjärråtkomst via webbserver
Manövrering via medföljande pekskärm, via smarttelefon/surfplatta eller från kontrollrummet
Fler programvarumoduler kan läggas till när som helst
Services:
Rådgivning
Projektledning
Fabriksacceptanstest (FAT)
Platsacceptanstest (SAT)
Certifiering (CE)
Driftsättning av erfarna Endress+Hauser servicetekniker
Utbildningar på plats
Fjärrunderhåll
Optimering under drift
Installation, underhåll och service över hela världen från en och samma leverantör
Spara upp till 30 % på fosfatutfällningsmedel
Optimera doseringen av fosfatutfällningsmedel och hitta stora besparingsmöjligheter! Doseringen är på en optimal nivå om anläggningen håller sig till gränsvärdet på ett tillförlitligt sätt, men inte använder mer utfällningsmedel än vad som krävs. Hur kan ni optimera er fosfatutfällning? Genom att använda Liquiline Control-systemet. Det doserar utfällningsmedlet automatiskt utifrån den faktiska belastningen och ert eget gränsvärde för fosfor. Resultatet är tillförlitligt och resursbesparande avlägsnande av fosfor från spillvatten.
Liquiline Control är en automationslösning som använder kontinuerlig flödes- och fosfatmätning för att reglera doserpumpar för utfällningsmedel. Den kan snabbt justera doseringen av utfällningsmedel om fosforhalten eller flödeshastigheten förändras. Detta säkerställer effektivt avlägsnande av fosfor från spillvatten, vilket innebär en lägre förbrukning av utfällningsmedel och därmed sänkta kostnader. Dessutom förhindrar en optimerad dosering av utfällningsmedel ökade salthalter i den biologiska miljön och höga volymer slam.
Uppnå fullständig efterlevnad av föreskrivna utsläppsvärden för fosfor – även med dynamiskt inflöde och höga belastningstoppar
Optimera förbrukningen av fosfatutfällningsmedel baserat på den faktiska belastningen
Styr tre doserpumpar samtidigt
Det går att använda järnbaserade, aluminiumbaserade samt blandade fosfatutfällningsmedel för kemisk fällning av fosfor
Ni styr processen fullt ut, eftersom det när som helst går att växla till manuell drift
The wastewater treatment plant in Stadtlohn (Germany) regulates phosphate removal using the Liquiline Control system. The result: stable outlet values with optimized precipitant consumption.
Automated phosphate removal in Stadtlohn WWTP
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Making sure your wastewater treatment plant runs and runs
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for wastewater. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your wastewater treatment processes easier.
Med den här smarta övervakningslösningen får ni full transparens över alla aktiviteter i ert dricksvatten- eller avloppsvattennät. Läs mer om hur ni kan spara tid, samtidigt som ni sänker drift- och energikostnaderna.
Avlägsnande av kväve från spillvatten med Liquiline Control
Upptäck automationslösningen Liquiline Control för tillförlitligt avlägsnande av kväve från spillvatten, stabila processer även under toppbelastningar och kostnadsbesparingar tack vare optimerad användning av energi.
System för övervakning av dricksvattenkvalitet
Utforska Endress+Hausers lösningar för vattenindustrin för kostnadseffektiv och tillförlitlig övervakning av dricksvattenkvalitet – i dag och i framtiden.
Övervakningssystem för kommunala reningsverk
Upptäck Endress+Hauser smarta övervakning för reningsverk. Uppfyll lagstadgade gränsvärden med förbättrad effektivitet med våra enkla, kostnadseffektiva, nyckelfärdiga övervakningssystem.
Utflödesövervakningssystem av spillvatten för alla industrier
Läs mer om våra robusta nyckelfärdiga system för spillvattenövervakning med smart underhåll som hjälper er att uppfylla lagkrav och avtalsskyldigheter.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .