Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Historik
Vattenövervakning för teknisk försörjning vid olje- och gasproduktion
Enkel och regelefterlevande vattenkvalitetsövervakning för en produktion med hög anläggningstillgänglighet och effektivitet
I raffinaderier står ånggenerering för ungefär 5 % av driftkostnaderna. Som ett led i strategier för att uppnå nollförlust ska vatten ofta återvinnas och återanvändas i processerna. Analysparametrarna för spädvatten måste stämma överens med särskilda gränsvärden för att förhindra korrosion och beläggning i systemen. När det gäller övervakning av vattenkvalitet har Endress+Hauser i många år levererat tillförlitliga, flexibla och kostnadseffektiva lösningar med lågt underhållsbehov till flera stora kunder inom olje- och gasindustrin.
Nyckelfärdiga system för exakt och regelefterlevande vattenövervakning
Endress+Hausers paneler för vattenkvalitetsövervakning täcker alla parametrar och levereras bruksfärdiga. Panelerna är effektiva, behöver väldigt lite engineering, tar upp lite utrymme och förbrukar minimalt med vatten. Tack vare automatiserad engineering kan de anpassas enkelt och är kostnadseffektiva. Våra lösningar med robusta rör av PVC-U eller PTFE/rostfritt stål är även utrustade med Memosens- och Liquiline-teknik som ökar säkerheten med statusinformation och loggar.
Processkarta för övervakning av industriprocessvatten och spillvatten, till exempel inom olje- och gasindustrin
Användarvänlig och regelefterlevande övervakning av processvatten för olje- och gasindustrin
Hur vi kan hjälpa till
Med lång erfarenhet inom olje- och gasindustrin kan Endress+Hauser erbjuda tillförlitliga och enkla övervakningslösningar i kombination med kundsupport och tekniskt kunnande som underlättar engineering-arbetet. Hos oss hittar du allt du behöver för kostnadseffektiv drift med övervakningssystem anpassade efter din anläggnings behov.
Påskynda projektplaneringen och engineeringprocessen med våra nyckelfärdiga system. Det går otroligt snabbt att installera dem. Fäst bara panelen på väggen, anslut el och vatten och börja övervaka.
Sömlös integrering i befintliga kommunikationsnätverk (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, fjärrövervakning via webbserver och molnanslutning).
Optimera rengöring och underhåll med våra lättanvända armaturer och sensorer.
Garantera säker och regelefterlevande processtyrning med Liquiline- och Memosens-enheter och Heartbeat Technology. Alla data för mätningar, kalibreringar, underhåll och enhetsdiagnostik lagras och kan nås via processtyrningsgränssnittet eller appen.
IIoT-anslutbarheten som finns som tillval ger våra experter möjlighet att nå panelerna för fjärrsupport vid behov. Dessutom kan systemet för övervakning av vattenkvalitet utökas i takt med att behoven utvecklas.
Vårt erbjudande
Endress+Hauser erbjuder kompletta, färdiga analyssystem för vattenövervakning inom olje- och gasindustrin. Systemen är kompatibla med hela vårt sortiment och kan levereras och driftsättas globalt. Dessutom ingår projektledning med expertsupport, state-...
Endress+Hauser erbjuder kompletta, färdiga analyssystem för vattenövervakning inom olje- och gasindustrin. Systemen är kompatibla med hela vårt sortiment och kan levereras och driftsättas globalt. Dessutom ingår projektledning med expertsupport, state-of-the-art-logistikkedjor och långsiktig tillgänglighet för produkter och servicetjänster.
Memosens CCS51D is a robust, low-maintenance free chlorine sensor. It provides stable and fast measured values in drinking water, pool and process water as well as utilities.
Effektivisera verksamheten, få mer tillförlitliga fältmätningar och minska riskerna gällande kvalitet, säkerhet och miljö med Endress+Hausers underhållstjänster.
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for the water treatment sector. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your work at the water facility easier.
Making sure your wastewater treatment plant runs and runs
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for wastewater. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your wastewater treatment processes easier.
Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.
Upptäck hur Endress+Hausers tank gauging-lösningar kan förbättra custody transfer-processer och förvaring av bulkolja och gas i din anläggning.
Mätskidd för lastning och lossning inom olje- och gasindustrin
Mätskidd för lastning och lossning inom olje- och gasindustrin
Upptäck Endress+Hausers lösningar för olje- och gasindustrin för noggranna och säkra custody transfer-applikationer vid lastning/utlastning av lastbilar och godsvagnar med flytande petroleum-produkter.
Last- och avlastningssystem för oljetankrar
Last- och avlastningssystem för oljetankrar
Få reda på hur Endress+Hausers lösningar ökar genomströmningen och förbättrar lossningen av vätskor från fartyg inom olje- och gasindustrin.
Bunkringssystem med massflödesmätare för marina bränslen
Bunkringssystem med massflödesmätare för marina bränslen
Enorma mängder bunkerolja pumpas varje dag in i fartygs bränsletankar. Även mycket små mätavvikelser orsakar därför underskott i kassan. Vår lösning ger transparens.
Tillförlitlig övervakning av spillvatten inom olje- och gasindustrin
Tillförlitlig övervakning av spillvatten inom olje- och gasindustrin
Upptäck övervakningslösningar för oljigt spillvatten och oljigt dagvatten som hjälper ditt raffinaderi att hålla sig inom de föreskrivna utsläppsgränserna och samtidigt sänker driftkostnaden.
Analyssystem för ånga och vatten inom olje- och gasindustrin
Analyssystem för ånga och vatten inom olje- och gasindustrin
Hur upprätthålls vattenkvaliteten i din anläggnings ånggenereringsprocesser? Upptäck vårt smarta, tillförlitliga analyssystem för ånga och vatten (SWAS).
LNG-tank gauging i världsklass för olje- och gasindustrin
LNG-tank gauging i världsklass för olje- och gasindustrin
Tank gauging och driftsäkerhet för lagerhantering av kondenserad naturgas
Insamling och överföring av data vid olje- och gasterminaler
Insamling och överföring av data vid olje- och gasterminaler
Förbättrad lagertransparens och logistik vid olje- och gasterminaler
Fuktanalysator för glykoldehydrering till naturgas
Fuktanalysator för glykoldehydrering till naturgas
Se hur de snabba, tillförlitliga mätningarna från vår TDLAS H2O-analysator förbättrar din anläggnings gasuttorkningsprocesser, bidrar till att säkerställa specificerad kvalitetsnivå och ge ökad genomströmning, säkerhet och effektivitet.
H2S-analysator för avsyrning av naturgas
H2S-analysator för avsyrning av naturgas
Upptäck hur Endress+Hausers analysatorlösningar för vätesulfid och koldioxid höjer effektiviteten, drar ner kostnaderna och ger långsiktig driftstabilitet i avsyrningsprocesser inom olje- och gasindustrin.
Detektering av H2O i naturgasledningar
Detektering av H2O i naturgasledningar
Läs mer om hur Endress+Hausers lösningar för TDLAS-fuktmätning bidrar till att optimera genomströmningen i naturgasledningar samtidigt som de ger maximal säkerhet och drifttid.
Mätning av LNG-sammansättning vid truck loading
Mätning av LNG-sammansättning vid truck loading
Läs om hur Ramanmätning övervinner utmaningarna med att leverera konsekvent snabba och exakta avläsningar under LNG-truck loading.
Mätning av LNG-sammansättning för baslast-custody transfer
Mätning av LNG-sammansättning för baslast-custody transfer
Lär dig mer om exakt mätning av LNG-sammansättning under kritiska baslast-custody transfers med reducerade driftkostnader.
Detection of H2S in natural gas pipelines
Detection of H2S in natural gas pipelines
Discover how Endress+Hauser’s TDLAS H2S analyzers help to boost the safety of your natural gas pipeline network by preventing corrosion and minimizing explosion risk.
H2O-avkänning i torkare med molekylsikt
H2O-avkänning i torkare med molekylsikt
Få reda på hur din LNG- och NGL-anläggning kan öka effektiviteten och dra ner på kostnaderna med Endress+Hausers TDLAS-mätlösning för H2O-avkänning i torkare med molekylsikt.
Övervakning av reningsvatten från fartygsgastvättare
Övervakning av reningsvatten från fartygsgastvättare
Behöver du eller dina kunder övervaka kvaliteten på reningsvattnet i ett marint avgasreningssystem? Upptäck våra robusta och regelverksenliga vattenövervakningssystem för gastvättare.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .