Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Analyssystem för ånga och vatten (SWAS) för livsmedel och dryck

Ta hand om era ångpannor med SWAS-lösningar som håller dem fria från avlagringar och korrosion

SWAS Compact-lösning för ång- och vattenanalys i livsmedels- och dryckesindustrin

bilden visar ett exempel på en tillgänglig lösning

Get in touch with our solutions consultants

For specific questions, please fill in the form and our solutions consultants will contact you. If you want, you can share more detailed information in the message field.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

Smarta övervakningslösningar för ånggeneratorer från Endress+Hauser, som SWAS Compact-panelerna, ger state-of-the-art-mätningar för alla kritiska parameterar på en enda central plats. Det ser till att era komponenter skyddas mot korrosion och avlagringar. SWAS-lösningar från Endress+Hauser har visat vad de går för många gånger under se senaste åren. Ni får en färdig lösning som bara behöver anslutas till processanslutningarna för att sätta igång.

Solution overview:

Available for:
Gruvdrift, mineraler och metaller
Kemi
Kraft och energi
Livsmedel
Olja och gas/skeppsbyggnad

Hardware & Software:

  • Vattenanalys av alla vanliga kritiska parametrar: t.ex. pH/redox, löst syre, konduktivitet (total, katjonisk/sur, differentiell), turbiditet, TOC.  Ytterligare parametrar och sensorer från tredje part på begäran. 
  • Mät upp till åtta parametrar med en enda, användarvänlig Liquiline-transmitter. 
  • Färdigt SWAS Compact-system för mätning av total konduktivitet, sur/katjonisk och differentiell konduktivitet, löst syre, pH för temperaturer upp till 50 bar/725 psi och 240 °C/460 °F i en enda enhet.
  • Provberedning med temperatur- och tryckreduceringssystem upp till 320 bar/4 640 psi och 575 °C/1 060 °F finns.
  • Integrerad pH-värdesberäkning med hjälp av differentiell konduktivitet.
  • Beräkning av den återstående katjonbyteskapaciteten.
  • Automatisk avstängning av systemet om kondensattemperaturen överskrider säkerhetsgränserna.

Services:

  • Rådgivning
  • Projektledning
  • Fabriksacceptanstest (FAT)
  • Platsacceptanstest (SAT)
  • Certifiering (CE)     
  • Driftsättning av erfarna Endress+Hauser servicetekniker
  • Installation, underhåll och service över hela världen från en och samma leverantör

SWAS Compact minskar vattenförbrukningen upp till 70 %

jämfört med vanliga SWAS-system

Det enastående SWAS Compact-systemet som är optimerat efter livsmedels- och dryckesindustrin ger högsta möjliga tillförlitlighet, tillgänglighet och spårbarhet med lägsta möjliga prov- och kylvattenförbrukning. Det säkerställs av den patenterade
genomflödesarmaturen med genomtänkt sensorplacering. Effektiv ång-
och vattenövervakning för kostnads- och resurseffektiv livsmedelsproduktion.

Rent vatten är en förutsättning för produktsäkerhet och driftkostnader i livsmedels- och dryckesindustrin. Inte bara för själva livsmedelsproduktionen, utan även för processerna runtomkring i produktionen som industriell ånggenerering. Vattenkvaliteten måste alltid överensstämma med stringenta livsmedelsbearbetningsstandarder och garantier från tillverkare av turbiner, ångpannor och rör – inklusive fullständig dokumentation. Våra färdiga SWAS-lösningar hjälper till att minska kostnader, minimera driftstopp i processen och att förlänga ångpannans livslängd.

Få support och spara arbetstid med ett kompakt system som är lätt att använda och att underhålla.

Systemet passar dessutom precis efter era behov. Alla våra CE-märkta SWAS-paneler ger möjlighet till mycket effektiv och regelefterlevande övervakning.

Dra fördel av ett komplett och färdigt SWAS Compact-system som analyserar pH, löst syre, konduktivitet och syrekonduktivitet i en lösning med en enda panel.

Exakta data i realtid från kritiska processpunkter utan att störa produktionen.

Med en provvolym på endast 10 l/tim, tack vare vår patenterade mätningsteknik i SWAS Compact-panelen, och 70 % lägre kylvatten- och energiförbrukning jämfört med liknande system kan ni spara in kostnader för råvaror.

Det går att integrera alla SWAS-lösningar sömlöst och smidigt i era befintliga programmerbara styrsystem med hjälp av olika gränssnitt, analoga, digitala eller via IIoT-anslutning.

Med våra analyssystem för ånga och vatten kan ni dra fördel av säker datahantering som anger vattenkvaliteten när som helst.

Enkel anslutning via plug-and-play för att snabbt komma igång på plats.

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Get in touch with our solutions consultants

For specific questions, please fill in the form and our solutions consultants will contact you. If you want, you can share more detailed information in the message field.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

Offering highlights

/

Nedladdningsbara filer

Utforska ytterligare resurser

document icon
Länge leve ditt kraftverk!
Modulära provtagningspaneler (SWAS) för en säker vatten/ångcykel
download icon Ladda ner
document icon
Reliable water quality in steam circuits
Want to protect boilers, turbines and heat exchangers from corrosion and deposit buildup? Check out our SWAS Compact and get a reliable water quality in your steam circuits.
download icon Ladda ner
document icon
Maximum operational safety in water/steam circuits
Innovation brochure on the Electro-Deionization cation exchanger EDI for steam and water analysis systems
download icon Ladda ner

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Get in touch with our solutions consultants

For specific questions, please fill in the form and our solutions consultants will contact you. If you want, you can share more detailed information in the message field.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

Explore other solutions