Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Smart vattenhantering

Minska arbetet och kostnaderna samtidigt som effektiviteten förbättras med hjälp av digitala lösningar

Fjärråtkomst till din fältinstrumentering

Övervakning och analys av vatten och avlopp kräver kontinuerlig, exakt mätning av såväl kvantitativa som kvalitativa parametrar. Smart instrumentering i kombination med digitala lösningar skapar nya sätt att möta industrins utmaningar. Fjärråtkomst till anläggnings-, process- och mätdata skapar förutsättningar för att spara pengar och samtidigt öka effektiviteten. Övervakning och analys av dessa data ger dessutom möjlighet att implementera förutseende åtgärdsplaner.

Viktiga fakta

More than 90%

of the data from the field remains unused.   Source: Endress+Hauser analysis

Enhetsinformation via appen Smart Blue
Insikter

Upptäck och ta del av dina fältdata

Beroende på anläggningens storlek har de flesta moderna vatten- och reningsverk någonstans mellan 50 och 1 000 mätpunkter för mätning och styrning av olika processer. I dag kan instrumenten som används förutom faktiska mätvärden även tillhandahålla information om andra viktiga parametrar.

Det första steget är att få inblick i vilka fältinstallationer som finns, och efter det kan data göras tillgängliga för insamling. Endress+Hausers approach går ut på att hjälpa dig att ta reda på vilka enheter som finns installerade i din anläggning, och vilka funktioner de har.

  • Med vår app Operations ser du hela din Endress+Hauser-basinstallation – var du än befinner dig, när du än behöver det. Skanna bara QR-koden eller skriv in enhetens serienummer. Hitta enkelt informationen du letar efter.
Samla in data från din installerade bas ©Endress+Hauser
Insikter

Samla in och överför dina data

Det finns enorma mängder data ute på fältet i olika system. Du vill ha tillgång till dessa data för att kunna omvandla dem till värdefull information.

Endress+Hauser erbjuder smart instrumentering med standardstöd för digitala scenarier. För annan instrumentering har vi även ett konkurrenskraftigt sortiment med lösningar för att ansluta alla slags sensorer till vårt ekosystem.

Data- och processövervakning med FieldXpert ©Endress+Hauser
Insikter

Lagra, övervaka och hantera din information

Nu när du har tillgång till dina data från fältet, vad kan du göra med dem? Hur omvandlas dessa data till värdefull information?

Endress+Hauser hjälper dig att få inblick i hur dina fältinstrument fungerar genom att fjärrövervaka instrumentens skick och prestanda med hjälp av direktlarm, varningar och meddelanden, och genom att omvandla informationen till användbara data.

  • Djup instrumentdiagnostik, verifiering och tillståndsövervakning via Heartbeat Technology.
  • Centraliserad åtkomst till mät- och enhetsdata i hela din installerade bas med hjälp av Netilions digitala lösningar.
  • Få centraliserad översikt över dina vatten- och avloppssystem med Netilion Water som ger uppdaterade data, konfigurerbara varningar och strukturerad visualisering.
Cybersäkerhet i industrilandskapet ©Endress+Hauser
Insikter

Skydda ditt system, dina enheter och data

Smart vattenhantering och digital omvandling medför risker. Användningen av smarta sensorer, appar och molnbaserade program är bara några exempel. Det är av högsta vikt att dina system, anläggningar och data är säkra.

För att säkerställa tillgänglighet och dataskydd samtidigt som interna och externa risker hålls på en miniminivå krävs en samarbetspartner med kunskap på området. Som ditt företags samarbetspartner erbjuder Endress+Hauser vägledning och digitaliseringshjälp.

  • Se till att din anläggning är skyddad och förbättra cybersäkerheten med Endress+Hausers välbeprövade kompetens, certifierad i enlighet med standarder som IEC 62443-4-1, ISO 27001, ISO 27017. Läs mer om vår cybersäkerhetscertifiering.

Fördelar

Endress+Hauser har nästan 70 års erfarenhet av vattenindustrins särskilda utmaningar. Vatten- och avloppskunder världen över förlitar sig på vår kompetens, våra medarbetare och vårt specialiserade utbud av produkter, tjänster och lösningar. Genom att kombinera erfarenhet och kompetens kan vi hjälpa dig att optimera processerna i alla system där sensorer läser av värdefull information.

Viktiga fakta

100 %

kontinuerlig information

från fältenheter

Viktiga fakta

Upp till 60 %

i minskade arbetskostnader

för platsåtgärder och underhåll

Viktiga fakta

Mer än 10 %

ökade intäkter

med implementering av smart teknik

Lärdomar

Hur vi kan hjälpa till

Smart vattenhantering gör vattenreningen effektivare och säkrare för konsumenterna med hjälp av kontinuerlig datainsamling, varningar och åtgärder som förhindrar att problem uppstår. Endress+Hausers branschkunskap och stora produktsortiment hjälper dig att optimera anläggningens processer och prestanda. Smarta sensorer och digitala lösningar ger stöd för

  • detektion, mätning och registrering av data
  • kommunikation och interaktion mellan olika system
  • situationsövervakning med snabb respons och felsökning
  • skydd av system, enheter och data vid cyberattacker
Lösningar

Upptäck liknande lösningar

Smarta lösningar för vattennät

Med den här smarta övervakningslösningen får ni full transparens över alla aktiviteter i ert dricksvatten- eller avloppsvattennät. Läs mer om hur ni kan spara tid, samtidigt som ni sänker drift- och energikostnaderna.

Läs mer

Övervaka anläggningsstatus inom livsmedelsindustrin

Få ökad instrumentdrifttid genom att samla all information på ett ställe – en nyckelfaktor för att undvika oplanerade avbrott.

Läs mer

Slutnoter