Title

Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Luftning för behandling av avloppsvatten

Avancerade övervakningslösningar hjälper till att optimera luftningen vid avloppsvattenrening och även att sänka energikostnaderna

Optimerad luftning i ett reningsverk

Luftningen vid behandling av avloppsvatten står för cirka 60 % av den totala energiförbrukningen hos reningsverk. Energiförbrukningen är den största kostnadsdrivaren vid avloppsvattenrening, och dess optimering är en av de många utmaningar som anläggningsoperatörer ställs inför, i kombination med en allt strängare säkerhetslagstiftning. Våra online-lösningar för syre- och näringsämnesmätning driver inte bara energibesparingar vid styrningen av syresättningsprocesser, de ger mätbara förbättringar av biologiska processer.

Viktiga fakta

Up to 30%

of the energy costs

in a wastewater treatment plant can be saved by using our solution for aeration control.

Förenklad luftningsövervakning i avloppsvattenrening ©Endress+Hauser
Insikter

Förenklad luftningsövervakning

Tillförlitlig luftning kräver exakt övervakning av de många miljöparametrar som behövs för att skapa en optimal miljö för bakterierna, till exempel syre, ammonium, nitrat, pH, temperatur och uppslammade solida ämnen. Den här typen av övervakning gör det ännu mer komplicerat att styra en modern avloppsvattenreningsanläggning.

Vår expertis inom fältet

Vårt omfattande sortiment av instrument, servicetjänster och lösningar gör det lättare att optimera luftningsprocessen och möjliggör tillförlitlig och effektiv skötsel av reningsverket.

  • Upptäck vårt sortiment av vätskeanalys-sensorer som täcker alla viktiga parametrar
  • Ta en titt på våra temperaturgivare och transmittrar för temperaturmätning
  • Hantera upp till 8 mätpunkter för liknande eller olika parametrar med vår flerkanalstransmitter Liquiline CM448. Öppna kommunikationsgränssnitt underlättar systemintegration, smidig drift och lätt underhåll och kalibrering
  • Ta bort kväve från avloppsvatten på ett säkert sätt med Liquiline Control
Minska ammoniumnivåerna ©Endress+Hauser
Insikter

Minskade ammoniumnivåer

Det första steget vid borttagning av kväve är nitrifiering. Det kräver nära övervakning av nedbrytningen av ammoniumet och utgör en stor kostnadsfaktor eftersom denna typ av vätskeanalys ofta kräver att man lägger till ytterligare substanser för att kunna göra mätningar.

Vår expertis inom fältet

Tack vare våra tillförlitliga, användarvänliga och hållbara tekniker för mätning av ammoniumkoncentration under nitrifikationen kan operatören reagera snabbare vid störningar i ammoniumnivån.

Flexibel och noggrann styrning av syre ©Endress+Hauser
Insikter

Flexibel, noggrann styrning av syre

Att övervaka och bibehålla de syrenivåer som är avgörande för en tillförlitlig luftningsprocess kan innebära stora energikostnader för avloppsvattenreningsanläggningen. Anläggningsoperatörer förlitar sig på snabba svarstider och utrustning med litet underhållsbehov.

Vår expertis inom fältet

Syrenivåerna kontrolleras genom att jämföra den uppmätta koncentrationen med börvärdet. Våra flexibla lösningar för syreövervakning kan anpassas efter era krav, med snabb leverans av tillförlitliga och exakta resultat.

  • Mät noggrant koncentrationen av löst syre med vår digitala aperometriska syresensor COS51E
  • Förhöjd processäkerhet med Memosens 2.0-sensorer med digital teknik
  • Lägre energiförbrukning genom ytterligare optimering av blåsmaskinsdriften

Fördelar

I samarbete med många kunder har våra industri- och applikationsexperter uppnått imponerande resultat vid optimering av luftningsprocessen i reningsverk. Endress+Hausers heltäckande sortiment inom instrumentering, servicetjänster och lösningar garanterar framgång redan från start. Vårt mål är att vara en tillförlitlig partner i alla delar inom avloppsvattenrening.

Viktiga fakta

Upp till 30 %

av energikostnaderna kan sparas in med vår lösning för styrning av luftningsprocesser

Viktiga fakta

40 %

längre livslängd för analyssensorer med Memosens-teknik

Viktiga fakta

300 000

Memosens-sensorer har installerats över hela världen

Lärdomar

Hur vi kan hjälpa er

Våra avancerade övervakningslösningar möjliggör optimal kontroll av luftningsprocessen och sänker energi- och kemikalieförbrukningen samtidigt som de uppfyller kraven i all tillämplig lagstiftning.

  • Avancerad övervakning av miljöparametrar för tillförlitliga bakteriologiska processer
  • Bättre styrning av nitrifikationsprocessen för minskad ammoniumanvändning
  • Exakt syremätning för optimerad energiförbrukning i blåsmaskinen
Lösningar

Upptäck våra relaterade lösningar

Avlägsnande av fosfor från spillvatten med Liquiline Control

Upptäck automationslösningen Liquiline Control för tillförlitligt avlägsnande av fosfor från spillvatten, stabila processer även under toppbelastningar och kostnadsbesparingar tack vare optimerad användning av utfällningsmedel.

Läs mer

Slutnoter

Relaterade artiklar

Upptäck fler intressanta artiklar