Title

Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Robusta mätlösningar för att optimera processtabiliteten i roterugnen

Förbättra ugnens prestanda, energieffektivitet och kontroll med branschbeprövade mätlösningar.

Installation av industriell roterugn med processledningar och operatörer

Berätta så detaljerat som möjligt hur vi skulle kunna hjälpa dig. På så sätt får vi det bästa svaret.

Introduktion

Uppnå processtabilitet i roterugnen för effektiv klinkerproduktion

En stabil roterugnsprocess är avgörande för att upprätthålla en jämn klinkerkvalitet och säkerställa effektiv cementproduktion. Den förlitar sig på exakt kontroll av förbränning, gassammansättning och termiska förhållanden i hela ugnssystemet, särskilt i förbränningszonen, där processen är mest känslig för störningar. En stabil ugnsdrift är beroende av kontinuerlig övervakning av kritiska processvariabler som O₂, CO, temperatur och drag. En gedigen gasanalys vid ugnsinloppet ger de data som behövs för att stödja noggrann ugnsstyrning, upptäcka tidiga störningar och upprätthålla optimala driftsförhållanden, även med ökande användning av alternativa bränslen.

Följande avsnitt visar hur mätlösningar hjälper till att optimera roterugnens drift och förbättra process-styrningen under tuffa ugnsförhållanden.

Processdiagram för roterugn ©Endress+Hauser
Processdiagram för roterugn

Ugn

Processöversikt

Utforska förbättringspotentialen i roterugnsdriften

Se hur riktade mätningar förbättrar förbränningsprestanda, kontrollerar flyktiga cykler och stabiliserar ugnsinloppsförhållandena i hela roterugnsprocessen.

Bränslematningssystem för ugn ©Endress+Hauser

Bränslematningssystem för ugn

Insikter

Förbättra process-stabiliteten med tillförlitlig bränslestyrning

Ökad användning av alternativa bränslen introducerar variationer i värmevärde, fukthalt och asksammansättning, vilket gör förbränningsstyrningen mer krävande. Kontinuerlig gasanalys vid ugnsinloppet gör det möjligt för operatörer att justera bränningsförhållandena, förhindra process-störningar och upprätthålla förutsägbart ugnsbeteende.

  • Förbättra brännarstyrningen för att bibehålla enhetliga värmeprofiler: Noggrann temperaturmätning med iTHERM TM151 och robust termorörslösning som iTHERM TAF16 med nötningsbeständigt mantelmaterial stöder tillförlitlig övervakning och hjälper till att stabilisera förbränningsbeteendet i förbränningszonen
  • Stabilisera tryckförhållandena för att förbättra ugnsstyrningen: Tryckövervakning med Cerabar PMP71B och differentialtrycksmätning med Deltabar PMD78B ger viktig insikt i drag och gasflödesbeteende, vilket möjliggör konsekvent ugnsstyrning
  • Möjliggör kontinuerlig gasanalys för att upptäcka förbränningsavvikelser tidigt: Processgasanalyssystem MCS300P HW i kombination med provtagningslösningar för ugnsinloppet SCPS levererar kontinuerlig mätning av O₂, CO, SO₂ och HCl samt andra förbränningsindikatorer
  • Förbättra energieffektiviteten och minska utsläppsvariationerna:MEAC300 ger tydlig utvärdering av utsläppsdata, vilket hjälper operatörer att minska bränsleförbrukningen, förbättra förbränningsprestanda och upprätthålla godkända cementtillverkningsförhållanden
  • Upprätthålla stabil förbränning och förhindra processfluktuationer: Kontrollera din brännares prestanda när du använder alternativa bränslen med Promass I 300
Insikter

Kontrollera flyktiga cykler och förhindra process-störningar

Flyktiga cykler kan störa process-stabiliteten i roterugnar och påverka klinkerkvaliteten i cementproduktionen. Recirkulation av svavel, klor och alkalier skapar instabil gaskemi, vilket leder till ansamlingar, bildning av beläggningar och ökad variation i förbränningszonen. Kontinuerlig övervakning av viktiga processindikatorer möjliggör tidig upptäckt av dessa effekter och stöder tillförlitlig ugnsstyrning.

  • Övervaka uppbyggnaden av flyktiga ämnen i cyklerna innan de påverkar ugnens drift: Kontinuerlig gasanalys med MCS300P HW ger noggranna mätningar av SO₂, HCl och relaterade komponenter, för tidiga insikter i svavel- och klorcykler
  • Stabilisera gaskemin för att förhindra blockering av cykloner och bildning av beläggningar: Gasutvinning med SCPS med realtidsanalys gör det möjligt att kontrollera recirkulation av flyktiga ämnen. Temperaturmätning med iTHERM TM152 säkerställer konsekventa reaktionsförhållanden
  • Identifiera störningar som påverkar förbränningszonen och klinkerkvaliteten tidigt: I kombination med tryckövervakning med Cerabar PMP71B får operatörer insikt i obalanser i luftflödet och processinstabilitet
  • Upptäck process-störningar för att förbättra ugnsstyrningen: Lösning för tillståndsövervakning möjliggör molnbaserad fjärrövervakning av viktiga enhetsparametrar. Uppkopplade analysatorer matar data till övervakningsappar, vilket möjliggör tidig trenddetektering och tillståndsbaserat underhåll för att minska kostnader och driftstopp
/
Roterande ugn vid en cementfabrik, med det lutande, roterugnsskalet som går in i en byggnad ©Adobe Stock/nordroden
Insikter

Stabilisera gassammansättningen vid ugnsinloppet för exakt roterugnskontroll

Gassammansättningen vid ugnsinloppet spelar en nyckelroll i roterugnens prestanda och klinkerkvaliteten vid cementproduktion. Förbränningsbeteende, flyktiga cykler och process-störningar sammanfaller vid denna kritiska punkt. Kontinuerlig övervakning vid ugnsinloppet möjliggör tidig upptäckt av processförändringar.

  • Optimera övervakningen av O₂ och CO för att förbättra förbränningsbeteendet: Gasanalys med MCS300P HW i kombination med provtagningslösningar vid höga temperaturer SCPS ger tillförlitlig mätning av syre och kolmonoxid
  • Bibehålla temperaturförhållandena vid ugnsinloppet för att reglera förbränningszonen: Temperaturmätning med iTHERM TAF16 ger insikt i termiska förhållanden, vilket hjälper till att reglera värmeöverföring och bibehålla jämn klinkerkvalitet
  • Balansera drag och gasflöde för att förbättra ugnens prestanda: Tryckövervakning med Cerabar PMP71B och differentialtrycksmätning med Deltabar PMD78B ger insyn i gasflöde och dragförhållanden
Produkthöjdpunkter

Viktiga produkter för effektiv roterugnsdrift

/
Vanliga frågor

Vanliga frågor om stabil roterugnsdrift

Följande frågor tar upp viktiga mätutmaningar vid roterugnsdrift och visar hur kontinuerlig övervakning stöder ugnskontroll, klinkerkvalitet och miljöprestanda vid cementproduktion.

Berätta så detaljerat som möjligt hur vi skulle kunna hjälpa dig. På så sätt får vi det bästa svaret.

Slutnoter

Kanske också av intresse för dig