Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
  • Historik

Optimera kemiska processer med stordata

Hur molnbaserade IoT-tjänster kan optimera underhållsprocesser i kemiska anläggningar

Anslut enheter i kemiska anläggningar för optimering av resultat och underhållsprocesser.

Att skapa anslutbarhet i en befintlig anläggning med äldre infrastruktur och processer kan vara komplicerat. De befintliga instrumenteringsenheterna kan vara för gamla för att ha IoT-kapacitet. Dessutom använder man på olika anläggningar olika kommunikationsprotokoll för instrumenteringsenheterna, som till exempel Modbus, HART, PROFIBUS, etc. Dessa protokoll spelar en avgörande roll vid anslutning av anläggningen för optimering av de kemiska processerna.

Viktiga fakta

30%

of preventive maintenance is unnecessary (over-maintenance) and should be avoided with condition monitoring according to the magazine Reliable Plant.

Dataanalys och IoT-tjänster för processoptimering. ©Endress+Hauser
Insikter

Effektivare arbetsflöden tack vare dataanalys

Bristen på anläggningstransparens och korrekt dokumentation i äldre anläggningar komplicerar underhållsarbetet, försvårar felsökningsprocesser och orsakar driftstopp. Vårt IoT-ekosystem Netilion omfattar flera tjänster som använder dataanalys för att tillgängliggöra uppdaterad anläggningsinformation och lättåtkomlig dokumentation.

Vår fackkunskap inom branschen

Våra lösningar för ökad transparens och strömlinjeformat underhåll:

  • Netilion Analytics genererar en förteckning över alla anläggningsenheter och ger information om föråldrade enheter.
  • Netilion Health tillhandahåller information om enheternas aktuella hälsotillstånd tillsammans med orsaks- och åtgärdsinformation.
  • Netilion Library är en filhanteringstjänst som sorterar dokument relaterade till anläggningens instrumentering.
  • Field Xpert SMT70 är en surfplatta som används för instrumentkonfigurering i explosionsfarliga områden.
Heartbeat-verifiering förbättrar anläggningstillgängligheten genom att utföra verifieringar utan processavbrott. ©Endress+Hauser
Insikter

Ökad drifttid i kemiska anläggningar

Otillräckliga instrumenteringsdata försvårar driften i befintliga anläggningar. Bristen på konkret information om utrustningens tillstånd och aktuella förhållanden orsakar oplanerade driftstopp. Med Heartbeat-verifiering från Endress+Hauser går underhåll från att vara något reaktivt till en proaktiv, datadriven process med optimerade underhållsintervall och underhållsåtgärder som är anpassade efter utrustningens faktiska tillstånd.

Vår fackkunskap inom branschen

Heartbeat Technology, tillsammans med anslutbarhet och Netilion-plattformen, är den perfekta kombinationen för att optimera underhåll och drift.

  • Med Heartbeat Technology kan en fjärrverifiering utlösas via Netilion Health, samtidigt som Netilion Library dokumenterar samtliga verifieringsrapporter.
Lättåtkomlig dokumentation strömlinjeformar integreringen av underhållsprocesser och anläggningsdriften ©Endress+Hauser
Insikter

Snabb åtkomst till relevant dokumentation underlättar underhållsarbetet

I kemiska anläggningar skapar snabb och enkel åtkomst till relevant dokumentation de bästa förutsättningarna för effektiv och säker drift i enlighet med gällande regelverk. Omedelbar åtkomst till enhetsinformation, verifieringsprotokoll och -rutiner, säkerhetsprotokoll och specifikationer för olika råvaror gör det enklare för anläggningsoperatörer att fatta välunderbyggda beslut och undvika fel. Förenklad åtkomst strömlinjeformar felsökningsprocesser och underhåll, vilket ger färre och kortare driftstopp.

Vår fackkunskap inom branschen

I Netilion Library kan underhållstekniker se, sortera och dela filer med andra oavsett var de befinner sig. Library kan även kombineras med olika sorters verktyg. Till exempel sparar Library automatiskt verifieringsprotokollet med Heartbeat Technology och externa verifieringar. Lättåtkomlig dokumentation sparar tid och arbete för användarna.

  • Netilion Library sparar och sorterar arbetsfiler och dokument. Det är en filhanteringstjänst för industrin som ser till att dokument sparas och skyddas, hålls uppdaterade och åtkomliga för användare oavsett var de befinner sig.
  • Med IoT-tjänsten Netilion Library och en Field Xpert-platta kommer anläggningsoperatörer åt relevant enhetsdokumentation även i explosionsfarliga områden. Rapporter som skapas via Health eller Field Xpert-plattan sparas automatiskt i Library.
Cybersäkerhet i kemiska industrianläggningar är av högsta prioritet för Endress+Hauser. ©Endress+Hauser
Insikter

Effektiv cybersäkerhet för kemisk processindustri

Smarta sensorer, appar och molnbaserade program medför risker. Systemsäkerhet, anläggnings- och datasäkerhet har högsta prioritet för oss på Endress+Hauser, vilket också är anledningen till att vi testar våra system i enlighet med IT- och OT-världens kändaste säkerhetsnormer.

Vår fackkunskap inom branschen

För god datasäkerhet krävs en tillförlitlig samarbetspartner med rätt expertis. Endress+Hauser hjälper kunder med cybersäkerhet och regelefterlevnad, och har kvalifikationerna som krävs för att göra den digitala omställningen enklare.

  • Endress+Hauser är certifierade i enlighet med normer som IEC 62443-4-1, ISO 27001 och ISO 27017. Läs mer om våra certifieringar inom cybersäkerhet.
  • Endress+Hauser ingår i CERT@VDE-konsortiet, den första plattformen för koordinering av säkerhetsfrågor inom industriautomation.
  • I den digitaliserade världen är cybersäkerhet viktigare än någonsin. Vi på Endress+Hauser delar gärna med oss av våra kunskaper för att göra industrilokaler säkrare. Vår cybersäkerhetsskrift kan laddas ner kostnadsfritt.

Fördelar

Driftstopp och oplanerat underhåll är vanliga problem inom den kemiska processindustrin. IIoT och stordata erbjuder nya spännande möjligheter att tackla dessa problem. Endress+Hauser har utvecklat konceptet och verktygen som hjälper kunder inom den kemiska industrin att börja digitalisera sina anläggningar på ett säkert och enkelt sätt. Med oss som framtidspartner drar du nytta av sakernas internet för industrin (IIoT) 

Viktiga fakta

30 %

av alla installationer i anläggningar är föråldrade, vilket ökar risken för anläggningsavbrott.

Viktiga fakta

90 %

av våra 40 miljoner enheter i fält världen över är smarta digitala enheter.

I korthet

Hur vi kan optimera din anläggnings kemiska processer

Även i äldre anläggningar har dock anslutbarheten många fördelar, som till exempel effektivare arbetsflöden vad gäller underhåll, förbättrad drifttid och tillförlitlighet. Hur då? En gränsenhet samlar in alla instrumentdata och överför dem direkt till molnet, utan att gå genom anläggningens automationssystem. IoT-programvaran använder sedan dataanalys för att diagnostisera fel, schemalägga underhållsåtgärder och förutse problem. Endress+Hauser har utvecklat ett helt IoT-ekosystem.

  • Molnanslutning: Programvara och maskinvara krävs för att extrahera och överföra data till molnet. Hos Endress+Hauser görs detta med Netilion Connect, bestående av gränsenheter som samlar in data, en molnplattform och ett API.
  • Instrumentdiagnostik: Endress+Hauser bygger in Heartbeat Technology i instrumenten för status- och diagnosinformation, och för viktiga funktioner som tillståndsövervakning och in-situ-verifiering.
  • Analysprogram:Netilion Analytics använder data från enheterna i drift för att hantera föråldring och för anläggningsstandardisering.
  • Processhälsa: Programvaran Netilion Health analyserar instrumentering i nätverkets utkant för att avgöra om produktionsprocessen börjar bli svårstyrd, om yttre influenser negativt påverkar prestandan eller om några ändringar behöver utföras.
  • Utrustningsdokumentation: Underhållstekniker måste ha tillgång till handböcker, felsökningsinstruktioner och annat material som rör de olika instrumenten. Netilion Library samlar all relevant information och möjliggör fjärråtkomst för dokumentationen.

Slutnoter

Relaterade artiklar

Upptäck fler intressanta artiklar