Din bransch kräver ökad effektivitet utan några kompromisser vad gäller miljö, socialt ansvar, bolagsstyrning och säkerhet – samtidigt som behovet av kritiska mineraler för energiomställningen måste tillgodoses. Vårt produktsortiment täcker in övervakning, analys och automation, och med vår branschöverskridande applikationsexpertis kan vi hjälpa dig att ta bearbetning, förvaring och distribution av naturresurser till en helt ny nivå. Låt oss vara din pålitliga samarbetspartner för innovation och hållbarhet.
The measurement of interface in thickeners is done manually, while the turbidity measurement is done by obtaining samples sent to the laboratory. With Endress+Hauser there is an automated solution.
Hug Oberflächentechnik AG relies on the portable Teqwave T from Endress+Hauser for the concentration measurement of their passivation and degreasing solutions
Som svar på marknadens växande efterfrågan förväntas produktionskapaciteten för ArcelorMittals anläggning i franska Fos-sur-Mer öka från 4,6 till 5,3 miljoner ton stål per år.
Memosens pH-sensorer minskade tiden för kalibrering och reparationer i fält med upp till 90 % vid Agnico Eagles guldgruva i Kittilä, Europas största primära guldproducent.
Vår instrumentering ger precisa och, användarvänliga data för utsläppsövervakning, säkerställer ökad transparens för ESG-rapportering och stöder utvecklingen mot nettonollutsläpp. Vi erbjuder kraftfulla lösningar för vattenhantering och utnyttjar molnbaserad teknik för bättre spårbarhet och synlighet i vattenkvalitetsövervakning, utsläppsrapportering och regelefterlevnad. Med avancerad analytisk spektrometri identifieras nya bearbetningsmöjligheter för biprodukter, vilket minskar avfall och möjliggör en cirkulär ekonomi.
Stålindustrin står för en stor del av de globala koldioxidutsläppen. Vad är grönt stål, hur produceras det och är det framtiden för ståltillverkning? Läs mer här!
/
Artiklar
Förbättrad säkerhet för anställda och samhälle
Våra certifierade funktionssäkerhetsexperter erbjuder tillförlitlig rådgivning, nyckeln till ett tryggt partnersamarbete. De SIL-klara enheterna har utvecklats enligt IEC-standarder och certifierats av flertalet standardiseringsmyndigheter, t.ex. TÜV. Våra produkter ger tillförlitliga säkerhetsdata genom självdiagnostik av sensorer med hjälp av Heartbeat Technology. Det gör det enklare att verifiera fältinstrument och ger strömlinjeformad rapportering i enlighet med säkerhetsstandarder.
Säker gruvdrift med höga prestanda genom användning av SIL-certifierad och digital instrumentering.
/
Artiklar
Ökad effektivitet genom branschöverskridande innovationer
Vi tillhandahåller rätt data i rätt tid genom ett brett instrumenteringsutbud, med uppbackning från omfattande och branschöverskridande expertis för att hitta effektiva lösningar. Vi skapar möjligheter och anpassningar till nya marknader till följd av energiomställningen och är specialister på mätning enligt de ökade kraven på kvalitet och renhet i mineraler och metaller för ny energi. Våra smarta sensorer har trådlös anslutning, självdiagnostik och öppet API för sömlös integrering med alla befintliga anläggningsgränssnitt.
Utforska våra expertkunskaper på området batterilösningar och batteritillverkning för hållbarhet och säkerhet i varje produktionssteg. Tillsammans tar vi krafttag för en grönare framtid.
Förbättra gruvprocesser som skumflotation och förtjockning för en effektivare utvinning.
/
00:00
Lösningar
Processlösningar för gruvdrift, mineraler och metaller
Nollförlust – Våra innovativa kvantitativa metoder frigör effektivitet i din distributionskedja och processtyrning för rationell gruvdrift.
Kvalitet och regelefterlevnad – Från realtidsövervakning och hållbar användning av teknisk försörjning och förbrukningsartiklar till optimerad miljöpåverkan och förbättrad säkerhet, effektiv regelefterlevnad är inom räckhåll.
Upptäck våra senaste lanseringar och branschinnovationer för gruvdrift, mineraler och metall!
Slutnoter
Letar du efter mera?
Portfolio Mining
Portfolio of products, solutions and services in the Mining industry
Välj och dimensionera produkter via olika applikationsparametrar
Under planeringsfasen kan du bekvämt välja och dimensionera rätt mätenhet för applikationen. För att säkerställa rätt val, ange kända parametrar eller välj relevant branschapplikation.
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .